Seleccionar idioma
building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automatización más sencilla con flexROOM®

La versátil solución flexROOM® de WAGO de automatización en edificios permite controlar la iluminación, los sistemas de protección solar y la temperatura, sin necesidad de programar nada.

Ventajas:

  • Configuración sencilla, sin programación
  • Se adapta de manera flexible a sus requisitos de aplicación individuales
  • Configuración segura a través de HTTPS y SFTP
  • Moderna visualización web basada en HTML5
  • Consumo energético minimizado en iluminación, persianas, calefacción y refrigeración
  • Solución de distribuidor: tecnología de conexión enchufable WINSTA® cómoda y segura
  • Cumpla con todas las normas de instalación y uso relativas a eficiencia energética y funcionalidad (p. ej., DGNB, LEED)

La solución de automatización integrada de estancias

La intuitiva solución de automatización de estancias de WAGO permite redistribuir oficinas y plantas enteras en cualquier momento. El controlador flexROOM®, con su aplicación de software preconfigurada, maximiza las posibilidades de ahorro energético y la comodidad.

Eficiencia energética

La planificación, puesta en servicio y uso del edificio deben demostrar la máxima eficiencia y un elevado grado de adaptabilidad. Por este motivo, flexROOM® fue concebido específicamente para proyectos con un gran número de estancias idénticas como, bloques de oficinas y edificios administrativos, o escuelas.

Iluminación

flexROOM® crea escenarios de iluminación inteligente: desde el simple encendido y atenuación a controles de iluminación basados en las horas de luz.
En estancias en las que incide la luz del sol, que no siempre necesitan iluminación, flexROOM® emplea de manera inteligente luz artificial constante para llenar el vacío entre los niveles de brillo necesarios y la luz diurna actual. Gracias a un sensor de luz, los niveles de iluminación permanecen constantes; cuando se hace de noche, el sistema de control de la iluminación aumenta automáticamente la luz artificial y viceversa.

Protección solar

Las superficies de cristal cada vez tienen más protagonismo en la moderna arquitectura de los nuevos edificios. Por un lado, el cristal deja pasar una gran cantidad de luz a los espacios interiores y mejora el bienestar de los ocupantes, a la vez que reduce interferencias como, los reflejos. Por otro lado, la penetración constante de luz eleva la temperatura de las estancias, particularmente en verano. Las elevadas temperaturas y la exposición directa a la luz solar no solo afecta a los ocupantes, sino también a las plantas y al mobiliario. Con flexROOM®, reducirá los costes de calefacción, refrigeración e iluminación artificial. Un sistema de protección solar automatizado con dispositivos estacionales también contribuye a proteger el medioambiente y minimiza el uso de combustibles fósiles.

Calefacción y refrigeración

flexROOM® incluye todas las funciones básicas: desde el ajuste de los valores de consigna hasta control de válvula en los sistemas de calefacción/refrigeración. El mismo ocupante de la estancia puede modificar el valor de consigna. La temperatura de una estancia desciende al salir de ella o al abrir una ventana. El consumo energético de las estancias se minimizan cuando no se utilizan.

Nuestro concepto

Combinación perfecta de hardware y software

El controlador PFC200 y el módulo DALI Multi-Master se combinan en la solución flexROOM® para ofrecer unas excelentes prestaciones y un avanzado hardware de futuro con la calidad WAGO que cabe esperar.

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Configuración sin programación

Cada flexROOM® dispone de su propia interfaz web de configuración. Tanto el técnico responsable de la puesta en servicio como el usuario final pueden configurar los controles de cada estancia desde un navegador web, independientemente de la ubicación del usuario y de la caja de distribución utilizada.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Funciones adicionales

Además de segmentos de estancias, también pueden automatizarse áreas de uso especial, como, escaleras, pasillos o aseos utilizando versiones flexROOM® especialmente diseñadas.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg