[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Página principal", "item": "https://www.wago.com/mx-es" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Productos", "item": "https://www.wago.com/mx-es/productos" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interconexiones eléctricas", "item": "https://www.wago.com/mx-es/tecnología-conexión" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Conectores para placas de circuito impreso con palancas", "item": "https://www.wago.com/mx-es/tecnología-conexión/mcs-maxi" } ] } [{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-conexión","name":"Interconexiones eléctricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-conexión/mcs-maxi","name":"Conectores para placas de circuito impreso con palancas","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-maxi" }, "headline": "Increíblemente prácticos: conectores para PCB con palancas", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/mcs-maxi-832-keyvisual-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFOaTlvTVRFdk1UQXdOVGcwTWpneU9EUTVOVGd1YW5Cbnw4ODQ0NDk3ZDAyMTIwZWYwZWZkNjliOGZhOGRjZWQ5ZWJlOGEyODA4ODg3NzAxNGEyODhiYWUzNzAyYjFiODY0" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:41:15 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:24:16 CET 2024" }
Noticias

Increíblemente prácticos: conectores para PCB con palancas

Los primeros conectores con palanca de accionamiento del mundo para electrónica de potencia permiten la conexión directa y manual de conductores de hasta 25 mm2 . Esta nueva familia de conectores amplia el SISTEMA MULTICONEXIÓN (MCS) de WAGO.

Los nuevos conectores enchufables (cable a cable y cable a placa PCB) vienen en dos versiones y cada una de ellas ofrece variantes que van de 2 a 6 polos. Todos los modelos están diseñados para un tamaño de conductor nominal de 16 mm2 con valores nominales de hasta 1.000 V y 75 A (IEC). Los conectores están equipados con la tecnología Push-in CAGE CLAMP® para cualquier tipo de conductor, que permite conectar conductores rígidos y con puntera con solo insertarlos en la unidad. Los nuevos conectores MCS MAXI 16 equipados con palanca de accionamiento incorporan una característica exclusiva de ahorro de espacio: los conectores rígidos y semirrígidos pueden conectarse a la siguiente sección en tamaño (25 mm2) superando el tamaño de conductor nominal.

Facilitando las conexiones:

  • Sencilla palanca de accionamiento para realizar las conexiones sin necesidad de utilizar herramientas

  • Codificación interna sin necesidad de adaptar el perfil de la carcasa

  • Recodificación incluso con los conductores ya conectados

  • Los tetones de enganche integrados opcionales impiden la desconexión accidental

  • Protección contra error al conectar del 100 por cien

Así de sencillo

La palanca de accionamiento es increíblemente fácil de usar con posiciones de apertura/cierre claramente identificadas. Al cerrar el punto de conexión, la fuerza del resorte abierto se asegura de que la palanca se cierre con poca fuerza, garantizando la fijación segura del punto de conexión.

Principales ventajas de los nuevos conectores enchufables de un vistazo:

  • Primer conector enchufable para PCB con palanca de accionamiento del mundo para electrónica de potencia
  • Conexión manual fácil y directa
  • Diseñado para tensiones de hasta 1.000 V y corrientes de hasta 76 A
  • Tapones contra contactos fortuitos integrados para maximizar la seguridad del usuario

Más información sobre este tema

Productos para Electrónica de Potencia

La tendencia hacia componentes más pequeños plantea nuevas desafíos para la electrónica de potencia. El aumento de la potencia provocado por la combinación de la capa de señal y salida en el PCB también afecta a los sistemas de conexión. Las bornas PCB deben ser compactas para transmitir corrientes de forma eficaz y a su vez, mantener un funcionamiento impecable con el PCB en condiciones exigentes.
Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Servicios adicionales