Product Nieuws

WAGO breidt zijn I/O-SYSTEEM 750 uit met een nieuwe module: de module 750-471 heeft vier galvanisch gescheiden multi-point-ingangen

WAGO breidt zijn I/O-SYSTEEM 750 uit met een nieuwe module: de module 750-471 heeft vier galvanisch gescheiden multi-point-ingangen en is daarmee geschikt voor alle toepassingen waarbij het aankomt op een hoge storingsongevoeligheid bij het registreren van signalen.

De galvanische scheiding van signaalingangen vermijdt actief storingen door potentiaalverschillen, die in decentrale geautomatiseerde installaties, bijvoorbeeld in marine- en offshore-toepassingen kunnen optreden. De nieuwe vier-kanaals analoge module 750-471 voor het WAGO-I/O-SYSTEEM 750 heeft galvanisch gescheiden ingangen, die kanaalsgewijs geparametreerd kunnen worden, waardoor deze module optimaal in dergelijke toepassingen kan worden gebruikt.

Hoge resolutie, flexibele parametrering

De resolutie van de analoge ingangen bedraagt 16 Bit. De kanalen kunnen of als stroomingang van 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 3,6 ... 21 mA (NAMUR NE43) resp. ±20 mA of als spanningsingang met de bereiken 0 ... 10 V, ±10 V en zelfs als millivolt-ingang van ±200 mV worden gebruikt. Daardoor kan de nieuwe module, afhankelijk van de toepassing, zeer flexibel worden gebruikt en maakt het mogelijk om nagenoeg alle analoge sensoren te registreren. Dit bespaart opslag- en logistieke kosten.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: