mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_automobilindustrie_2000x1125.jpg

Automobielindustrie

Voordelen langs de hele waardeketen

WAGO in de automobielindustrie

Oplossingen en toepassingen

Autofabrikanten stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van installaties. WAGO heeft de kennis én de producten om alle productiestappen efficiënt te beveiligen.

Het perswerk

In een perserij worden de afgewerkte carrosseriedelen in verschillende stappen vervaardigd. Perslijnen drukken de plaat met grote kracht in vorm. Hierbij ontstaan schokken en trillingen, die tot uitvaltijden van de systemen kunnen leiden. Zorg daarom voor een maximale procesbetrouwbaarheid met producten van WAGO: onderhoudsvrije en veilige geleiderverbindingen bij alle componenten voorkomen losse klempunten en garanderen een hoge overgangsweerstand.

Waarom kiezen voor WAGO:

  • De EMC-storingsongevoeligheid is een vereiste voor al onze producten; het zorgt voor een soepel bedrijf, ook onder barre omstandigheden.

  • De kosten verlagen en de veiligheid verhogen dankzij beproefde veeraansluittechniek.

  • Complete oplossingen voor de registratie van machine- en energiegegevens

De carrosseriebouw

De productie van een carrosserie stelt aanzienlijke eisen aan de beschikbaarheid van de installatie en de veiligheid tijdens de productie. Bovendien moeten afzonderlijke delen van de installatie autonoom worden geautomatiseerd en in een bovengeschikt systeem worden geïntegreerd. Immers, regelmatig produceren verschillende fabrikanten installatiecomponenten voor één en dezelfde productie. Met de producten van WAGO kunt u deze uitdagingen snel en eenvoudig het hoofd bieden.

Waarom kiezen voor WAGO:

  • WAGO maakt een snelle vervanging van componenten met schroefloze en insteekbare bedradingsniveaus mogelijk.

  • Automatiseringsproducten van WAGO spreken vele "talen" zoals: PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link en meer.

  • Producten van WAGO zijn een belangrijke enabler voor M2M-communicatie.

  • Producten van WAGO kunnen dankzij een groot aantal goedkeuringen wereldwijd worden gebruikt.

  • Het gebruik van producten van WAGO maakt een verlaging van de kosten en van de tijd voor de integratie in uw automatiseringsoplossing mogelijk.

De laklijn

In de spuiterij zijn er veel verschillende werkstappen die elkaar gedeeltelijk overlappen. Om een storingsvrije afloop van de afzonderlijke applicatiestappen te waarborgen, moeten de transportbanden, de robots en de applicaties zelf altijd met elkaar communiceren. De spuiterij is een bereik waar geen fouten gemaakt mogen worden. Daarom zijn de eisen eisen aan de elektrotechnische producten hier dan ook enorm hoog. WAGO biedt optimale producten voor een storingsvrij lakproces.

Waarom kiezen voor WAGO:

  • Intrinsiek veilige Ex i-modules maken de toepassing in potentieel explosieve omgevingen mogelijk.

  • Controllers en M-Bus-, MP-Bus-, counter-, thermo-element- en RTD-meetmodules bieden hulp bij het bewaken, besturen en regelen van processen.

De Powertrain

Powertrain beschrijft alle bereiken die componenten voor de aandrijflijn produceren. Hier ligt de focus onder andere op de productie van zeer precieze tandwielen of krukassen voor de motoren. Powertrain vereist een hoge mate van betrouwbaarheid van de automatiseringsproducten: alle geproduceerde componenten staan op het juiste moment bij de juiste motor of versnellingsbak ter beschikking. Daarvoor zorgen de op maat gesneden producten van WAGO.

Waarom kiezen voor WAGO:

  • De automatiseringsproducten van WAGO voldoen al aan de Industrie 4.0-vereisten.

  • De parametrering van sensoren via I/O-Link-modules in de WAGO-besturingsomgeving zorgt voor een snellere inbedrijfstelling en zorgt voor kortere stilstandtijden van uw installaties.

  • WAGO biedt de professionele stroomvoorzieningen EPSITRON®PRO Power voor toepassingen met hoge vermogensvereisten.

  • Met behulp van elektronische zekeringen kunnen verkeerde activeringen door hoge inschakelstromen of het ongewenst opstarten van de systemen in geval van een storing worden voorkomen, waardoor de veiligheid en de beschikbaarheid van de installatie wordt verhoogd.

  • Rijgklemmen van WAGO met POWER CAGE CLAMP garanderen een veilige verbinding van grote doorsneden tot 185 mm2.

De eindmontage

De eindmontage in de automobielproductie vormt de afsluiting van het productieproces. De belangrijkste stap van de eindmontage is de "bruiloft", d.w.z. het moment waarop de aandrijflijn en de motor met bouten aan de carrosserie worden bevestigd. Om ervoor te zorgen dat de juiste onderdelen tijdens de montage samen worden gebracht, is een hoge mate van precisie en controle noodzakelijk. Met name de producten van WAGO, bijv. de controllers, voldoen aan de strenge eisen die op het gebied van de eindmontage worden gesteld en zorgen ervoor dat de desbetreffende bereiken 24 uur per dag "fail-safe" geëxploiteerd kunnen worden.

Waarom kiezen voor WAGO:

  • Flexibele productiesystemen worden mogelijk gemaakt via gedecentraliseerde besturingssystemen in de Industrie 4.0-omgeving.

  • Aansluiting van uw productiebeheersysteem op een WAGO-Pick-to-Light-besturingsoplossing

Toepassingen en oplossingen in de automobielindustrie in één oogopslag

De producten van WAGO worden in alle bereiken van de automobielproductie gebruikt. Hierbij zorgt bijvoorbeeld de schroefloze verbindingstechniek voor een maximale beschikbaarheid van de installatie. Besturingen en remote I/O's van WAGO ondersteunen het energiemanagement van productiesystemen – voor een efficiënte productie in de automobielproductie van de toekomst.

Wat de branche beweegt

Explosiebeveiliging en lichtmanagement zijn sleutelaspecten in de auto-industrie. Met intelligente oplossingen van WAGO bent u optimaal gepositioneerd in beide bereiken.

automotive_automobilzulieferer-brose-produktion_2000x1125.jpg

Flexibel I/O-systeem voor alle veldbusprotocollen

Automatisering bij de auto leverancier: Brose gebruikt het modulaire WAGO-I/O-SYSTEM omdat het alle gangbare veldbusprotocollen en ETHERNET-standaarden ondersteunt.

automotive_schuster-energieversorgungssysteme-setlon_2000x1125.jpg

Slim lichtscenario

Met een innovatief en fabrikantonafhankelijk systeem voor noodverlichting zorgt de specialist Schuster Energieversorungssysteme uit Grevenbroich voor spectaculair nieuws. De eerste klanten komen uit de automobielindustrie; bedrijven uit andere sectoren tonen grote belangstelling. Het hart van de oplossing is het WAGO-I/O-SYSTEM 750, dat de intelligente lichtregelingfunctie implementeert.

Ford_PJO_2378_2_2000x1125.jpg

Bouw van schakelsystemen bij Ford vertrouwt op klemmen van WAGO

Tijdens de afgelopen bedrijfsvakantie werd in de fabriek in het Duitse Keulen de perslijn, waar onderdelen van de carrosserie van de Fiesta worden gefabriceerd, gemodificeerd en geoptimaliseerd. Hierbij wist een op het eerste gezicht onschijnbaar element het verschil te maken: de rijgklem van WAGO.

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Explosiebeveiliging in de automobielbranche

Hoe wordt een explosie precies gedefinieerd? Wat zijn de oorzaken en kenmerken? Welke beschermende maatregelen zijn er? WAGO informeert!

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg

Lighting Management

Modern lichtmanagement in een magazijn- en productiehal biedt meer dan de mogelijkheid om energie en kosten te besparen: het combineert rentabiliteit en ressourcenefficiëntie met comfort en flexibiliteit voor de gebruiker.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: