Time-Sensitive Networking

TSN AS THE NEW STANDARD FOR THE INDUSTRIAL WORLD

*De industriële communicatie moet snel, realtime en gestandaardiseerd zijn. Alleen dan zijn bedrijven in staat om de uitdagingen van de digitalisering succesvol het hoofd te kunnen bieden. Om deze reden bereidt WAGO twee nieuwe automatiseringsoplossingen voor op "Time Sensitive Networking" (TSN); het WAGO I/O System Advanced en het WAGO I/O System Field. Een hoge performance en continuïteit van de netwerkinfrastructuur zijn doorslaggevende voordelen van de nieuwe communicatiestandaard.

De ontwikkeling van communicatieoplossingen voor realtime- en sensor to cloud-toepassingen in industriële omgevingen is het doel van wereldwijde inspanningen. Een van de meest veelbelovende benaderingswijzen is "Time Sensitive Networking" (TSN). Het doel van TSN is de uitbreiding van het gebruikelijke Ethernet met functies die voor de realtime overdracht van gegevens nodig zijn. In combinatie met het onafhankelijke communicatieprotocol OPC UA is een snel, eenvoudig en veilig gebruik van gegevens met systemen van verschillende fabrikanten mogelijk. Het WAGO I/O System Advanced en het I/O System Field zijn klaar voor OPC UA en TSN.

WAGO Demonstrator Shows the Potential

While TSN ensures that all participants of a TSN network are time-synchronized, and data arrives on time where it is needed, OPC UA contains information on what this data means. Many companies are currently working on combining the two sensibly with each other and with other technologies, for purposes including the configuration of OPC UA. The key players are making good progress: WAGO has already developed a valuable technology demonstrator based on the WAGO I/O System Advanced. The demonstrator serves to expand further know-how for TSN and ensure acceptance of the new communication technology.

Nieuwe eisen aan de automatisering

De automatiseringsspecialist uit Minden is een van de drijfveren achter TSN OPC UA. Het doel is om deze communicatiestandaard in de industrie te realiseren én te etableren. De toenemende integratie van machines en installaties in netwerken vraagt immers om nieuwe communicatietechnologieën: fysiek gescheiden netwerken met uiteenlopende software zullen in moderne productiesystemen naar elkaar toe groeien en één geheel worden – hierdoor ontstaan flexibele hiërarchieën waarin machines en installaties met elkaar, met de IT-infrastructuur van het bedrijf én met de cloud communiceren.

DE "MISSING LINK" VOOR TAL VAN TOEKOMSTIGE VRAAGSTUKKEN OP HET GEBIED VAN DE AUTOMATISERING LIGT IN HET SAMENSPEL VAN DETERMINISTISCHE COMMUNICATIE EN UNIFORME SEMANTIEK.



Dr. Thomas Holm, Head of Innovation and Technology

DISCOVER THE WAGO TSN TECHNOLOGY DEMONSTRATOR FROM THE WAGO LIVE SPS 2020

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: