Thema's

Ideaal voor outdoor-toepassingen

Het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR is speciaal ontwikkeld voor veeleisende outdoor-toepassingen: zelfs onder extreme thermische, mechanische en elektromagnetische invloeden zoals deze op schepen, in raffinaderijen of in middenspanningssystemen op kunnen treden, garandeert de serie 750 XTR een hoge beschikbaarheid.
Automatiseringssystemen voor industriële installaties zijn over het algemeen in beschermde bereiken ondergebracht, meestal in conventionele schakelkasten in een in meer of mindere mate temperatuurgeregeld gebouw. Onder dergelijke omstandigheden hoeven aan de hardware geen strenge eisen gesteld te worden. Bij vrijstaande installaties in zogenoemde outdoor-toepassingen ligt dit echter anders. De automatiseringssystemen moeten in dit geval onder extreme omstandigheden veilig en betrouwbaar functioneren, en moeten bijvoorbeeld grote temperatuurverschillen, elektromagnetische storingen of sterke trillingen het hoofd bieden.

Onder alle omstandigheden functioneel

Typische outdoor-toepassingen zijn bijvoorbeeld pompstations in de watervoorziening en de afvalwaterverwerking, de petrochemie, offshore- en onshore platforms in de olie- en gasproductie, transport pijpleidingen, raffinaderijen, schepen, windturbines en fotovoltaïsche systemen of transformatorstations. In dergelijke toepassingen moesten automatiseringssystemen tot dusverre extra uitgerust worden, bijvoorbeeld met airconditioning of isolatiemateriaal, of moesten de systemen in dure schakelkasten met een hoge beschermingsklasse gemonteerd worden. Het is natuurlijk ook mogelijk dat het systeem dankzij de specifieke constructie over een hogere bestendigheid tegen barre omstandigheden beschikt.

Voor iedere toepassing het juiste product

Het beste voorbeeld hiervan is het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR. Dit systeem is de robuuste uitvoering voor veeleisende toepassingen van het succesvolle WAGO I/O-SYSTEM 750. Het systeem is weerbestendig, spanningsvast, ongevoelig voor storingen en trilvast, en biedt dezelfde voordelen als het standaardsysteem van de automatiseringsspecialist uit Minden: een hoge mate van flexibiliteit en modulariteit in kleine ruimten! De XTR-variant van het WAGO I/O-SYSTEM 750 kan eenvoudig worden herkend aan de donkergrijze modules. Een nieuw product van de serie 750 XTR is de compacte en performante controller PFC200 met real time Linux®-besturingssysteem. De controller is verkrijgbaar in twee uitvoeringen met een verschillend aantal communicatie-interfaces. Beide varianten zijn ook als remote controller verkrijgbaar, die naast de remote protocollen IEC 60870-5-101, -103 en -104, IEC 61850, IEC 61400-25 ook DNP3 ondersteunt. De remote controllers PFC200 ondersteunen onder andere IPsec en OpenVPN, en voldoen zodoende aan de hoogste veiligheidsstandaards.

3-fasen vermogensmeetklemmen in drie uitvoeringen

Naast de nieuwe controllers zorgt met name de 3-fasen vermogensmeetklem voor een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR. De vermogensmeetklem is verkrijgbaar in drie varianten: voor de meting met stroomomvormers bij een maximale meetstroom van 1 A of 5 A alsook voor de meting met Rogowski-spoelen. Hierbij worden alle relevante meetwaarden zoals blindvermogen, schijnbaar vermogen, werkelijk vermogen, energieverbruik, vermogensfactor, fasehoek, frequentie, hoog- en laagspanning en een te hoge of te lage stroom direct in de procesbeschrijving ter beschikking gesteld, zonder hiervoor gebruik te moeten maken van een hoge rekencapaciteit. Deze gegevens en een analyse van harmonischen tot de eenenveertigste harmonische bieden de gebruiker de mogelijkheid om een uitgebreide netanalyse via de 3-fasen vermogensmeetklem uit te voeren.

Gebruik onder extreme omstandigheden

Het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR is optimaal beschermd tegen spanningspieken die kunnen ontstaan bij schakelingen en storingen in het voedingsnet, transiënte storende pulsen als gevolg van slecht weer en het afstellen van de uitgangsspanning van netvoedingen na hoge belastingsschommelingen. Aan de strengere eisen inzake de spanningsvastheid conform EN 60870-2-1 wordt eveneens voldaan. Dit betekent dat de hogere stootspanningsvastheid van 1 kV (klasse VW1 voor modules met voedingsspanningen < 60 V) en 5 kV (klasse VW3 voor modules met voedingsspanningen ≥ 60 V) een storingsvrij bedrijf garandeert omdat de elektronica tegen functionele storingen beschermd is. Het geoptimaliseerde EMC-gedrag van de serie 750 XTR voorkomt een negatieve storingsemissie en maakt hierdoor zelfs de toepassing in de directe omgeving van zeer gevoelige externe systemen mogelijk. Het systeem beschikt over een trilvastheid van 5g en een continue schokbestendigheid van 25g. Dankzij zijn robuuste karakter is het systeem perfect beschermd tegen mechanische belastingen en kan hierdoor zelfs in gondels van offshore windturbines of in tunnelboormachines gebruikt worden - en dus in systemen die in hoge mate aan trillingen blootgesteld zijn. Vanwege de maximale bedrijfshoogte van 5.000 meter kan het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR ook in de dunne lucht van een hooggelegen bergstation worden ingezet.

Minder tijd en moeite voor planners en ontwikkelaars

Conventionele automatiseringssystemen moeten onder dergelijke omstandigheden in de schakelkast gekoeld of apart beschermd worden. Voor de installatie is meer tijd en moeite nodig, er ontstaan hogere kosten en bij een hogere EMC-belasting is een speciale montageuitvoering met speciale schakelkasten nodig. Al deze factoren komen bij het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR te vervallen. Door het grote temperatuurbereik van –40 °C tot +70 °C kan het systeem in gebruikelijke schakelkasten gemonteerd worden. Extra airconditioning is hierdoor net zo overbodig als een speciale trillingsabsorptie of een EMC-bescherming. Dit bespaart kosten bij de engineering, bij de componenten en bij de montage. Planners en ontwikkelaars kunnen in dergelijke toepassingen met een paar muisklikken meer de serie 750 XTR in plaats van een klassiek automatiseringssysteem toepassen.

Auteur: Manfred Kühme | WAGO