Product Nieuws 11 oktober 2018

Voor de taken van morgen
CODESYS met nieuwe functies

Als machinebouwer profiteren van een cruciaal concurrentievoordeel en complexe functies van machines eenvoudig en snel realiseren? WAGO laat u graag zien wat mogelijk is – met de WAGO engineering software CODESYS. De geïntegreerde ontwikkelingsomgeving CODESYS ondersteunt alle activiteiten en werkzaamheden in het kader van de automatisering: van de configuratie van de hardware, de programmering, de simulatie en de visualisatie tot de inbedrijfstelling – alles is mogelijk met slechts één softwaretool.

Gewoonweg geniaal – geïntegreerde veldbusconfiguratoren

WAGO heeft uitgerust met tal van nieuwe functies en zodoende klaargestoomd voor toekomstige taken. Met  wordt een PFC-controller van WAGO in een handomdraai tot een EtherCAT® Master; de configuratie is immers, net als andere veldbusconfiguratoren, volledig geïntegreerd. De nieuwe weergave van de topologie zorgt voor een goed overzicht van de fysieke opbouw. Naast de tweede generatie van de PFC-productfamilie zijn ook de nieuwe Touch Panels van WAGO met Touch en Control-functionaliteit geïntegreerd.

Interessante nieuwe toepassingen voor -gebruikers zijn mogelijk dankzij de geïntegreerde configuratoren voor de afstandstechniek voor DNP3 en IEC-60870Slave.

De geïntegreerde firmware update zorgt eveneens voor een vereenvoudiging van de werkzaamheden. Hiermee kunt u alle controllers van het project snel en doelgericht actualiseren. Met de release 1.5 is nu ook in het Frans beschikbaar.

Waarschijnlijk beschikbaar vanaf maart 2019

In een oogopslag

  • Nieuwe toepassingen door de ondersteuning van nieuwe communicatie-
    protocollen zoals EtherCAT® Master configurator, DNP3 en IEC-60870 Slave configuratoren en PROFINET Slave-(i-Device-) configurator

  • Integratie van nieuwe apparaten zoals de WAGO Touch Panel en de WAGO PFC van de tweede generatie

  • Firmware update via e!COCKPIT

  • Test onze engineering software 30 dagen gratis.

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: