In deze training leert u het programmeren van basis PLC programma’s in combinatie met het WAGO-I/O-System en e!COCKPIT.
e!COCKPIT is de nieuwe ontwikkelomgeving voor de WAGO PFC 100 en PFC 200 serie. e!COCKPIT wordt gebruikt
voor hardware configuratie, programmering, simulatie en visualisatie van uw project. Tijdens de training zal een
project gemaakt worden in combinatie met een PFC 100 controller. Hierbij komen alle stappen aan bod om een
functioneel project op te zetten. e!COCKPIT bevat als programmeer omgeving CODESYS V3.5. Tijdens de training
worden de basics van de PLC, talstelsels, variabelen, functies, functieblokken en de verschillende programmeertalen
behandeld
Iedereen die wil leren een PFC 100, PFC 200 te programmeren in de ontwikkelomgeving e!COCKPIT. Te noemen zijn o.a. engineers, projectleiders, programmeurs.
Vereiste basiskennis: Microsoft Windows, Elektrotechnische basiskennis.
Benodigdheden: Laptop met administrator rechten en e!COCKPIT.
Inhoud training:
- Aanmaken van een project in e!COCKPIT
- Software overzicht, verkenning
- Configureren project, I/O systeem e!COCKPIT / CODESYS V3.5
(Talstelsels - Datatypen - Variabelen - Standaard Instructies en Functies)
- Programmeertalen volgens IEC 61131-3
- Functies en Functieblokken
(Bibliotheken - Visualisatie - Configureren veldbus communicatie)
795,00 €
excl. btw.
Inclusief lunch (excl.BTW)
Deze training bestaat uit twee trainingsdagen.
In de prijs is inbegrepen: documentatie en maaltijden tijdens de opleiding.