[{"url":"/faq-stromversorgung-pro","name":"Product FAQ Page Stromversorgung","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [
]
}
In Duitsland en in Europa worden 3-fase netvoedingen vaak gebruikt voor de voeding van schakelkasten met 24 V DC. De last kan hierbij gelijkmatig over de drie fasen worden verdeeld, de N-geleider wordt niet belast en zelfs bij een uitval van een fase kan de netvoeding verder worden gebruikt.
Ja, 3-fase Pro-voedingen kunnen probleemloos met twee fasen worden gebruikt. Aan twee fasen kan de volledige nominale uitgangsstroom worden onttrokken en ook de TopBoost-functie, die gedurende 50 ms 60 A ter beschikking stelt, kan volledig worden benut.
Bij de netvoedingen van de serie 787 wordt een transformator met elektrische veilige scheiding gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om voor SELV (veilige extra lage spanning) geschikte netvoedingen aan uitgangszijde te aarden en een functionele extra lage spanning met elektrische veilige scheiding (PELV) op te wekken.
In geval van overbelasting regelt de zogenoemde "fuse mode" de stroom van de netvoeding op een zeer lage waarde bij een tegelijkertijd verlaagde spanning (over het algemeen 10 % van de nominale stroom). Hierdoor wordt het vermogen van de Pro-voedingen in geval van een storing verlaagd en worden de op de netvoeding aangesloten kabels c.q. de last tegen opwarming beschermd. Veel klanten vergeten de beveiliging aan secundaire zijde. In geval van een storing dient de netvoeding de kabels niet permanent van ca. 110 % van de nominale stroom te voorzien, maar slechts van een gereduceerde stroom (kabelbeveiliging). Bovendien blijft de controleunit met display en interface actief en worden storingsmeldingen gegenereerd. Bij een zogenoemde "hiccup" (overbelasting) zou dit niet het geval zijn.
De 1-fase netvoedingen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de decentrale automatisering waarbij geen drie fasen beschikbaar zijn. In Azië worden zelfs bij grote vermogens complete schakelkasten 1-fasig gevoed.
TopBoost wordt gebruikt voor een snelle activering van leidingbeveiligingsschakelaars. De Pro-voedingen kunnen deze functie tijdens bedrijf met twee fasen en bij een zeer lage ingangsspanning onder alle omstandigheden benutten. De PowerBoost-functie kent de volgende beperkingen: bij bedrijf met drie fasen bij 340 tot 550 V AC (overeenkomstig gegevens in gegevensblad): - 10A-/20A-apparaat: 100 % - 40A-apparaat: 50 % Bij bedrijf met twee fasen bij 340 tot 550 V AC: - 10A-apparaat: maximaal 50 % - 20A-apparaat: maximaal 25 % - 40A-apparaat: er mag geen PowerBoost benut worden. De voornaamste reden voor een beperking van de PowerBoost-functie zijn de interne netingangszekeringen die voor een maximale stroom tijdens nominaal bedrijf ontwikkeld zijn. Als een ingangsfase ontbreekt, stijgt de stroom door de twee overgebleven ingangsgeleiders. Bij bedrijf met drie fasen en een minimale ingangsspanning gelden de volgende waarden: - 10A-apparaat: nominale stroom per fase: 0,6 A; met PowerBoost: 1,1 A; geïntegreerde zekering: 1,6 A traag - 20A-apparaat: nominale stroom per fase: 1 A; met PowerBoost: 1,9 A; geïntegreerde zekering: 2,5 A traag - 40A-apparaat: nominale stroom per fase: 2 A; met PowerBoost: 2,9 A; geïntegreerde zekering: 3,2 A traag
De loodaccumodule 787-878/001-3000 bevat de speciale accu's EnerSys Genesis G13EPX. De laadtijd bedraagt ca. acht uur bij een laadcapaciteit van 80 % en een laadstroom van 1 A. Bij een volledige capaciteit zijn dit 24 uur met een laadstroom van 1 A. In combinatie met de laad- en controleunit 787-915 staat de loodaccumodule 787-878/001-3000 ook hogere laadstromen toe (bijv. 4 A). Een snelle lading tot ca. 80 % is dan binnen 2 uur mogelijk. Het volledig opladen duurt echter wel ca. 12 tot 16 uur, aangezien de laadstroom wordt verlaagd zodra een bepaalde spanningswaarde is bereikt.
Voor loodaccu's, loodgelaccu's en AGM-accu's bedraagt de aanbevolen laadstroom 10 % van de capaciteit. Als de accu een capaciteit van 13 Ah heeft, adviseren wij een laadstroom van 1,3 A. Hogere laadstromen kunnen tot te hoge temperaturen in de accu leiden. Bij de UPS-eenheden 787-1675 en 787-875 bedraagt de maximaal mogelijk laadstroom 1A. Bij de 787-915 zijn laadstromen van 1A / 2A / 3A / 4A mogelijk, die via de DIP-schakelaars ingesteld kunnen worden. In combinatie met loodaccu's (bijvoorbeeld met de module 787-878/001-3000) mag elke laadstroom worden gebruikt.
De gemiddelde bedrijfsduur tussen storingen (MTBF) van de Pro-voedingen bedraagt meer dan 500.000 uur (conform IEC 61709 (SN 29500)) bij een nominale belasting en een omgevingstemperatuur van 40°C.
VRAAG / ANTWOORD NIET GEVONDEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!