[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/feldbuskoppler-modbus","name":"WAGO veldbuscoupler Modbus TCP/UDP, serie 750","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "" }, "headline": "WAGO veldbuscoupler Modbus TCP/UDP, serie 750", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Mar 04 10:53:52 CET 2019", "dateModified": "Tue Apr 07 14:35:44 CEST 2026" }
Product Nieuws 16 oktober 2018

Nieuwe features voor de veldbuscouplers van WAGO
Modbus TCP/UDP, serie 750

WAGO heeft de beproefde veldbuscouplers Modbus TCP doorontwikkeld en uitgerust met een aantal nieuwe features. Eén ding is echter hetzelfde gebleven: net als bij het voorgaande model 750-352 verbindt de nieuwe coupler 750-362 het omvangrijke WAGO I/O-SYSTEM van de serie 750 betrouwbaar met het wijdverbreide veldbusprotocol Modbus®. De aansluiting van couplers en I/O-modules is bijzonder eenvoudig, aangezien de coupler alle aangesloten I/O-modules herkent en op basis hiervan een lokale procesbeschrijving opstelt. Een combinatie van verschillende analoge ingangs- en uitgangsmodules en digitale ingangs- en uitgangsmodules wordt correct herkend.

Sterke prestaties

WAGO heeft de nieuwe veldbuscoupler uitgerust met een zeer krachtige hardware. Reeds tijdens het booten wordt duidelijk dat de coupler een stuk sneller opstart. Naast het Modbus TCP-protocol ondersteunt de coupler ook het Modbus UDP-protocol. Om met één Modbus-query n slaves te activeren, kan deze tot wel vijf multicastadressen voor Modbus UDP benutten.

Naast de hardware werd echter ook de firmware bijgewerkt. Nieuwe features zoals de datatransfer via sFTP, HTTPs of updates via het Web Based Management maken een veilig en comfortabel gebruik binnen het netwerk mogelijk.

Met de nieuwe coupler heeft de gebruiker de multicastaanvragen te allen tijde onder controle. Om een overbelasting van het net door aanvragen te vermijden, kan deze uitgeschakeld worden. Voor de gebruiker van cruciaal belang: de couplers kunnen zowel met de bekende WAGO-tools als via de geïntegreerde webinterface worden bediend.

Waarschijnlijk beschikbaar vanaf januari 2019

In een oogopslag

  • De coupler ondersteunt Modbus TCP en Modbus UDP.

  • De coupler ondersteunt vijf multicastadressen voor Modbus UDP. Hierdoor kunnen met slechts één Modbus-query n slaves geactiveerd worden.

  • Support van de veilige Ethernet-protocollen sFTP en HTTPs

  • Multicastaanvragen zijn uitschakelbaar, hierdoor kunnen Modbus®-responses het net niet overbelasten.

  • Compatibel met de serie 750 en zodoende met een ruime keuze aan I/O-modules

  • Firmware updates via de website mogelijk

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Ook interessant

Passende onderwerpen en producten

PLC

Controllers voor een economische besturing

Grote en kleine besturingstaken moeten vooral voordelig zijn. WAGO heeft daarom voor iedere taak en voor iedere eis de juiste PLC in het assortiment.

buehne_controller_2000x1500.jpg
PLC
Voedingen

Efficiënte voedingsmodules

Altijd een gelijkblijvende voedingsspanning - en dat wereldwijd en in de meest uiteenlopende toepassingen.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg
Voedingen

Functionaliteit en veiligheid voor de schakelkast

Het WAGO I/O-SYSTEM 750 wordt gekenmerkt door de universele inzetbaarheid en het omvangrijke productportfolio. Met meer dan 500 verschillende modules zijn de veelzijdigheid en de flexibiliteit groot.

MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg