Thema's

Slim lichtmanagement en GACS in de zorg: van verplichting naar kans

Beeld je een ziekenhuis in dat in aanbouw of renovatie is…

De bouwhekken staan, monteurs lopen af en aan, en achter de schermen werkt de technische dienst koortsachtig aan één groot vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat dit gebouw straks niet alleen voldoet aan de hoogste zorgnormen, maar ook aan de strengere energieregels van morgen?


Ziekenhuizen zijn bijzondere gebouwen. Ze draaien 24/7, hebben hoge eisen aan betrouwbaarheid en veiligheid, en zijn bovendien grootverbruikers van energie. Verlichting is daar een belangrijk onderdeel van. Operatiekamers, IC’s, spoedafdelingen, kantoren en gangen moeten altijd perfect verlicht zijn – maar hoe doe je dat slim, efficiënt en toekomstbestendig?

Druk vanuit wetgeving en praktijk

De urgentie om te verduurzamen komt niet alleen vanuit duurzaamheidsoverwegingen of stijgende energiekosten, maar ook vanuit Europese wetgeving. De EPBDIV-richtlijn (EU 2024/1275) bepaalt dat nieuwbouw vanaf 2030 emissievrij moet zijn, en dat bestaande gebouwen uiterlijk 2033 minimaal energielabel C moeten hebben.

Daarnaast is GACS (Gebouwautomatiserings- en controlesystemen) inmiddels verplicht bij installaties met een vermogen boven 70kW – en daar vallen de meeste ziekenhuizen ruimschoots onder.

De kernvereisten:

  • Aanwezigheidsdetectie per zone
  • Daglichtafhankelijke dimming
  • Centrale en remote energiemonitoring
  • Eenvoudige aansturing zonder programmeerkennis


Voor ziekenhuizen betekent dit: nu investeren om compliant te blijven en voorbereid te zijn op subsidies, audits en maatschappelijke verwachtingen.

Praktische uitdagingen in de zorg

Renoveren of bouwen in de zorg is complex. Je kunt niet “even” de stekker eruit trekken; de zorg moet doorgaan. Daarom is er behoefte aan oplossingen die modulair, snel en veilig te installeren zijn, met minimale verstoring van de zorgprocessen.

Daar komt WAGO in beeld met een geïntegreerde aanpak: slimme lichtmanagementsystemen gebaseerd op DALI-technologie, stekerbare WINSTA®-installaties, en intuïtieve GACSoplossingen die zonder specialistische kennis te bedienen zijn.

Belangrijke elementen:

  • Human Centric Lighting (HCL): dag-nacht-ritme voor patiënten ondersteunen.
  • Nachtmodi: warmere kleurtemperatuur en lagere intensiteit in nachtelijke uren.
  • Aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling: energie besparen zonder in te leveren op comfort of veiligheid.


Dankzij stekerbare techniek kan vooraf geprefabriceerd worden, wat installatietijd en faalkansen drastisch vermindert – essentieel in medische ruimtes waar bijvoorbeeld aardingsweerstanden <0,1Ohm (NEN1010-710) vereist zijn.

Van verplichting naar strategische keuze

Slim lichtmanagement biedt niet alleen compliance, maar creëert ook meerwaarde:

  • Realtime inzicht: HTML5-dashboards en energiemanagementsystemen zoals WAGO EDM maken energieverbruik zichtbaar en helpen bij EED- en ISO50001-rapportages.
  • Minder faalkosten: kortere installatietijd, minder handmatige ingrepen, minder storingen.
  • Hoger comfort: ruimtes die automatisch reageren op gebruik en daglicht.
  • Schaalbaarheid: eenvoudig uit te breiden naar smart building-functionaliteit via open standaarden als OPC UA en MQTT.


Technische diensten melden dat de installatietijd met WINSTA® gemiddeld 40% korter is. Medewerkers ervaren dat ruimtes “meedenken”: lichten gaan vanzelf aan waar nodig, schakelen uit waar mogelijk. Voor management betekent het: grip op kosten én een sterkere positie richting audits en duurzaamheidsdoelen.

Conclusie

De zorgsector staat aan de vooravond van een digitale en duurzame revolutie. Slim lichtmanagement is daarin geen luxe, maar een onmisbare bouwsteen. Met de geïntegreerde oplossingen van WAGO – WINSTA®, DALI, GACS en gebruiksvriendelijke software – krijgen ziekenhuizen niet alleen controle over hun energiehuishouding, maar bouwen ze ook aan een veiliger, comfortabeler en toekomstbestendig zorgklimaat.

Of het nu gaat om renovatie, nieuwbouw of uitbreiding: slimme verlichting is geen verplichting meer, maar een strategische keuze.