Circulaire en modulaire installaties voor flexibele hotelconcepten

In hotels is flexibiliteit essentieel bij renovaties en herindelingen. Met circulaire en modulaire installaties verlopen aanpassingen sneller en met minder overlast, terwijl prefab oplossingen bijdragen aan duurzaamheid en toekomstbestendige hospitality-concepten.

ESG & duurzaamheidseisen intensiveren voor Nederlandse hotels

Steeds strengere ESG- en duurzaamheidsregels vragen om harde data. Met WAGO’s EDM, Lichtmanagement en WINSTA®-bekabeling krijgen hotels realtime inzicht, voldoen ze moeiteloos aan CSRD- en GACS-eisen én besparen ze energie en kosten zonder in te leveren op comfort.

Energiebeheer: onmisbaar voor Nederlandse hotels

Stijgende energieprijzen en nieuwe GACS-regels maken realtime energiebeheer onmisbaar voor hotels. Met WAGO’s EDM, Lichtmanagement en WINSTA®-systemen besparen hotels tot 15 % energie, voldoen ze aan wetgeving én verhogen ze het comfort voor hun gasten.

GACS: verplicht energiebeheer in Nederlandse hotels

Vanaf 2026 zijn GACS-systemen verplicht voor hotels met grote HVAC-installaties. Met WAGO’s EDM, Lichtmanagement en WINSTA®-bekabeling combineren hotels moeiteloos compliance met realtime energiebeheer, lagere kosten en meer comfort voor gasten.

Hoteltechniek vereenvoudigd, laat WAGO het werk doen

Klik op het + icoontje voor meer informatie over de desbetreffende solution

Waarom hotels kiezen voor techniek die werkt en blijft werken

WINSTA®: zekerheid voor continuïteit in hotels

In een hotel telt comfort 24/7. Met WAGO’s WINSTA® kies je voor het enige stekerbare systeem met Maintenance Free-certificaat en IEC 61535-keuring. Plug & play-installatie bespaart tot 70% tijd, voorkomt fouten en blijft levenslang betrouwbaar. Van noodverlichting tot HVAC: mechanische codering garandeert foutloze aansluitingen. Zo blijven kamers beschikbaar, storingen minimaal en de gastbeleving optimaal.

Circolektra: duurzaam en kostenbewust in de hospitality

Duurzaamheid is onmisbaar in de hotelsector. Met Circolektra levert WAGO gecertificeerde refurbished WINSTA®-kabels die tot 30% kosten besparen en de CO₂-footprint verlagen. De kabels voldoen aan alle veiligheidseisen en verbeteren de MPG-score, wat bijdraagt aan BREEAM- en ESG-rapportages. Zo combineren hotels circulariteit en betrouwbaarheid zonder in te leveren aan kwaliteit of comfort.

Slim energiebeheer met GACS

Nieuwe regelgeving vraagt om grip op energie en rapportages die altijd kloppen. WAGO’s Energy Data Management en lichtmanagement helpen hotels eenvoudig voldoen aan EPBD en GACS, met directe energiebesparing tot 15%. Gecombineerd met WINSTA® en flexROOM® ontstaat een platform dat gebouwbeheer slimmer en toekomstbestendig maakt. Zo zijn hotels compliant, efficiënter en klaar voor strengere eisen.

Van lobby tot suite, WAGO-producten maken hoteltechniek onzichtbaar slim

899-632/138-000

WINSTA® Hotelbox

De WINSTA® Hotelbox is dé oplossing voor snelle en foutloze installatie in hotelkamers. Met artikel 899-631/305-000 sluit je complete kamers plug-and-play aan op voeding en besturing. Dankzij de modulaire opzet pas je eenvoudig uitbreidingen toe zonder onderbreking van het hotelbedrijf. Dit bespaart tijd tijdens renovaties en beperkt overlast voor gasten tot een minimum.

WAGO 221-serie

De WAGO 221-serie biedt ultieme flexibiliteit en gebruiksgemak. Dankzij de transparante behuizing en intuïtieve hendelmontage kunnen installaties snel en betrouwbaar worden uitgevoerd ideaal voor renovatie- en uitbreidingsprojecten in hotels.

2203‑6541

Nul-klem met scheidingsfunctie

Eenvoudig de nul loskoppelen voor megger-metingen dankzij de slimme scheidingsfunctie. Push-in-technologie bespaart tijd en voorkomt fouten bij onderhoud. Compact, veilig en betrouwbaar – ideaal voor hotelinstallaties waar continuïteit en veiligheid vooropstaan.

WAGO ECO voedingen

Hotels vereisen betrouwbare energie, ook tijdens gastwisselingen of event-weken. WAGO’s ECO‑voedingen bieden directe spanningsvoorziening met Power‑OK indicator, tot 10 A output én IEC‑veilige isolatie voor gebruik in hotelkamers, verlichting en besturing. Compact en plug‑and‑play – ideaal om gastcomfort te waarborgen zonder storingen.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

751‑9301

Compact controller 100

In hotelinstallaties biedt de Compact Controller 100 (751‑9301) een gebruiksvriendelijke en flexibele oplossing voor energiebeheer en guestroom‑toepassingen. Met steun voor meerdere protocollen en ingebouwde I/O is integratie met HVAC, verlichting en smart‑controlsystemen mogelijk zonder extra modules. De controller is programmeerbaar via CODESYS V3 of Docker‑containers voor toekomstige uitbreidingen. Compact en DIN‑rail‑vriendelijk inbouwformaat maakt het ideaal bij renovatie of uitbreiding van hotelinfrastructuren.

WAGO Lichtmanagement

In hotels zorgt WAGO Lighting Management voor subtiel comfort en energie-efficiëntie. Met DALI‑modules en sensoren wordt verlichting automatisch afgestemd op daglicht en aanwezigheid zonder storingen. Installatie via WINSTA® is plug‑and‑play, ideaal voor renovaties of snelle kameromstellingen. Gasten merken het niet, jij bespaart op energie.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Duurzame gastvrijheid begint achter de schermen met WAGO-oplossingen

Duurzame gastvrijheid, stil op de achtergrond

In hotels draait alles om comfort. Precies daar maakt WAGO het verschil, met circulaire installaties die gasten niet opmerken, maar jij wél waardeert. De 221 Green serie bestaat voor meer dan 77% uit gerecycled materiaal, ons WINSTA®-systeem is herbruikbaar, stil en foutloos te installeren, en we bieden ondersteuning bij BREEAM-certificering en opname in de NMD.

Zo bouw of renoveer je duurzaam, zonder concessies te doen aan gastvrijheid. WAGO maakt techniek die werkt en lang meegaat.

Ontdek ook onze andere focusgebieden

De zorg

WAGO ondersteunt zorginstellingen met slimme automatisering, veilige energieverdeling en intuïtieve systemen die bijdragen aan comfort en continuïteit. Ontdek hier meer.

Kantoren

Ontdek hoe WAGO slimme oplossingen biedt voor duurzame, efficiënte en comfortabele kantoorgebouwen.

Retail

Ontdek hoe WAGO bijdraagt aan efficiënte, flexibele en duurzame retailomgevingen.

Het onderwijs

Hoe creëer je een slimme, veilige en energiezuinige leeromgeving? Lees meer over WAGO’s oplossingen voor onderwijs.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.

In de hotelsector draait alles om gastbeleving. Comfort, veiligheid en service moeten altijd op het hoogste niveau staan, terwijl de operationele kosten beheersbaar blijven. Slimme gebouwbeheersystemen maken dit mogelijk door alle technische installaties centraal te verbinden en te automatiseren.

Met WAGO’s oplossingen worden verlichting, klimaatregeling, energieverbruik en veiligheidssystemen optimaal afgestemd op het gebruik van het hotel. Zo kan de temperatuur in kamers automatisch worden aangepast aan de bezettingsgraad, terwijl verlichting en ventilatie reageren op de aanwezigheid van gasten. Dit zorgt niet alleen voor een hogere tevredenheid, maar voorkomt ook onnodig energieverbruik.

Daarnaast geven slimme systemen hotelmanagers realtime inzicht in prestaties en verbruik, waardoor onderhoud voorspelbaar wordt en processen efficiënter verlopen. Het resultaat: een betere gastbeleving, lagere operationele kosten en een gebouw dat klaar is voor de toekomst.

Hotels hebben vaak een hoog en wisselend energieverbruik. Denk aan verlichting die 24/7 aanstaat, kamers die onverwacht leeg blijven of klimaatinstallaties die continu draaien. Met WAGO-oplossingen wordt dit verbruik slim gemanaged en afgestemd op de daadwerkelijke bezetting.

Door systemen te koppelen en data centraal te monitoren, ontstaat er volledig inzicht in waar energie verloren gaat. Zo kan verlichting automatisch worden uitgeschakeld wanneer een kamer niet gebruikt wordt, en kan verwarming of koeling dynamisch worden aangepast aan het aantal gasten. Ook gemeenschappelijke ruimtes zoals lobby’s en conferentiezalen profiteren van slimme sturing, waardoor alleen energie wordt ingezet waar het nodig is.

Het resultaat is een forse besparing op energiekosten én een lagere CO₂-uitstoot. Voor hotels betekent dit niet alleen lagere operationele lasten, maar ook een stap vooruit richting duurzame bedrijfsvoering die gasten steeds vaker waarderen bij hun keuze voor een verblijf.

Hotels zijn continu in beweging: kamers worden vernieuwd, lobby’s krijgen een andere indeling en technische installaties moeten regelmatig worden aangepast aan nieuwe eisen of trends. Met modulaire en stekerbare systemen van WAGO wordt dit proces veel eenvoudiger, sneller en betrouwbaarder.

Dankzij oplossingen zoals WAGO WINSTA® kunnen installaties plug-and-play worden aangesloten en losgekoppeld. Dit verkort de installatietijd aanzienlijk en vermindert de kans op fouten tijdens de montage. Bij renovaties betekent dit dat verbouwingen met minimale overlast voor gasten kunnen worden uitgevoerd—een groot voordeel in een sector waar service en beleving centraal staan.

Daarnaast zijn de systemen herbruikbaar en eenvoudig uit te breiden. Dat maakt ze ideaal voor hotels die hun gebouwen toekomstbestendig willen inrichten en voorbereid willen zijn op verdere uitbreidingen of technologische innovaties. Zo combineert WAGO flexibiliteit met betrouwbaarheid, precies wat de dynamische hotelsector nodig heeft.

In de hotelsector is de gastbeleving allesbepalend. Gasten verwachten een kamer die comfortabel, veilig en modern aanvoelt. Met de systemen van WAGO kunnen hotels precies dat waarmaken door installaties slim aan te sturen en volledig op de gast af te stemmen.

Verlichting en klimaatregeling worden bijvoorbeeld automatisch aangepast aan aanwezigheid en voorkeuren, zodat gasten altijd een aangename temperatuur en prettige lichtsfeer ervaren. Ook de veiligheid profiteert: brandmeldsystemen, toegangscontrole en noodverlichting kunnen eenvoudig worden geïntegreerd en centraal bewaakt.

Daarnaast zorgen de systemen voor een vlekkeloze werking achter de schermen, wat gasten vaak onbewust ervaren. Minder storingen, efficiëntere bediening en een stabiele infrastructuur dragen allemaal bij aan een verblijf dat soepel en zorgeloos verloopt. Zo ondersteunt WAGO hotels niet alleen technisch, maar tilt het ook de totale gastbeleving naar een hoger niveau.

Duurzaamheid is niet langer een extraatje, maar een essentieel onderdeel van de hotelsector. Steeds meer gasten kiezen bewust voor hotels die hun milieu-impact beperken, terwijl investeerders en ketens rapportages eisen op het gebied van ESG (Environmental, Social, Governance). Met WAGO-oplossingen krijgen hoteliers de juiste tools om deze ambities waar te maken.

Door energie- en datamanagement centraal te organiseren, ontstaat er volledig inzicht in het verbruik per ruimte of installatie. Deze transparantie maakt het mogelijk om verspilling tegen te gaan en besparingen aantoonbaar vast te leggen in duurzaamheidsrapportages. Bovendien sluiten de oplossingen van WAGO naadloos aan bij internationale standaarden en verplichtingen zoals ESG en CSRD.

Daarbij dragen de modulaire en herbruikbare systemen van WAGO bij aan circulair bouwen. Minder materiaalverlies bij renovaties en langere levensduur van installaties zorgen voor een lagere ecologische voetafdruk. Zo helpen WAGO-systemen hoteliers niet alleen om energie en kosten te besparen, maar ook om hun duurzame en maatschappelijke verantwoordelijkheid overtuigend te onderbouwen.

Hotels werken vaak met een mix van systemen: verlichting, HVAC, toegangscontrole, reserveringssoftware en soms zelfs wellness- of conferentie-oplossingen. Het grote voordeel van WAGO is dat deze systemen via open protocollen eenvoudig met elkaar kunnen worden verbonden.

WAGO ondersteunt standaard protocollen zoals BACnet, KNX, Modbus en DALI. Daardoor kunnen verschillende installaties naadloos samenwerken, ongeacht de leverancier of het type apparaat. Dit voorkomt dat hoteliers vastzitten aan één gesloten systeem en biedt maximale vrijheid om installaties naar eigen behoefte samen te stellen en uit te breiden.

Het resultaat is een flexibele en toekomstbestendige infrastructuur waarin alles centraal kan worden gemonitord en aangestuurd. Zo ontstaat één geïntegreerd gebouwbeheersysteem dat niet alleen de efficiëntie verhoogt, maar ook de gebruikservaring voor gasten en medewerkers verbetert.

De kracht van WAGO-oplossingen zit in hun flexibiliteit en schaalbaarheid. Daardoor zijn ze geschikt voor uiteenlopende hotelprojecten: van kleine boutiquehotels tot grote internationale resortketens.

In kleinere hotels ligt de nadruk vaak op energie-efficiëntie en eenvoudig beheer. WAGO biedt hier slimme en betaalbare systemen die snel rendement opleveren. Voor middelgrote hotels of ketens komt daar de behoefte bij aan schaalbare automatisering, bijvoorbeeld voor centraal energiemanagement of standaardisatie van installaties over meerdere locaties.

Ook bij grootschalige resorts of conferentiehotels bewijzen de oplossingen hun waarde. Hier draait het om complexere systemen, integratie met uiteenlopende faciliteiten en een vlekkeloze gastbeleving op grote schaal. Dankzij de open protocollen en modulaire opbouw kunnen WAGO-systemen in elk type project worden toegepast—ongeacht omvang of complexiteit.

De hotelsector verandert razendsnel. Gasten verwachten steeds meer comfort en maatwerk, terwijl de druk om energie te besparen en duurzaam te ondernemen alleen maar toeneemt. WAGO-technologie helpt hotels om vandaag al klaar te zijn voor de eisen van morgen.

Dankzij modulaire en stekerbare systemen kunnen installaties eenvoudig worden aangepast of uitgebreid, zonder ingrijpende verbouwingen. Dit maakt hotels flexibel en wendbaar, ook wanneer de markt verandert of nieuwe technologieën hun intrede doen.

Daarnaast zorgen datagestuurde systemen voor inzicht en controle. Energieverbruik, bezettingsgraden en onderhoudsbehoeften worden continu gemonitord, zodat hotels proactief kunnen sturen. Zo worden kosten bespaard en wordt de bedrijfsvoering toekomstbestendig gemaakt.

Bovendien sluiten de oplossingen van WAGO naadloos aan bij trends als circulair bouwen, ESG en slimme gebouwbeheersystemen. Daarmee bieden ze niet alleen technologische innovatie, maar ook de zekerheid dat hotels voldoen aan de duurzaamheids- en kwaliteitsstandaarden van de toekomst.