1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars

Met een inbouwbreedte van slechts 6 mm zijn onze 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars bijzonder ruimtebesparend in de schakelkast. De beveiligingsschakelaars weten te overtuigen met een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding en bovenal met een snelle en veilige activering. Digitale signaalingangen en -uitgangen optimaliseren het bedieningscomfort.

Uw voordelen

  • Nauwkeurige bescherming tegen overbelasting, kort- en aardsluiting: betrouwbaar activeringsgedrag ook bij kleine kabeldoorsneden; voldoet aan de vereisten van EN 60204-1 door een betrouwbare uitschakeling van aardsluitingen na 5 seconden.
  • Ruimtebesparend: zeer smalle bouwvorm (6 mm)
  • Eenvoudige bedrading: push-in CAGE CLAMP® maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk en blijft betrouwbaar stabiel en onderhoudsvrij.
  • Verschillende nominale stromen: DC 24 V met nominale stromen van 0,5 tot 8 A verkrijgbaar. Varianten met ingestelde of configureerbare activeringsstroom
  • Signalering: signaaluitgang DO – voor maximaal 30 apparaten ook als somsignaal brugbaar. Signalering van verschillende bedrijfstoestanden met behulp van de geïntegreerde, meerkleurige LED's
  • Besturing op afstand: mogelijkheid tot reset of in- en uitschakeling rechtstreeks via het apparaat of op afstand met een digitaal ingangssignaal (DI)
  • Brugbaar: maximaal 10 modules gelijktijdig brugbaar.

Eenvoudige communicatie

Digitale signalering (DI/DO)

  • Digitale ingang DI als remote ingang voor het gemeenschappelijk resetten van alle geactiveerde kanalen
  • Digitale uitgang DO als verzamelmelding of als een van de kanalen vanwege overstroom geactiveerd is
  • Eenvoudige vorming van een somsignaal door insteekbare kambruggen
new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

Andere serviceaanbiedingen: