[{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/overspanningsbeveiliging-speciale-elektronica-ontdekken","name":"Overspanningsbeveiliging","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/overspanningsbeveiliging-speciale-elektronica-ontdekken/elektronische-beveiligingsschakelaars","name":"Elektronische beveiligingsschakelaars","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/overspanningsbeveiliging-speciale-elektronica-ontdekken/elektronische-beveiligingsschakelaars/waarom-elektronische-zekeringen","name":"Waarom elektronische zekeringen?","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Elektronische beveiligingsschakelaars
De elektronische beveiligingsschakelaars van WAGO bieden u meer veiligheid bij de beveiliging van uw installatie. Aanvullend stellen de elektronische beveiligingsschakelaars dankzij de communicatieve eigenschappen gegevens over de actuele status van het kanaal en de aangesloten lasten ter beschikking.
Waarom een beveiliging aan secundaire zijde?
Schakelnetvoedingen leveren aan secundaire zijde een gelijkspanning waarmee verbruikers in stuurstroomcircuits zoals besturingen, weergave- en bedieningsapparaten, hulprelais enz. van spanning worden voorzien. In deze stuurstroomcircuits is er eveneens vraag naar een leidingbeveiliging en eventueel ook naar een apparaatbeveiliging als de verbruiker niet over een geïntegreerde beveiliging beschikt. Bovendien is in de richtlijn EN 60204 inzake de elektrische uitrusting van machines vastgelegd dat gevaarlijke aardsluitingen in stuurstroomcircuits herkend en binnen 5 seconden uitgeschakeld moeten worden.
De overstroombeveiliging in primaire geschakelde voedingen reageert zeer snel op overstromen die aan uitgangszijde optreden. Als een selectieve beveiliging van afzonderlijke stroompaden aan de secundaire zijde geïnstalleerd dient te worden, blijken smeltveiligheden of conventionele leidingbeveiligingsschakelaars vaak niet effectief te zijn, tenzij de netvoeding tijdelijk een hoge overstroom kan leveren.
Welke beveiligingsmogelijkheden zijn er?
Thermisch
Toepassingsmogelijkheden:
- Bijvoorbeeld in NH-zekeringen, GS-zekeringen
- Hoge overstromen nodig voor een snelle activering
Toelichting:
- Afbeeldingsvoorbeeld: 10-voudige overstroom (op basis van de nominale waarde van de zekering): activering in het bereik 30 ms (best case) of 200 ms (worst case)
- Slechts 2-voudige overstroom: activering in het bereik 2 s (best case) of > 100 s (worst case)
Thermisch en magnetisch
Toepassingsmogelijkheden:
- In leidingbeveiligingsschakelaars of motorbeveiligingsschakelaars
- Hoge overstromen nodig voor een snelle activering
Toelichting:
- Afbeeldingsvoorbeeld: 3 ... 5-voudige overstroom met B-karakteristiek en AC-bedrijf, aanvullend veiligheidsfactor: 1,2 of 1,5
- In het meest ongunstige geval is een uitschakelstroom nodig die 7,5 keer zo hoog is als de nominale stroom.
Elektronisch
Toepassingsmogelijkheden:
- Fijne instelmogelijkheden
- Zeer snelle reactie reeds bij lage overstromen
- Beveiliging van lange kabels en kleine doorsneden mogelijk
Toelichting:
- Elektronische beveiligingen zorgen voor een betrouwbare bescherming, ook bij lage overstromen en lange kabels.
Hoe werkt een elektronische beveiliging?
De elektronische beveiligingsschakelaar controleert of de uitgangsstroom hoger is dan de nominale stroom. Zodra de uitgangsstroom de nominale stroomwaarde overschrijdt, wordt de uitgang elektronisch, d.w.z. via een halfgeleiderschakelaar, uitgeschakeld. De activeringstijd is afhankelijk van de hoogte van de overstroom. De meting van de uitgangsstroom, de verwerking en de berekening van de uitschakeltijd evenals de regeling van de halfgeleiderschakelaar vindt plaats met behulp van een microprocessor, die één of meerdere uitgaande kanalen bewaakt. De bijbehorende activeringstijden kunnen bijvoorbeeld in de afbeelding hiernaast worden geraadpleegd.
Voordelen van de elektronische beveiliging
- Nauwkeurige, snelle en herhaalbare uitschakeling van secundaire overstromen en kortsluitingen, ook bij lange kabels en kleine kabeldoorsneden
- Selectiviteit, in het bijzonder voor elektronische beveiligingen met actieve stroombegrenzing
- Bediening op afstand via digitale ingang of uitgang
- Snelle en betrouwbare communicatie via IO-Link-protocol, signaalcontact, potentiaalvrij signaal of Manchester-protocol
- Bouwgrootte c.q. bouwbreedte, bijv. 8 uitgaande kanalen op slechts 42 mm (ruimtebesparing in de breedte van meer dan 70% in vergelijking met leidingbeveiligingsschakelaars)
- Instelling van de nominale stroom per kanaal mogelijk
- Voldoen aan de eis conform EN 60204-1 voor een betrouwbare uitschakeling van aardsluitingen na 5 seconden
Communicatiemogelijkheden
Digitale signalering (DI/DO)
- Digitale ingang DI als remote ingang voor het gemeenschappelijk resetten van alle geactiveerde kanalen
- Digitale uitgang DO als verzamelmelding of als een van de kanalen vanwege overstroom geactiveerd is
- Eenvoudige vorming van een somsignaal door insteekbare kambruggen
Manchester-protocol
- Digitale ingang DI als remote ingang voor het in- en uitschakelen van bepaalde kanalen via een impulsreeks
- De digitale uitgang DO voor de overdracht van toestand, actuele stroombelasting en stand van de keuzeschakelaar
- Digitale uitgang DO voor de overdracht van verzamelmeldingen
- Optioneel ook overdracht van ingangsspanning en uitgangs- of nominale stroomwaarde van ieder kanaal
IO-Link
- IO-Link-interface
- Uitlezen van status, ingestelde nominale stroom, actuele spanningswaarden en stroomwaarden per kanaal
- Instellen van nominale stroom en in-/uitschakelen en resetten van afzonderlijke kanalen
Modbus RTU
- Modbus RTU-interface
- Eenvoudige integratie in bestaande systemen en betrouwbare cyclische gegevensoverdracht
- Uitlezen van status, ingestelde nominale stroom, actuele spanningswaarden en stroomwaarden per kanaal
- Instellen van nominale stroom en in-/uitschakelen en resetten van afzonderlijke kanalen
Andere serviceaanbiedingen: