Hybride werken vraagt om adaptieve kantoren met WAGO-installaties

Door hybride werken veranderen kantoorindelingen continu. Met prefab en circulaire installaties zijn aanpassingen sneller en betaalbaarder, terwijl hergebruik centraal staat. Zo combineren kantoren flexibiliteit met duurzaamheid en voldoen ze aan de ESG- en circulariteitseisen van beleggers en organisaties.

ESG‑data als strategisch instrument in Nederlandse kantoren

Vanaf 2026 moeten kantoren hun ESG- en energieprestaties aantoonbaar maken. Met WAGO’s EDM, WINSTA® en Lichtmanagement verzamelen organisaties automatisch realtime data voor CSRD- en GACS-rapportages, terwijl ze tegelijk energie besparen en operationele efficiëntie verhogen.

GACS-verplichting transformeert Nederlandse kantoorinstallaties

Vanaf 2026 moeten Nederlandse kantoren met grote HVAC-installaties voldoen aan de GACS-verplichting. Met WAGO’s EDM, WINSTA® en Lichtmanagement realiseren kantoren realtime energiebeheer, meer comfort en eenvoudige compliance – klaar voor de toekomst.

Van hybride werken naar slim energiebeheer in kantoren

Nu hybride werken de norm is, verspillen veel kantoren onnodig energie. Slim energiebeheer stemt installaties af op bezetting, verlaagt kosten en verhoogt het comfort, wat helpt om medewerkers naar kantoor te trekken.

Geen kantoor zonder comfort, WAGO regelt het op elke verdieping

Klik op het + icoontje voor meer informatie over de desbetreffende solution

Waarom vastgoedbeheerders en installateurs op WAGO vertrouwen

WINSTA®: De standaard voor kantoorinstallaties

In een kantooromgeving is geen ruimte voor fouten of stilstand. Met WAGO’s WINSTA® kies je voor het enige stekerbare systeem met een officieel Maintenance Free-certificaat. Installaties zijn razendsnel, foutloos en onderhoudsvrij. Verlichting, werkplekken of noodsystemen; alles sluit je veilig en betrouwbaar aan. Wie zekerheid zoekt voor nu en later, kan niet om WAGO heen.

Circolektra: duurzaam en voordelig tegelijk

Verduurzaming is geen optie meer, het is noodzaak. Met Circolektra biedt WAGO gecertificeerde refurbished WINSTA®-kabels die net zo betrouwbaar zijn als nieuw. Daarmee verlaag je de kosten tot 30%, voldoe je aan energielabel C en draag je bij aan een lagere MPG-score en BREEAM-certificering. Zo beheer je vastgoed circulair en kostenbewust zonder in te leveren op kwaliteit.

Slim energiebeheer dat verder gaat

Regelgeving wordt strenger, energiebeheer belangrijker. WAGO maakt het verschil met Energy Data Management en flexROOM®, waarmee kantoren voldoen aan EPBD en GACS, direct besparen op verbruik en alle rapportages automatisch beschikbaar hebben. Gecombineerd met WINSTA® installeer je snel, veilig en storingsvrij, ook in bestaande panden. Zo is je kantoor altijd compliant en klaar voor de toekomst

Van vergaderruimte tot daktuin, WAGO-producten verbinden alles met elkaar

2101‑1202

Hendelklem 2,5–16 mm²

Veelzijdige hendelklem voor 2,5–16 mm² met gereedschapsvrije aansluiting. De hendel maakt snel en veilig aansluiten mogelijk, zelfs handsfree. Ideaal voor kantoren waar efficiëntie en foutloze installatie cruciaal zijn. Perfect voor seriematig werk en herbedrading.

WAGO 221-serie op een Din-railadapter

Met de WAGO 221-serie op een DIN-railadapter organiseer je verdeelkasten overzichtelijk en veilig. De kleurcodering voor nul- en PE-verdeling maakt snelle foutopsporing mogelijk, essentieel bij aanpassingen en onderhoud in kantoorinstallaties.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

771-5001/296-000

WINSTA® MIDI schakelblok

Dit WINSTA® MIDI schakelblock (artikel 771‑9973/006‑305) maakt het mogelijk om elk type schakeling te realiseren met slechts één kabel: stroom, schakeling en besturing in één plug & play unit. Ideaal in onderwijsprojecten met modulariteit en snelle installatie, en volledig getest volgens WINSTA®‑normering. Perfect te integreren in tijdelijke of gefaseerde bouwprojecten.

WAGO Eco voedingen

In moderne kantoren zijn voedingen fundament voor smart gebouwbeheer. De ECO‑power supplies met hoog rendement en DC‑OK LED signalering ondersteunen HVAC, verlichting en werkplekautomatisering. Dankzij natuurlijke convectiekoeling en compacte DIN-rail montage passen ze naadloos in verdelers. Betrouwbare stroomvoorziening betekent productie zonder onderbreking.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

751‑9301

Compact Controller 100

Voor moderne kantooromgevingen is de Compact Controller 100 (751‑9301) een all‑round automatiseringsunit voor smart building toepassingen. Met geïntegreerde I/O en programmeerbaarheid via CODESYS V3 of Docker biedt de controller flexibiliteit voor HVAC, verlichting en facility management. Via Ethernet of microSD is koppeling mogelijk met netwerk- en remote systemen. Dankzij het DIN‑rail design past de controller eenvoudig in verdelers, wat snelle installatie en aanpassingen ondersteunt.

WAGO Lighting Management

Moderne kantoorruimtes ontwerpen? WAGO Lighting Management combineert DALI‑gebaseerde lichtregeling met aanwezigheid‑ en daglichtsensoren. De oplossing biedt tot 70 procent energiebesparing via automatische lichtaanpassingen. Installatie via WINSTA® is snel en foutloos, ideaal voor flexwerkplekken en vergaderruimtes. Betrouwbaar, toekomstbestendig en slim.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Duurzaam werken begint met duurzame techniek, ontdek WAGO’s bijdrage

Verbind vandaag je kantoor met morgen

Moderne kantoorgebouwen vragen om duurzame techniek die meebeweegt. WAGO biedt installaties die circulair zijn in aanleg én slim in gebruik. Ons WINSTA®-systeem heeft een modulaire opbouw en is volledig onderhoudsvrij. De 221 Green serie is milieuvriendelijk én bewezen betrouwbaar. Met slim energiebeheer krijg je grip op het verbruik dankzij geavanceerde automatisering.

Of je nu renoveert of nieuw bouwt, met WAGO verlaag je het energieverbruik, verhoog je het comfort en draag je bij aan een circulaire werkomgeving.

Ontdek ook onze andere focusgebieden

Het onderwijs

Hoe creëer je een slimme, veilige en energiezuinige leeromgeving? Lees meer over WAGO’s oplossingen voor onderwijs.

Retail

Ontdek hoe WAGO bijdraagt aan efficiënte, flexibele en duurzame retailomgevingen.

De zorg

WAGO ondersteunt zorginstellingen met slimme automatisering, veilige energieverdeling en intuïtieve systemen die bijdragen aan comfort en continuïteit. Ontdek hier meer.

Hotels

Benieuwd hoe WAGO hotelomgevingen helpt verduurzamen zonder in te leveren op gastbeleving? Ontdek het hier.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.

Kantoren voor website.png

Kantoren veranderen sneller dan ooit. Hybride werken, groeiende duurzaamheidsdoelen en de vraag naar comfortabele werkplekken maken dat gebouwen voortdurend moeten meebewegen. Flexibele en slimme installaties vormen daarbij de sleutel. Ze zorgen ervoor dat een kantoor vandaag optimaal functioneert én morgen eenvoudig kan worden aangepast aan nieuwe eisen.

Met WAGO-oplossingen kunnen verlichting, klimaat en energievoorziening centraal worden aangestuurd en afgestemd op het daadwerkelijke gebruik van ruimtes. Wordt een vergaderzaal bijvoorbeeld minder vaak geboekt, dan past het systeem automatisch de verlichting en ventilatie aan. Hierdoor gaat geen energie verloren en blijven de kosten beheersbaar.

Daarnaast bieden de modulaire systemen van WAGO de vrijheid om installaties snel te herindelen bij een nieuwe kantoorindeling. Dat maakt kantoren niet alleen efficiënter, maar ook toekomstbestendig in een tijd waarin flexibiliteit de norm is.

Een prettige werkomgeving is direct verbonden met de prestaties van medewerkers. Te weinig daglicht, een slecht geregeld binnenklimaat of storende installaties kunnen de concentratie flink onder druk zetten. WAGO-oplossingen zorgen ervoor dat kantoren optimaal zijn afgestemd op comfort en productiviteit.

Met slimme licht- en klimaatregeling wordt de werkomgeving automatisch aangepast aan de omstandigheden. Denk aan verlichting die meebeweegt met het natuurlijke daglicht, of ventilatie die inspeelt op de CO₂-waarden in een vergaderruimte. Zo ontstaat een gezonde, stabiele omgeving die bijdraagt aan welzijn én werkplezier.

Daarnaast zorgen de systemen voor een hoge mate van gebruiksgemak. Medewerkers hoeven zich niet bezig te houden met instellingen of storingen, waardoor ze zich volledig kunnen concentreren op hun werk. Het resultaat: een kantoor dat comfort, efficiëntie en productiviteit op een natuurlijke manier met elkaar verbindt.

Verlichting en klimaatbeheersing zijn vaak de grootste energieverbruikers in een kantoor. Toch staan ze in veel gebouwen nog standaard aan, ongeacht of een ruimte wel of niet gebruikt wordt. Met de slimme licht- en klimaatregelingen van WAGO verandert dit volledig: systemen reageren automatisch op aanwezigheid, daglicht en luchtkwaliteit.

Zo kan verlichting zich aanpassen aan de hoeveelheid natuurlijk licht in een ruimte, waardoor er nooit onnodig stroom wordt verbruikt. Ventilatie en verwarming worden gestuurd op basis van bezettingsgraad en actuele CO₂-waarden, zodat de luchtkwaliteit altijd goed is zonder dat installaties onnodig draaien.

Het resultaat is een forse energiebesparing zonder in te leveren op comfort. Voor organisaties betekent dit lagere kosten en een kleinere ecologische voetafdruk, terwijl medewerkers profiteren van een gezondere en prettige werkomgeving.

Kantoorruimtes moeten vaak snel aangepast worden: van het toevoegen van flexplekken tot het ombouwen van vergaderruimtes. Traditionele installaties maken dit tijdrovend en kostbaar, maar met modulaire en stekerbare systemen van WAGO gaat het een stuk efficiënter.

Dankzij oplossingen zoals WAGO WINSTA® kunnen installaties eenvoudig worden aangesloten, losgekoppeld en hergebruikt. Dit verkort de installatietijd aanzienlijk en voorkomt faalkosten. Voor kantoorrenovaties betekent dit minder overlast voor medewerkers en een veel kortere doorlooptijd van projecten.

Bovendien zijn de systemen toekomstbestendig: ze kunnen later opnieuw worden ingezet bij herinrichting of uitbreiding van het kantoor. Dit beperkt materiaalverspilling en verlaagt de totale levenscycluskosten van de installatie. Zo combineren WAGO-systemen flexibiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid in één slimme oplossing.

Hybride werken vraagt om kantoren die zich flexibel kunnen aanpassen aan een wisselende bezetting. Soms is een verdieping halfvol, soms draait het hele gebouw op volle capaciteit. WAGO-oplossingen zorgen ervoor dat de installaties hier automatisch op inspelen, zonder dat gebouwbeheerders continu hoeven bij te sturen.

Met slimme sensoren en automatisering worden verlichting, ventilatie en klimaatregeling afgestemd op de daadwerkelijke bezetting van ruimtes. Vergaderruimtes worden bijvoorbeeld alleen geventileerd en verlicht wanneer ze daadwerkelijk gebruikt worden. Daarnaast maken de systemen het eenvoudig om werkplekken en ruimtes digitaal te reserveren en te koppelen aan gebouwbeheer.

Dit verhoogt het gebruiksgemak voor medewerkers en verlaagt tegelijkertijd de operationele kosten. Het resultaat: een kantoor dat perfect aansluit op de dynamiek van hybride werken en waarbij technologie het werkritme naadloos ondersteunt.

In moderne kantoren draait alles om integratie. Verlichting, klimaat, beveiliging, toegangssystemen en reserveringssoftware moeten samenwerken om een soepel geheel te vormen. Het grote voordeel van WAGO-oplossingen is dat ze gebruikmaken van open en bewezen protocollen, waardoor koppelingen met andere systemen geen beperking vormen.

WAGO ondersteunt onder andere BACnet, KNX, Modbus en DALI. Hierdoor kunnen uiteenlopende installaties – van HVAC tot smart lighting – eenvoudig in één netwerk worden geïntegreerd. Ook koppelingen met gebouwbeheersystemen (BMS) en IoT-platforms zijn zonder problemen mogelijk.

Het resultaat is een flexibel en toekomstbestendig kantoor waarin alle systemen centraal te beheren zijn. Voor gebouwbeheerders betekent dit minder complexiteit, terwijl gebruikers profiteren van een omgeving die altijd comfortabel en efficiënt functioneert.

Duurzaamheid is niet langer een optie, maar een must voor moderne kantoren. Met strengere regelgeving, hogere energieprijzen en de toenemende druk vanuit ESG-rapportages moeten gebouwen niet alleen efficiënt, maar ook toekomstbestendig zijn. WAGO-oplossingen helpen organisaties precies dat te realiseren.

Door alle installaties slim te koppelen en te monitoren, ontstaat er inzicht in energieverbruik en materiaalgebruik. Dit maakt het eenvoudig om verspilling tegen te gaan, onderhoud voorspelbaar te plannen en energie zo efficiënt mogelijk in te zetten. Denk aan verlichting die zich aanpast aan daglicht, of klimaatinstallaties die alleen draaien bij aanwezigheid.

Daarnaast dragen modulaire en stekerbare systemen bij aan circulair bouwen: installaties zijn eenvoudig te hergebruiken of uit te breiden, zonder onnodige sloop of afval. Zo verlengen organisaties de levensduur van hun gebouwen en beperken ze hun ecologische voetafdruk. Het resultaat: een kantoor dat niet alleen voldoet aan de eisen van vandaag, maar klaar is voor de ambities van morgen.

Of het nu gaat om een kleinschalig kantoorpand, een dynamisch multi-tenant gebouw of een groot hoofdkantoor: de oplossingen van WAGO passen bij elk type project. De kracht zit in de schaalbaarheid en modulariteit, waardoor zowel kleine renovaties als complete nieuwbouwprojecten profiteren van dezelfde flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Voor kleinere kantoren betekent dit snelle en betaalbare oplossingen die energie besparen en comfort verhogen. In middelgrote projecten ligt de nadruk vaak op hybride werken en slimme automatisering van ruimtes, waar WAGO-oplossingen naadloos op aansluiten. Grote kantoorcomplexen profiteren vooral van de open protocollen en integratiemogelijkheden, waarmee uiteenlopende installaties in één centraal systeem samenkomen.

Door deze brede toepasbaarheid zijn WAGO-oplossingen geschikt voor vrijwel elk kantoorproject dat inzet op efficiëntie, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Of het nu gaat om een renovatie met minimale overlast of een grootschalige nieuwbouw die volledig voldoet aan ESG-eisen—WAGO biedt de juiste basis.