#1 DOESN’T TAKE SELFIES – BUT SENDS YOU LIVE PRODUCTION UPDATES!
Permanente veldbuscommunicatie via een snap-on communicatiemodule.
De actieve integratie van de voedingen in de besturingsomgeving of als alternatief direct parallel in de analyse maakt permanente bewaking van de huidige belastingsomstandigheden mogelijk.
#2 WON’T FLOAT IN MILK – BUT WORKS RELIABLY EVEN AT −40 to +70°C!
Omgevingstemperaturen van -40 tot +70 ° C - geen individuele oplossingen vereist voor verschillende locaties met verschillende omstandigheden.
Derating begint pas bij> 60 ° C en maakt dus een bijna volledig uitgangsvermogen mogelijk, zelfs bij 70 ° C.
#3 CONTAINS NO OMEGA-3 FATTY ACIDS – BUT IS FIT FOR ANY CHALLENGE IN YOUR PRODUCTION!
Dankzij de veelzijdige configuratie-opties kan het gemakkelijk en nauwkeurig worden aangepast aan een breed scala aan vereisten.
Eenvoudig configureerbaar via software - zelfs tijdens gebruik.
#4 DOESN’T SING KARAOKE – BUT SPEAKS Modbus RTU, IO-LINK OR PROFINET!
Geschikt voor digitalisering dankzij de modulaire communicatiemodule.
Constante communicatie via gestandaardiseerde protocollen.
Gegevens van de WAGO Power Supply Pro 2 kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd voor energieoptimalisatie.
#5 DOESN’T GROW ON TREES – BUT REDUCES CO2 EMISSIONS AND COSTS!
Hoge efficiëntie - Met een efficiëntie tot 96,3% biedt de Pro 2 een uitstekende energiebesparing die niet alleen zijn vruchten afwerpt in het financiële rapport, maar ook in de levenscyclusanalyse.
Minder warmte - de hele schakelkast heeft minder koeling nodig: dit beschermt het materiaal, vermindert het onderhoud en bespaart op lange termijn tijd en geld dankzij de lange levensduur en het lagere verbruik van hulpbronnen.
#6 DOESN'T DO YOGA – BUT ADAPTS FLEXIBLY TO YOUR NEEDS!
Dankzij de configuratie-opties kan de voeding worden aangepast aan bijna elke toepassing.
De configureerbare stroomonderbrekerfunctionaliteit verlaagt de kosten en ruimtevereisten, maar verhoogt de veiligheid.
#7 DOESN’T CHILL YOUR DRINK – BUT LOWERS THE TEMPERATURE IN THE CONTROL CABINET!
Het piekrendement tot 96,3% zorgt voor minder warmte en verbetert daardoor de koeling van de schakelkast.
#8 DOESN’T PACK YOUR BAG – BUT MAKES SPACE IN THE CONTROL CABINET!
Door het efficiënte ontwerp van de WAGO Power Supply Pro 2 kunnen de apparaten klein zijn.
Dit bespaart ruimte in de schakelkast vanwege de kleine afmetingen en kleinere minimale afstanden tot andere apparaten.
#9 DOESN’T TALK ABOUT ITS FEELINGS – BUT SPEAKS Modbus RTU, IO-LINK OR PROFINET!
Permanent overzicht van alle gegevens en waarden voor de stroomvoorziening van uw systeem.
Verhoogde beschikbaarheid van installaties dankzij predictive maintenance.
#10 DOESN’T HAVE A BROTHER IN IDAHO – BUT HAS A DIGITAL TWIN ON YOUR COMPUTER!
Van planning tot installatie tot langdurig gebruik, de WAGO Pro 2-voeding bespaart u nog meer tijd en geld, omdat deze kan worden gecreëerd, gepland, gewijzigd en uiteindelijk kan worden gebruikt als een digitale tweeling.
Alle benodigde data is beschikbaar in de belangrijkste 2D / 3D formaten en de communicatie zorgt voor transparantie.
Is dat nog steeds niet genoeg voor u?
Ontdek alle andere voordelen van WAGO Pro 2; de nieuwe krachtbron in de schakelkast