Product Nieuws

Printconnectoren met hendels van WAGO voor geminiaturiseerde toepassingen

  • 11/12/2025
  • De toenemende miniaturisering van elektrische componenten neemt gestaag toe. Steeds compactere apparaten vragen om een net zo compacte aansluittechniek voor printplaten. Speciaal voor deze toepassingen is de printconnector MCS MICRO met hendels ontwikkeld. Met een rastermaat van 2,54 mm is de connector een bijzonder ruimtebesparende mogelijkheid voor de aansluiting van apparaten zonder gereedschap. Met de connector kunt u geleiderdoorsneden van 0,08 tot 0,5 mm² (28 … 20 AWG) aansluiten. Dankzij de push-in technologie CAGE CLAMP® is de directe aansluiting van massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls mogelijk. Bovendien kan de MCS MICRO met hendels flexibel horizontaal of verticaal ten opzichte van de printplaat worden aangesloten.

    Uitvoering met twee rijen beschikbaar

    De MCS MICRO met hendels is verkrijgbaar als connector met 2 rijen en maximaal 50 klemposities. Optioneel kan de connector met vergrendeling worden besteld. De gouden coating van de contacten zorgt voor een betrouwbare overdracht van signalen. Bij de soldeercomponent kan worden gekozen tussen een THT- en een THR-variant. Bovendien is het mogelijk om de connector in de configurator Smart Designer van WAGO individueel aan te passen. Zo kunt u bijvoorbeeld de hendels bedrukken of een variant met omgekeerde codering selecteren, zodat female stekers met hetzelfde aantal polen niet verkeerd worden aangesloten. De MCS MICRO kan worden geleverd in een tray of in een "Tape-and-Reel"-verpakking voor een volledige integratie in het SMT-proces.

    De printconnector MCS MICRO is geschikt voor toepassingen waarbij lage stromen c.q. spanningen worden overgedragen, bijvoorbeeld voor de overdracht van signalen, in de meettechniek, voor sensoren voor interfacemodules en in de verlichtingssector.

    Uw voordelen:

    • Compact design: ideaal voor gebruik op locaties waar slechts weinig ruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld in drives.

    • Zonder gereedschap: aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendeltechnologie

    • Economisch: productie dankzij THR-soldeercomponenten

    • Efficiëntie van signalen: efficiënte en betrouwbare overdracht van signalen


    Serienummer: 2712

    Meer over het onderwerp

    Uw contactpersoon bij WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: