Slim bouwen aan onderwijs, met WAGO als verbindende factor

Van energiedata naar duurzame daadkracht in het onderwijs

Scholen staan steeds vaker onder druk om hun duurzaamheid te onderbouwen. Met WAGO’s Energie Data Management-oplossingen wordt ESG geen last, maar een kans: inzicht in energieprestaties, lagere kosten en een sterk maatschappelijk profiel. Alles op basis van betrouwbare, actuele data.

Prefab en hergebruik maken scholen duurzamer en betaalbaarder

Scholen werken met beperkte budgetten en strakke planningen. Met prefab en herbruikbare installaties verlopen projecten sneller en met minder faalkosten, terwijl circulaire oplossingen bijdragen aan duurzaamheidsdoelen binnen onderwijsaanbestedingen.

Grip op energie zorgt voor meer budget voor onderwijs

Veel schoolgebouwen kampen met hoge energiekosten door verouderde installaties en beperkte budgetten. Slim energiebeheer geeft inzicht in het verbruik, voorkomt verspilling en helpt scholen te voldoen aan duurzaamheidsdoelen, zodat meer middelen beschikbaar blijven voor onderwijs.

Onderwijsinstallatie zonder zorgen? WAGO wijst de weg

Klik op het + icoontje voor meer informatie over de desbetreffende solution

Waarom WAGO de slimste keuze is voor schoolbesturen en installateurs

Slimme installaties voor elk schoolgebouw

Geen school is hetzelfde, maar met WINSTA biedt WAGO altijd de juiste oplossing. Dankzij open standaarden sluit ons systeem naadloos aan op verlichting, HVAC en meer. Combineer dat met energiezuinige toepassingen zoals daglichtgestuurde verlichting en zo ontstaat direct een gezond, toekomstbestendig leerklimaat.

De enige onderhoudsvrije keuze

WAGO’s WINSTA voldoet aan IEC 61535, de internationale norm voor veilige stekerbare laagspanningsinstallaties. Dankzij de unieke Maintenance Free-certificering is het systeem volledig onderhoudsvrij; iets wat geen andere fabrikant kan garanderen. Voor scholen betekent dat jarenlang betrouwbare installaties zonder omkijken, perfect voor een leeromgeving waar continuïteit telt.

Sneller naar oplevering

Renovatie in de zomervakantie of tijdelijke huisvesting? Met WAGO’s WINSTA-systeem gaat installeren veel sneller en foutloos dankzij prefab kabels en plug-and-play componenten. Dat betekent minder faalkosten, een strakke planning en gegarandeerde oplevering op tijd. Hierdoor is het schoolgebouw helemaal startklaar zodra de deuren weer open gaan!

Leren, bouwen, verbinden: WAGO-producten voor elke onderwijsomgeving

Artikel 2001‑1501

5-voudige klem (binnenkort leverbaar)

Nieuwe compacte 5-voudige klem tot 2,5mm², met hetzelfde contourdesign als de verdelerklem. Ideaal voor onderwijsomgevingen, waar overzicht, betrouwbaarheid en snelle installatie belangrijk zijn. Met Push-in-technologie voor tool-free bedrading – perfect voor moderne, duurzame schoolgebouwen.

WAGO 221 Green Range

Ga voor duurzaamheid met de WAGO 221 Green Range. Deze installatieklemmen zijn gemaakt van gerecycled materiaal en combineren betrouwbaarheid met milieuvriendelijkheid; ideaal voor scholen die inzetten op een duurzame toekomst.

artikel 771-5001/296-000

WINSTA® MIDI schakelblok

Dit WINSTA® MIDI schakelblock maakt het mogelijk om elk type schakeling te realiseren met slechts één kabel: stroom, schakeling en besturing in één plug & play unit. Ideaal in onderwijsprojecten met modulariteit en snelle installatie, en volledig getest volgens WINSTA®‑normering. Perfect te integreren in tijdelijke of gefaseerde bouwprojecten.

model 751‑9301

Compact Controller 100 (CC100)

De Compact Controller 100 is een krachtige, compacte controller met ingebouwde I/O (8 digitale, 2 analoge ingangen; 4 digitale, 2 analoge uitgangen) en uitbreidingsopties via 750-serie I/O‑couplers. Geprogrammeerd met CODESYS V3 en met ingebouwde Ethernet-, MicroSD- en CANopen‑interfaces. Dit is ideaal voor scholen die hun automation en energiedatabeheer efficiënt willen centraliseren. Dankzij de WAGO PicoMAX push‑in CAGE‑CLAMP®‑technologie is de installatie snel, onderhoudsvrij en modulair.

WINSTA® sensoren via partners

Dankzij partner-integraties kun je sensoren naadloos aansluiten op WAGO’s WINSTA®-box. Via onze partners ontstaan plug-and-play-oplossingen die direct in WINSTA® passen, zonder extra werk op locatie. Deze modulariteit zorgt voor snelle installatie, flexibel beheer en foutreductie.

ECO voedingen

In onderwijsomgevingen zijn betrouwbare voeding en veilige installatie cruciaal. WAGO-voedingen zoals de ECO‑serie (24 V DC, tot 10 A) bieden stabiele stroomvoorziening en natuurlijke convectiekoeling, en zijn geschikt voor schoolnetwerken, modulaire LED‑verlichting en gebouwbeheersystemen. Dankzij compacte afmetingen passen ze eenvoudig in wand- of plafondverdeelkasten.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

Circulair bouwen aan klaslokalen, duurzaam verbinden met WAGO

Slim verduurzamen voor beter onderwijs

Scholen staan voor de uitdaging om leeromgevingen te verduurzamen, vaak binnen beperkte budgetten en korte bouwtijden. WAGO helpt onderwijsinstellingen met circulaire, onderhoudsvrije oplossingen die snel te installeren zijn en bijdragen aan gezonde, toekomstbestendige gebouwen.

  • WINSTA®: foutloos, modulair en onderhoudsvrij
  • 221 Green: installatieklemmen met >77% gerecycled materiaal
  • Circolektra: onafhankelijk getoetst op circulariteit


Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw, WAGO biedt techniek die het leerklimaat verbetert én energie bespaart. Zo wordt verduurzamen in het onderwijs niet alleen haalbaar, maar ook meetbaar effectief.

Ontdek ook onze andere focusgebieden

Kantoren

Ontdek hoe WAGO slimme oplossingen biedt voor duurzame, efficiënte en comfortabele kantoorgebouwen.

De zorg

WAGO ondersteunt zorginstellingen met slimme automatisering, veilige energieverdeling en intuïtieve systemen die bijdragen aan comfort en continuïteit. Ontdek hier meer.

Hotels

Benieuwd hoe WAGO hotelomgevingen helpt verduurzamen zonder in te leveren op gastbeleving? Ontdek het hier.

Retail

Ontdek hoe WAGO bijdraagt aan efficiënte, flexibele en duurzame retailomgevingen.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.

onderwijs voor website.png

Onderwijsgebouwen worden intensief gebruikt en moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderende behoeften. Van energieverbruik en klimaatbeheersing tot veiligheid en flexibiliteit: alles draait om een omgeving die zowel efficiënt als comfortabel is voor studenten en docenten. Slimme gebouwoplossingen maken dit mogelijk door installaties met elkaar te verbinden en centraal te beheren.

Met WAGO’s systemen kunnen scholen en universiteiten hun installaties op een slimme manier automatiseren en monitoren. Denk aan verlichting die zich aanpast aan de bezetting, verwarming en ventilatie die inspelen op actuele bezettingsgegevens, en energiemanagement dat inzicht geeft in waar verbruik kan worden verminderd.

Een belangrijk voordeel is dat deze oplossingen niet alleen het comfort verhogen, maar ook direct bijdragen aan lagere operationele kosten en een duurzamere bedrijfsvoering. Voor onderwijsinstellingen, waar budgetten vaak onder druk staan, is dit een essentiële stap richting toekomstbestendig beheer van gebouwen.

Energie vormt een van de grootste kostenposten voor scholen en universiteiten. Denk aan verlichting die vaak onnodig blijft branden, ventilatie die niet aansluit op het gebruik van lokalen of installaties die nauwelijks inzicht geven in het daadwerkelijke verbruik. Met WAGO-oplossingen wordt energiebeheer veel slimmer en efficiënter.

Door systemen te koppelen en data centraal te verzamelen, ontstaat er volledig inzicht in het energiegebruik per gebouw, vleugel of zelfs per lokaal. Deze data maken het mogelijk om verspilling direct te signaleren en gericht maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld verlichting automatisch uitschakelen na lestijden, of het ventilatiesysteem alleen activeren in bezette ruimtes.

Een bijkomend voordeel is dat scholen hiermee niet alleen kosten besparen, maar ook beter voldoen aan duurzaamheidsdoelen en regelgeving. Minder energieverbruik betekent lagere facturen én een kleinere CO₂-voetafdruk. Zo bieden de oplossingen van WAGO onderwijsinstellingen zowel financiële voordelen als concrete stappen richting een duurzamere toekomst.

In moderne onderwijsgebouwen spelen data een steeds grotere rol. Gebouw Automatisering en Controle Systemen (GACS) maken het mogelijk om installaties zoals verlichting, klimaatbeheersing en energievoorziening centraal te monitoren en te sturen. Voor scholen en universiteiten betekent dit dat alle processen niet langer los van elkaar functioneren, maar samenwerken in één slim systeem.

Met GACS kunnen onderwijsinstellingen realtime inzicht krijgen in hoe gebouwen daadwerkelijk gebruikt worden. Zijn alle lokalen volgeboekt, maar blijft een deel leeg? Dan kan verlichting en ventilatie automatisch worden aangepast. Ook storingen worden sneller zichtbaar, waardoor onderhoud proactief kan plaatsvinden in plaats van reactief.

Het resultaat is een gebouw dat niet alleen efficiënter draait, maar ook prettiger aanvoelt voor studenten en docenten. Een stabiel binnenklimaat, voldoende licht en een gezond luchtvolume dragen bij aan betere leeromstandigheden. Zo wordt GACS een onmisbare schakel in het creëren van toekomstbestendige en comfortabele onderwijsomgevingen.

Steeds meer onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om hun duurzaamheidsinspanningen inzichtelijk te maken, zowel richting overheid als maatschappij. ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) en rapportages zoals CSRD worden steeds belangrijker. WAGO-oplossingen helpen scholen en universiteiten om deze ambities concreet te vertalen naar de praktijk.

Met slimme energie- en datamanagementsystemen verzamelen scholen betrouwbare gegevens over hun energieverbruik, CO₂-reductie en efficiëntie van installaties. Deze data vormen de basis voor heldere rapportages die niet alleen verplichtingen invullen, maar ook aantonen welke vooruitgang al is geboekt.

Daarnaast zorgen de modulaire en herbruikbare systemen van WAGO voor een circulaire aanpak die perfect aansluit bij ESG-doelstellingen. Minder materiaalverlies bij renovaties, eenvoudig onderhoud en een langere levensduur van installaties dragen bij aan een duurzamere bedrijfsvoering.

Zo bieden de oplossingen van WAGO niet alleen technologische ondersteuning, maar ook de nodige onderbouwing voor strategische en wettelijke duurzaamheidsdoelen in de onderwijssector.

Onderwijsgebouwen veranderen voortdurend: lokalen worden anders ingedeeld, nieuwe technologieën vragen om extra bekabeling en installaties moeten regelmatig worden aangepast. Modulaire en stekerbare systemen van WAGO maken dit proces veel sneller, flexibeler en duurzamer.

Met oplossingen zoals WAGO WINSTA® kan bekabeling eenvoudig worden aangesloten, losgekoppeld en hergebruikt zonder ingewikkelde sloop- of hakwerken. Dit bespaart niet alleen tijd tijdens renovaties, maar beperkt ook materiaalverlies en faalkosten. Voor nieuwbouwprojecten bieden de gestandaardiseerde modules een solide basis die eenvoudig is uit te breiden of aan te passen wanneer de behoeften van de school veranderen.

Een bijkomend voordeel is de hogere betrouwbaarheid van stekerbare verbindingen. Installaties worden foutloos en veilig aangesloten, wat essentieel is in een omgeving waar continuïteit en veiligheid voorop staan. Zo dragen de modulaire oplossingen van WAGO bij aan een toekomstbestendig en kostenefficiënt gebouwbeheer in de onderwijssector.

Een gezond en comfortabel binnenklimaat is cruciaal voor goede leerprestaties. Te warme lokalen, onvoldoende ventilatie of slecht afgestemde verlichting hebben direct invloed op concentratie en welzijn van studenten en docenten. WAGO-oplossingen zorgen ervoor dat deze factoren slim worden gemonitord en aangestuurd.

Door sensoren en automatisering te koppelen via gebouwbeheersystemen, wordt het klimaat per ruimte optimaal geregeld. Ventilatie reageert op CO₂-waarden, verwarming en koeling worden afgestemd op de bezetting en verlichting past zich automatisch aan het daglicht aan. Dit voorkomt energieverspilling én verhoogt het comfortniveau in elke klas.

Daarnaast bieden de systemen inzicht in real-time data, waardoor scholen snel kunnen ingrijpen bij afwijkingen. Het resultaat is een stabiele en prettige leeromgeving die bijdraagt aan productiviteit, gezondheid en tevredenheid van alle gebruikers van het gebouw.

De oplossingen van WAGO zijn breed inzetbaar en passen bij vrijwel ieder type onderwijsgebouw. Van basisscholen en middelbare scholen tot hogescholen en universiteiten: overal waar installaties efficiënt, veilig en toekomstbestendig moeten zijn, biedt WAGO een passende oplossing.

Voor kleinere scholen ligt de nadruk vaak op energie-efficiëntie en eenvoudige bediening. Hogescholen en universiteiten hebben daarnaast behoefte aan flexibele systemen die meegroeien met veranderende ruimte-indelingen en technologische innovaties. Ook in multifunctionele onderwijsgebouwen, waar onderwijs gecombineerd wordt met sport of cultuur, zorgt WAGO voor betrouwbare koppelingen en overzichtelijk beheer.

Doordat de systemen modulair en schaalbaar zijn, kunnen ze in elk project worden toegepast: van renovatie van een enkel lokaal tot volledige nieuwbouwcampussen. Zo zijn WAGO-oplossingen geschikt voor alle onderwijsinstellingen die streven naar duurzame, veilige en toekomstgerichte gebouwen.

Onderwijsgebouwen moeten niet alleen voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Denk aan strengere duurzaamheidsregels, veranderende leeromgevingen en de groeiende vraag naar digitalisering. Met WAGO-technologie leggen scholen een solide basis voor de toekomst.

De kracht zit in flexibiliteit en data. Modulaire en stekerbare systemen maken het mogelijk om installaties eenvoudig aan te passen of uit te breiden zonder ingrijpende verbouwingen. Tegelijkertijd bieden datagestuurde oplossingen inzicht in energieverbruik, bezettingsgraden en onderhoudsbehoeften. Zo kunnen scholen proactief sturen in plaats van achteraf corrigeren.

Daarbij sluiten WAGO-oplossingen naadloos aan op trends als circulair bouwen, ESG en GACS. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen niet alleen kosten en energie besparen, maar ook aantonen dat zij werken aan een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering.

Kortom: met WAGO-technologie transformeren scholen hun gebouwen tot slimme, duurzame en toekomstbestendige leeromgevingen die klaar zijn voor de volgende generatie.