Praktische tips

Eindeloze bruggen van WAGO voor de schakelkast: potentiaaluitbreidingen overzichtelijk oplossen!

  • 20-8-2021
  • Klempotentiaal snel en eenvoudig eindeloos uitbreiden – met brugsystemen

    Complexe bedradingstaken en een hoge kostendruk in combinatie met de digitale vooruitgang vergen doordachte oplossingen voor een efficiënte bouw van schakelkasten. Hiertoe behoort ook een ruim assortiment aan rijgklemmen dat meer in petto heeft dan alleen een veilige elektrische verbinding. Naast een compacte bouwwijze, die tegemoetkomt aan het toenemende gebrek aan ruimte in de schakelkast, en een eenvoudige handling weten moderne rijgklemmen met name te overtuigen met een flexibel en ruim assortiment aan bruggen. Bruggen zijn altijd dan nodig als klemmen van verschillend formaat met elkaar verbonden of potentialen vermenigvuldigd moeten worden.

    Eindeloze bruggen van WAGO: voor het verbinden van een oneindig aantal klemmen!

    Het assortiment aan TOPJOB® S-bruggen van WAGO vormt de basis voor de flexibiliteit van de TOPJOB® S-rijgklemmen. Met de dwarsbruggen voor eindeloos bruggen van 1 naar 2 of van 1 naar 3 wordt het oplossen van diverse brugtaken maximaal vereenvoudigd – ruimtebesparend, flexibel en willekeurig uitbreidbaar.

    wago6754_2000x1125.jpg

    Welke eindeloze bruggen biedt WAGO?

    Een omvangrijk en multifunctioneel assortiment aan bruggen onderstreept de veelzijdigheid van toepassingen en de flexibiliteit van de productfamilie TOPJOB® S van WAGO. Voor alle brugtaken voorziet het assortiment aan bruggen in de juiste oplossing. Bijzonder praktisch zijn in dit geval eindeloze bruggen van WAGO. Hiermee kunnen in slechts één brugmogelijkheid oneindig veel klemmen met elkaar worden verbonden:

    • Eindeloze bruggen, van 1 naar 3 (elke tweede klem kan gebrugd worden), kleurvarianten rood, blauw en lichtgrijs, serie 2002

    • Eindeloze bruggen, 2-voudig, lichtgrijs, 2002-400

    wago6743_2000x1125.jpg

    Voorbeeld toepassingsgebied

    Vermenigvuldiging van potentialen in de schakelkastbouw

    Voordelen van de eindeloze bruggen van WAGO

    Maximale flexibiliteit, willekeurig uitbreidbaar

    • In slechts één brugmogelijkheid kunnen oneindig veel klemmen met elkaar worden verbonden.

    • Elke tweede klem kan gebrugd worden (van 1 naar 3).

    • Eindeloze bruggen van WAGO hoeven niet het correcte aantal contacten te hebben en kunnen eenvoudig aangevuld of weer uit de koppeling verwijderd worden.

    • In combinatie met de 2-voudige eindeloze brug kunnen diverse brugtaken nóg eenvoudiger worden opgelost.

    Overzichtelijk, snel en schoon aan te brengen

    • Met de eindeloze bruggen van WAGO kunt u bij de aansluiting van een voedingsspanning 24 Volt voor kleine apparaten bijvoorbeeld een apparaatgeoriënteerde potentiaalverdeling in de schakelkast realiseren

    • Klemmen voor de bij elkaar horende plus- en minpolen kunnen direct naast elkaar op de draagrail worden aangebracht

    • Een duidelijke toewijzing van de apparaataansluitingen zorgt door middel van kleurvarianten voor een beter overzicht in de schakelkast

    wago6718_2000x1125.jpg

    Ruimtebesparend en variabel ontworpen

    • De bijzondere bouwvorm van de eindeloze bruggen van WAGO is zodanig ontwikkeld dat slechts de halve brugopening wordt bezet.

    • Elk twee bruggen vorm één gemeenschappelijk contact. In tegenstelling tot de gebruikelijke kambruggen is een omschakeling naar de tweede brugmogelijkheid na een beperkt aantal klemmen niet nodig.

    • De tweede brugmogelijkheid blijft beschikbaar voor extra bruggen of kan met TOPJOB® S-connectoren bijvoorbeeld voor extra aansluitingen of voor testdoeleinden worden gebruikt.

    Video bij de praktische tip

    En zo werkt het!

    wago6757_2000x1125.jpg

    1. De TOPJOB® S-rijgklemmen op de DIN-rail monteren.

    wago6689_2000x1125.jpg

    2. Brug op de gewenste positie plaatsen.

    3. Geleider met klemmen op de bij elkaar horende plus- en minpolen aansluiten (herkenbaar aan bijvoorbeeld de kleurvariant en de markering op de brug).

    UW CONTACTPERSOON BIJ WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: