[{"url":"/branches","name":"Brancheoplossingen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automatisering","name":"Open automatisering","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automatisering/modulaire-software","name":"Modulaire software","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automatisering/modulaire-software/wago-os","name":"Open engineering met WAGO OS","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automatisering/modulaire-software/wago-os/docker","name":"Docker","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Containervirtualisatie met Docker®
Snel, veilig en overal inzetbaar: containers maken een efficiënte en consistente werking van applicaties mogelijk – onafhankelijk van de omgeving. Met Docker® draaien je applicaties in geïsoleerde containers die flexibel kunnen worden geschaald, eenvoudig te beheren zijn en binnen enkele seconden beschikbaar kunnen worden gesteld. Zo ontstaat voor jouw automatiseringsprojecten een flexibele infrastructuur met naadloze processen – van ontwikkeling tot productie.
Je voordelen in één oogopslag:
- Portabiliteit: applicaties draaien in elke omgeving consistent – van ontwikkeling tot productie.
- Efficiëntie: geoptimaliseerd gebruik van resources, kortere opstarttijden en eenvoudige schaalbaarheid.
- Modulariteit: ondersteuning van microservices-architecturen voor flexibele applicaties.
Applicaties sneller gebruiken met Docker®
Wil je applicaties op een uniforme manier deployen – lokaal, in het datacenter of direct op de machine? Docker® biedt een krachtige oplossing voor containerisatie. Hiermee kun je applicaties sneller gebruiken, eenvoudiger updaten en indien nodig snel vervangen.
Met Docker® draaien applicaties in geïsoleerde containers die alle benodigde componenten bevatten en onafhankelijk van het host-besturingssysteem functioneren. Voorwaarde is een compatibele Linux®-kernel waarop containers platformonafhankelijk en consistent worden uitgevoerd. Daardoor zijn Docker®-containers zeer geschikt voor gedistribueerde automatiseringssystemen en edge devices.
In vergelijking met een klassieke directe installatie, waarbij applicaties sterk met het systeem zijn verbonden en vaak handmatige ingrepen vereisen, biedt Docker® duidelijke voordelen: geen versieconflicten, eenvoudiger deployment en minder afhankelijkheden van de systeemomgeving. Zelfs updates van de host-firmware kunnen worden uitgevoerd zonder dat de containers hoeven te worden bijgewerkt.
Net als apps op een smartphone kun je containers met minimale inspanning beheren, waardoor ontwikkel- en onderhoudsprocessen efficiënter verlopen. Zo kun je containers met slechts enkele klikken starten, stoppen, updaten of vervangen, zonder het hostsysteem op de achtergrond te beïnvloeden. Dankzij de microservices-architectuur kun je applicaties flexibel aanpassen aan je specifieke eisen.
WAGO op Docker® Hub
Via Docker® Hub stelt WAGO een groot aantal vooraf geconfigureerde Docker®-images beschikbaar die speciaal zijn geoptimaliseerd voor een snelle en eenvoudige inzet in de automatiseringstechniek.
Zonder handmatige configuratie, zonder tijdverlies: de images die beschikbaar zijn op Docker® Hub zijn direct inzetbaar en maken snelle ontwikkeling, eenvoudig onderhoud en schaalbare implementatie mogelijk. De gecontaineriseerde applicaties kunnen direct worden gedownload en bijvoorbeeld worden geïmplementeerd op WAGO-controllers uit de PFC-serie, de Edge Controllers en de Touch- en Web-Panels op een embedded platform.
De applicaties starten vanuit een container-image dat als eenvoudig bestand gemakkelijk van het ene systeem naar het andere kan worden overgedragen. Zo kunnen applicaties, databases of webapplicaties snel worden gebruikt en net zo eenvoudig weer worden verwijderd. Vanuit één image kunnen meerdere containers worden gestart. De configuratie is al in het image opgenomen en variabele elementen, zoals de netwerkconfiguratie, worden automatisch aangemaakt bij het starten.
Voordelen van Docker® Hub
Efficiënt engineering dankzij de Docker® Hub-community
Hoge flexibiliteit bij het opzetten van moderne automatiseringsoplossingen
Snelle start met Docker®-gebaseerde oplossingen, zonder uitgebreide Linux®-kennis
Docker® en het Docker Logo® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Docker, Inc. in de VS en/of andere landen. Docker, Inc. en andere partijen kunnen ook merkrechten hebben op andere hier gebruikte termen.
Hardware
Optimaliseer je processen en gebruik gecontaineriseerde applicaties direct op de WAGO-controllers uit de PFC-serie, de edge computers en de Touch- en Web-Panels:
Besturingen
Beschikbaarheid voor machines en installaties: dankzij hoge prestaties, een laag energieverbruik, talrijke interfaces, compacte afmetingen en een hoog veiligheidsniveau zijn onze programmeerbare besturingen (PLC’s) kostenefficiënte automatiseringsoplossingen voor tal van toepassingen.
EDGE Devices
Met edge computing kun je cloudfunctionaliteiten direct naar de machine brengen en profiteren van een naadloze verbinding tussen IT en OT. Om te voldoen aan de hogere eisen op het gebied van prestaties en snelheid met een industriële pc, biedt WAGO een breed portfolio van krachtige edge controllers en edge computers.
Touch Panels (HMI)
Touch Panels (HMI – Human Machine Interface) van WAGO verbeteren de bedienbaarheid van machines en installaties en overtuigen door hun design en techniek.
Uw contactpersoon bij WAGO
Andere serviceaanbiedingen: