ArticleTopic

Veilig verbonden - met Cloud Connectivity

It’s all about data: in het verleden werden de technische gegevens van het veld hooguit aan het besturings- en beheerniveau overgedragen. Er is in de tussentijd echter aardig wat veranderd. Dankzij de moderne informatietechnologie zijn de belangrijkste gegevens van de productie niet meer beperkt tot de klassieke automatiseringspyramide, maar altijd en overal beschikbaar. Enige voorwaarde: aan de technische voorwaarden moet zijn voldaan. De PFC-controllers en Control Panels van WAGO zijn uitgerust met Cloud Connectivity en dragen gegevens aan de WAGO Cloud over - of aan iedere andere MQTT-broker.

Erick Contact new cms (1)

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Cloud Connectivity in een oogopslag

Cloud Connectivity

Of u de controllers van WAGO nu als zogenoemde "edge device" wilt gebruiken en de gegevens vooraf lokaal wilt verwerken ("edge computing"), of dat de controllers de gegevens direct dienen te versturen – de controllers van WAGO zijn altijd de juiste keuze. Met Cloud Connectivity weet u uw "Industrial Internet of Things" (IioT)-project tot leven te brengen. MQTT met publish/subscribe ("pub/sub") kan worden gebruikt voor de lokale uitwisseling van gegevens tussen de controllers, voor de aansluiting van de controllers op een SCADA-systeem, op uiteenlopende cloudproviders, op de WAGO Cloud of op IoT-oplossingen - zowel in de cloud als "on premise" (lokaal gehost). Dankzij de veelzijdige interfaces van de controllers van WAGO kunnen ook apparaten van andere fabrikanten eenvoudig met de cloud worden verbonden, simpelweg door de controllers van WAGO als IoT-gateway te gebruiken.

Twee Cloud-systemen parallel gebruiken

Multi Cloud Connectivity

Met Multi Cloud Connectivity kunt u verschillende taken in de passende cloudtoepassing realiseren. Zo kan het Device Management bijvoorbeeld in de WAGO Cloud worden uitgevoerd, terwijl specifieke taken in een andere cloudoplossing, bijvoorbeeld op basis van IBM Watson, Amazon Web Services (AWS) of een ander hiervoor gespecialiseerd IoT-platform, worden gerealiseerd. De gegevens kunnen ook worden opgesplitst. Zo kunnen kritische gegevens aan een lokale MQTT-broker en minder kritische gegevens aan een cloud worden overgedragen. De configuratie vindt plaats in het Web Based Management van het apparaat, de programmering verloopt op vertrouwde wijze in CODESYS.

Mediatheek

Bestaande installaties verbinden met de WAGO Cloud

Learn how to connect a PFC200 Controller simultaneously to the WAGO Cloud and the Cumulocity IoT platform using Multi-Cloud Connectivity.

  1. 00:27

    Bestaande installaties verbinden met de WAGO Cloud

  2. 00:12

    Tutorial Multi Cloud Connectivity

  3. 00:16

    Tutorial Cloud Connectivity

  4. 00:02

    Multi Cloud Connectivity

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf

Gegevens winstgevend vastleggen, digitaliseren en koppelen - dat zijn de kernideeën van Industrie 4.0. Als interface tussen automatisering en informatietechnologie gaat cloudconnectiviteit deze uitdaging aan. Geïnstalleerd op de PFC-controllers en bedieningspanelen, kunnen machinegegevens via MQTT worden overgedragen naar vrijwel elke cloud, bijvoorbeeld Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, SAP Cloud en last but not least WAGO Cloud, waar de informatie kan worden geaggregeerd en gebruikt voor analyse. Deze mogelijkheid creëert een echte meerwaarde voor uw bedrijf - of het nu gaat om het verhogen van de efficiëntie van de eigen productie, het implementeren van energiebeheer of het ontwikkelen van aanvullende eindklantenservice.

Altijd volledige controle

De configuratie van de gegevens van de cloudverbinding wordt aangepast via het webgebaseerde beheer van de WAGO-controllers. Bovendien bepaalt u met de bijbehorende IEC-bibliotheek van CODESYS welke informatie naar de cloud moet worden overgedragen en welke informatie uitsluitend lokaal op de controllers moet worden verwerkt. Hierdoor behoudt u te allen tijde de volledige controle over uw gegevens. Controllerinformatie, zoals run / stop, verbindingsstatus en apparaatinformatie, kan ook worden overgedragen naar een cloudoplossing met cloudconnectiviteit of worden gedistribueerd via MQTT-broker. Cloud-connectiviteit is een standaardfunctie van de PFC-controllers sinds firmwareversie 11; de vereiste bibliotheek is opgenomen in CODESYS sinds versie V1.4. Met firmwareversie V12 en hoger leveren WAGO's Touch Panels 600 de verbinding; vanaf versie V1.5 bevat CODESYS de vereiste bibliotheken.

Referenties

MM-2419_Patterson_UTI_2000x1125.jpg

Talrijke protocollen en één simpele oplossing voor alles

Bij Patterson-UTI hadden ingenieurs verschillende systemen nodig voor hun boorplatforms op het land om met elkaar te communiceren en ze toch gescheiden te houden. Dat stelde hen voor een grote uitdaging.

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

Veilig naar de cloud

Linde heeft een luchtscheidingsinstallatie ontwikkeld die in hoge mate flexibel bediend kan worden – afhankelijk van de situatie op de stroommarkt. Om te voorkomen dat de innovatieve werking tot verhoogde belastingen of energieverliezen van de installatie leidt, heeft Linde een intelligente, cloudgebaseerde monitoring geïmplementeerd. WAGO zorgt er hierbij voor dat de meetgegevens met behulp van de Cloud Connectivity-oplossing betrouwbaar aan de cloud worden overgedragen.

Erick Contact new cms (1)

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

WAGO Cloud

De WAGO Cloud biedt u de mogelijkheid om gegevens van verschillende machines en installaties centraal op te slaan en te analyseren. Bovendien kunt u alle controllers van WAGO, inclusief gegevens en bijbehorende applicaties, beheren en bewaken. De WAGO Cloud is dankzij de intuïtieve en gebruikersvriendelijke bediening ontwikkeld voor gebruikers zonder diepgaande IT-kennis.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons