WAGO's compacte Elektronische Circuit Breakers

De toekomst van DC Circuit beveiliging

  • 9/26/2023
  • Maximale veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid

    • Slechts 32mm breed - kleinste op de markt

    • Waarschuwingsdrempel voor overbelasting maakt preventief onderhoud mogelijk

    • Bewaking en reset op afstand maken eenvoudige diagnose en onderhoud mogelijk

    • Verwijderbare aansluitingen – Duw de massieve of adereindige kabel erin

    • QR-code – Snelle toegang tot productinformatie

    • Individuele kanaalinstelling – Maakt eenvoudige instelling van de stroom mogelijk

    • Meerkleurige LED's groen/rood/geel voor het signaleren van de bedrijfstoestand van elk kanaal – Eenvoudige diagnose

    • 16A vermogen door parallelle werking van 2 kanalen

    Maximale veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid

    • Push-in' verbindingen – snelle, betrouwbare verbindingen

    • Slechts 6 mm breed – bespaart paneelruimte

    • Meerkleurige LED's groen/rood/geel voor het signaleren van de bedrijfstoestand van elk kanaal – Eenvoudige diagnose

    • Potentiaalverdeelmodules – maakt eenvoudige bedrading en modulaire oplossing mogelijk

    • Sleuf voor bruggen in elke terminal – Combineer eenvoudig ECB's om een modulaire opstelling te creëren

    Contact voor elektronische circuit breakers

    Intresses in de electronische circuit breakers van WAGO? Neem dan direct contact met ons op!

    Geef uw project een boost met de elektronische circuit breakers van WAGO. Vraag nu een contactverzoek aan en dan zal onze expert contact opnemen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

    WAGO verzekerd maximale veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid

    Ontdek onze ECB's vandaag

    Waarom een beveiliging aan secundaire zijde?

    grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

    Schakelnetvoedingen leveren aan secundaire zijde een gelijkspanning waarmee verbruikers in stuurstroomcircuits zoals besturingen, weergave- en bedieningsapparaten, hulprelais enz. van spanning worden voorzien. In deze stuurstroomcircuits is er eveneens vraag naar een leidingbeveiliging en eventueel ook naar een apparaatbeveiliging als de verbruiker niet over een geïntegreerde beveiliging beschikt. Bovendien is in de richtlijn EN 60204 inzake de elektrische uitrusting van machines vastgelegd dat gevaarlijke aardsluitingen in stuurstroomcircuits herkend en binnen 5 seconden uitgeschakeld moeten worden.

    De overstroombeveiliging in primaire geschakelde voedingen reageert zeer snel op overstromen die aan uitgangszijde optreden. Als een selectieve beveiliging van afzonderlijke stroompaden aan de secundaire zijde geïnstalleerd dient te worden, blijken smeltveiligheden of conventionele leidingbeveiligingsschakelaars vaak niet effectief te zijn, tenzij de netvoeding tijdelijk een hoge overstroom kan leveren.

    Welke beveiligingsmogelijkheden zijn er?

    grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

    Thermisch

    Toepassingsmogelijkheden:

    • Bijvoorbeeld in NH-zekeringen, GS-zekeringen

    • Hoge overstromen nodig voor een snelle activering

    Toelichting:

    • Afbeeldingsvoorbeeld: 10-voudige overstroom (op basis van de nominale waarde van de zekering): activering in het bereik 30 ms (best case) of 200 ms (worst case)

    • Slechts 2-voudige overstroom: activering in het bereik 2 s (best case) of > 100 s (worst case)

    Thermisch en magnetisch

    Toepassingsmogelijkheden:

    • In leidingbeveiligingsschakelaars of motorbeveiligingsschakelaars

    • Hoge overstromen nodig voor een snelle activering

    Toelichting:

    • Afbeeldingsvoorbeeld: 3 ... 5-voudige overstroom met B-karakteristiek en AC-bedrijf, aanvullend veiligheidsfactor: 1,2 of 1,5

    • In het meest ongunstige geval is een uitschakelstroom nodig die 7,5 keer zo hoog is als de nominale stroom.

    grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

    Elektronisch

    Toepassingsmogelijkheden:

    • Fijne instelmogelijkheden

    • Zeer snelle reactie reeds bij lage overstromen

    • Beveiliging van lange kabels en kleine doorsneden mogelijk

    Toelichting:

    • Elektronische beveiligingen zorgen voor een betrouwbare bescherming, ook bij lage overstromen en lange kabels.

    Hoe werkt een elektronische beveiliging?

    grafik-funktion_2000x2000px.jpg

    De elektronische beveiligingsschakelaar controleert of de uitgangsstroom hoger is dan de nominale stroom. Zodra de uitgangsstroom de nominale stroomwaarde overschrijdt, wordt de uitgang elektronisch, d.w.z. via een halfgeleiderschakelaar, uitgeschakeld. De activeringstijd is afhankelijk van de hoogte van de overstroom. De meting van de uitgangsstroom, de verwerking en de berekening van de uitschakeltijd evenals de regeling van de halfgeleiderschakelaar vindt plaats met behulp van een microprocessor, die één of meerdere uitgaande kanalen bewaakt. De bijbehorende activeringstijden kunnen bijvoorbeeld in de afbeelding hiernaast worden geraadpleegd.

    Voordelen van de elektronische beveiliging

    grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg
    • Nauwkeurige, snelle en herhaalbare uitschakeling van secundaire overstromen en kortsluitingen, ook bij lange kabels en kleine kabeldoorsneden

    • Selectiviteit, in het bijzonder voor elektronische beveiligingen met actieve stroombegrenzing

    • Bediening op afstand via digitale ingang of uitgang

    • Snelle en betrouwbare communicatie via IO-Link-protocol, signaalcontact, potentiaalvrij signaal of Manchester-protocol

    • Bouwgrootte c.q. bouwbreedte, bijv. 8 uitgaande kanalen op slechts 42 mm (ruimtebesparing in de breedte van meer dan 70% in vergelijking met leidingbeveiligingsschakelaars)

    • Instelling van de nominale stroom per kanaal mogelijk

    • Voldoen aan de eis conform EN 60204-1 voor een betrouwbare uitschakeling van aardsluitingen na 5 seconden

    Communicatiemogelijkheden

    Digitale signalering (DI/DO)

    • Digitale ingang DI als remote ingang voor het gemeenschappelijk resetten van alle geactiveerde kanalen

    • Digitale uitgang DO als verzamelmelding of als een van de kanalen vanwege overstroom geactiveerd is

    • Eenvoudige vorming van een somsignaal door insteekbare kambruggen

    Manchester-protocol

    • Digitale ingang DI als remote ingang voor het in- en uitschakelen van bepaalde kanalen via een impulsreeks

    • De digitale uitgang DO voor de overdracht van toestand, actuele stroombelasting en stand van de keuzeschakelaar

    • Digitale uitgang DO voor de overdracht van verzamelmeldingen

    • Optioneel ook overdracht van ingangsspanning en uitgangs- of nominale stroomwaarde van ieder kanaal

    IO-Link

    • IO-Link-interface

    • Uitlezen van status, ingestelde nominale stroom, actuele spanningswaarden en stroomwaarden per kanaal

    • Instellen van nominale stroom en in-/uitschakelen en resetten van afzonderlijke kanalen

    Modbus RTU

    • Modbus RTU-interface

    • Eenvoudige integratie in bestaande systemen en betrouwbare cyclische gegevensoverdracht

    • Uitlezen van status, ingestelde nominale stroom, actuele spanningswaarden en stroomwaarden per kanaal

    • Instellen van nominale stroom en in-/uitschakelen en resetten van afzonderlijke kanalen

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 8-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 10 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3668

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 8-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 10 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 4-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 10 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3664

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 4-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 10 A; Meldcontact

    Potentiaalverdeelmodule; 2 potentialen; met elk 4 klemposities (0V / 24V); Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²
    Artikelnr. 787-3861/000-3000

    Potentiaalverdeelmodule; 2 potentialen; met elk 4 klemposities (0V / 24V); Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²

    Potentiaalverdeelmodule; 1 potentiaal; met 8 klemposities 24V; Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²
    Artikelnr. 787-3861/000-2000

    Potentiaalverdeelmodule; 1 potentiaal; met 8 klemposities 24V; Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²

    Potentiaalverdeelmodule; 1 potentiaal; met 8 klemposities 0V; Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²
    Artikelnr. 787-3861/000-1000

    Potentiaalverdeelmodule; 1 potentiaal; met 8 klemposities 0V; Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 6 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/600-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 6 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 2 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/200-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 2 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 4 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/400-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 4 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 2 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/200-1000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 2 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 0,5 … 4 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/004-1020

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 0,5 … 4 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 0,5 … 4 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/004-020

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 0,5 … 4 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 4 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/400-1000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 4 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 8 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/108-020

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 8 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 1 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/100-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 1 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 0,5 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/050-1000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 0,5 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 1 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/100-1000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 1 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 8 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/800-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 8 A; Meldcontact

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: