Machinebouw en paneelbouw

Kosten verlagen, prestaties verbeteren, flexibel produceren én aan de eisen van Industrie 4.0 voldoen: machine- en installatiebouwers in de producerende industrie en de procestechniek zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen. WAGO ondersteunt u in deze dynamische tijd met innovatieve oplossingen, intelligente technologieën en betrouwbare producten. Lees meer over succesvolle projecten bij onze klanten en ervaar hoe u uw productie klaar kunt stomen voor de toekomst!

Oplossingen en producten voor de machinebouw en paneelbouw

Oplossingen voor de machinebouw en paneelbouw

Steeds nauwkeuriger, sneller en flexibeler – de eisen in de machine- en installatiebouw nemen gestaag toe. Tegelijkertijd neemt in de productiehallen echter ook de vraag naar individuele machines en installaties toe. Als competente partner ondersteunt WAGO u met innovatieve technologieën en modulaire concepten bij het optimaliseren van uw productie.

MM-40297_GWA_mechanical engineering_MOS2021-WESUM_2000x1125.jpg

Producten voor de machinebouw en paneelbouw

Een intelligent geplande schakelkast is van fundamenteel belang voor een storingsvrije werking en communicatie van uw machines. Het omvangrijke assortiment aan I/O-modules voor de meest uiteenlopende potentiaal- en signaalvormen en de speciale functies maken een directe en dus kostenbesparende aansluiting van sensoren en actuatoren mogelijk – ook in veiligheidsrelevante toepassingen.

MM-395484_GWA_Semicon-Industry_GettyImages-1363604154_2000x1500.jpg

Halfgeleiderindustrie

De processen in de halfgeleiderindustrie zijn gericht op maximale precisie en werkzaamheden in het nanometerbereik. Wij bieden ondersteuning bij de fabricage van de machines en bij de registratie en analyse van gegevens.

MM-463054_GWA_Paepinghausen-Intralogistik_252_2000x1125.jpg

Intralogistiek

De intralogistiek wordt gekenmerkt door dynamische marktomstandigheden. Dit vraagt om maximale flexibiliteit en efficiënte transportwegen. Wij bieden u het passende product- en oplossingsportfolio.

Referenties uit de machinebouw en paneelbouw

Ontdek spannende digitaliseringsprojecten en ervaar hoe onze klanten de uitdagingen aangaan die gepaard gaan met een intelligente netwerkproductie en hoe zij aan de realisatie van de fabriek van morgen werken.

Inzichten in de machinebouw en paneelbouw van morgen

  1. 00:13
  2. 00:12

    Productieverliezen door aardfouten vermijden

  3. 00:06

    Opbouw van machines en installaties

  4. 00:01

Ervaar meer over succesvol gerealiseerde projecten

Passende onderwerpen

MET WAGO OP WEG NAAR DE DIGITALE FABRIEK

MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg

Digitale fabriek

Alle grote industrieën zien de voordelen die de digitalisering biedt, en proberen dan ook deze consequent toe te passen. Op weg naar de intelligente netwerkproductie van de toekomst ondersteunt WAGO bedrijven om flexibeler en veiliger te produceren en een hoge beschikbaarheid van de installaties te garanderen.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Mer information