building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Eenvoudiger automatiseren met flexROOM®

flexROOM®, het variabele concept voor de gebouwautomatisering, zorgt voor de regeling van verlichting, zonwering en temperatuur zonder programmering.

Uw voordelen:

  • Configureren in plaats van programmeren

  • Flexibele aanpassing aan individuele gebruikspatronen

  • Veilige configuratie via HTTPS en SFTP

  • Moderne webvisualisatie met HTML5

  • Geoptimaliseerd energieverbruik voor verlichting, zonwering, verwarming en koeling in het gebouw

  • Verdeeloplossing: veilige en comfortabel insteekbare WINSTA®-aansluittechniek

  • Voldoet in het kader van de automatisering van ruimten aan alle standaards met betrekking tot energie-efficiëntie en functionaliteit tijdens opbouw en bedrijf (DGNB, LEED enz.)

  • Nieuw in de versie 3.6:

  • Behoeftegerichte ventilatie via debietregeling inclusief luchtkwaliteitsregeling

  • Aansturing van ventilatorconvectoren van fan coils

  • Kleurtemperatuurregeling (HCL) via scenario's

  • Grotere flexibiliteit bij de aansturing van jaloezieën door voorbereiding voor de ondersteuning van de nieuwe Sunblindbox

  • flexROOM-template voor de Solution Builder voor een efficiënte configuratie en inbedrijfstelling, in het bijzonder van grotere projecten

Programmeren? Configureren!

flexROOM® is de schaalbare oplossing voor de ruimteautomatisering van WAGO en is bij uitstek geschikt voor middelgrote en grote kantoorgebouwen. Het is zowel voor nieuwbouw als voor energetische renovaties een geschikte oplossing.

Alle ruimtefuncties op het gebied van verlichting, zonwering en regeling van het ruimteklimaat worden interdisciplinair afgedekt. Hierdoor is flexROOM® niet alleen een perfecte basis om aan de vereisten van de energie-efficiëntieklasse A conform EN 15232 te voldoen, maar wordt ook de certificering van uw gebouw als duurzaam "Green Building" overeenkomstig de nationale en internationale certificeringsregelingen DGNB of LEED vereenvoudigd.

Met de prefab applicatie is de ruimteautomatisering zonder omslachtige programmering mogelijk.

Verlichtingsarmaturen, jaloezieën, stelaandrijvingen, sensoren en bedieningseenheden worden via een webgebaseerde gebruikersinterface geïntegreerd en geconfigureerd. Het concept baseert op de gedachte dat segmenten als kleinste functionele eenheid in een gebouw moeten worden beschouwd, waarin functies van de ruimteautomatisering interdisciplinair worden uitgevoerd. Dit segmentgeoriënteerde concept maakt over de gehele levenscyclus van het gebouw een flexibele indeling van het kantooroppervlak in ruimten of open space-bereiken mogelijk.

De applicatie staat de directe aansluiting van bedieningseenheden van de Novos-serie van Thermokon Sensortechnik GmbH toe en ondersteunt een ruime keuze aan draadloze EnOcean® bedieningseenheden en -sensoren. Op deze wijze kan voor iedere toepassing de juiste bedieningseenheid worden geïntegreerd. Voor het gebruik van intelligente klepaandrijvingen met aansluitmogelijkheden voor decentrale sensoren en een voordelige bekabeling is nu ook MP-bus een integraal onderdeel van de applicatie flexROOM® van WAGO.

Dé oplossing voor de integrale automatisering van ruimten

Met de gebruikersvriendelijke automatiseringsoplossing voor ruimten kunnen kantoren of complete etages ook achteraf eenvoudig opnieuw ingedeeld worden. De flexROOM®-controller inclusief vooraf geproduceerde software-applicatie verhoogt uw energiebesparingspotentieel en biedt tegelijkertijd ongekend comfort.

Energie-efficiëntie

Planning, inbedrijfstelling en bedrijf van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen kunnen overtuigen. Daarom is flexROOM® speciaal ontwikkeld voor projecten met een groot aantal gelijke ruimten zoals kantoor- en administratiegebouwen, scholen enz.

Verlichting

Met flexROOM® kunnen indrukwekkende lichtscenario's gerealiseerd worden – van eenvoudig schakelen en dimmen tot op de behoefte afgestemde en daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen.
In ruimten met daglicht hoeft over het algemeen slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt te worden van de ruimte- c.q. werkverlichting: flexROOM® compenseert het verschil tussen de gewenste lichtsterkte in de ruimte en het daglicht door middel van een constante verlichting met kunstmatig licht. Dankzij een lichtsensor blijft de lichtsterkte constant: als het buiten donker wordt, verhoogt de verlichtingsregeling het aandeel kunstmatig licht automatisch en omgekeerd.

Zonwering

In de moderne architectuur wordt bij nieuwbouw steeds vaker gebruik gemaakt van glazen gevels. Deze gevels zorgen niet alleen voor toereikend daglicht en een bevordering van het welzijn, maar reduceren ook storende invloeden zoals reflecties. Tijdens de zomermaanden zorgt de lichtinval echter wel voor hoge temperaturen in de ruimten. De hoge temperaturen en de directe zonnestraling zijn niet alleen een belasting voor u, maar ook voor planten en meubels. Met flexROOM® kan aanzienlijk worden bespaard op de kosten voor verwarming, koeling en kunstmatige verlichting. Aanvullend levert een geautomatiseerd zonweringsysteem met seizoensgebonden schaduwregeling een belangrijke bijdrage aan de klimaatbescherming en minimaliseert het verbruik van fossiele brandstoffen.

Verwarmen en koelen

flexROOM® is verantwoordelijk voor alle functies, van de registratie van gewenste waarden tot de aansturing van de verwarmings- en koelkleppen. De gebruiker van de ruimte heeft hierbij de mogelijkheid om de vooraf ingestelde gewenste waarde te wijzigen. Bij het verlaten van de ruimte wordt de ruimtetemperatuur verlaagd, net als bij het openen van een raam. Niet gebruikte ruimten worden met een minimum aan energie op temperatuur gehouden voor gebruik op een later tijdstip.

Het concept

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Perfecte combinatie van hard- en software

Door het gebruik van de controller PFC200 in combinatie met de DALI Multi Master-klem biedt de flexROOM®-oplossing performante en toekomstgerichte hardware in betrouwbare WAGO-kwaliteit.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Configureren in plaats van programmeren

Voor flexROOM® is een webinterface voor de configuratie beschikbaar. De voor de inbedrijfstelling verantwoordelijke monteur en de gebruiker kunnen de regelingen voor iedere ruimte onafhankelijk van plaats en verdeler via een webbrowser parametreren.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

Extra functies

Aanvullend op de ruimtelijke segmenten kunnen speciale bereiken zoals trappenhuizen, gangen of sanitaire omgevingen door middel van hiervoor ontwikkelde flexROOM®-varianten geautomatiseerd worden.

Producten van WAGO

Software en hardware voor de automatisering van ruimten

controller_flexROOM_Knoten_2000x1125px.jpg

Producten ontdekken

Ontdek de producten voor de ruimteautomatisering met flexROOM®: controller PFC200, plug-in installatiesystemen of SMI Master – met flexROOM® kunnen verschillende producten van WAGO met elkaar gecombineerd worden.

Software-applicatie flexROOM®

Om alle functies van de applicatie optimaal te kunnen benutten, heeft u de flexROOM®-software nodig. Deze software ontvangt u na de registratie. Met de registratie stellen wij u de actuele versie van de software per e-mail ter beschikking en kunnen wij u in geval van vragen te allen tijde helpen.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: