Handleiding

Aansluiting van M-bus-counters

Voor het bijschakelen van M-bus-counters bieden wij de M-bus-master 753-649 aan. De M-bus-deelnemers kunnen direct op de module aangesloten worden. Een externe converter of gateway is niet nodig.

Het op een master/slave-proces baserende M-bus-systeem kan in lijn-, ster- of boomtopologie worden gebruikt. De master voorziet de seriële bus van stroom en verwerkt de gegevens van de M-bus-slaves (meetapparaten). Als master kan een WAGO-controller met de M-bus worden gebruikt, die via een 2-draads bus met de busdeelnemers communiceert. Per module kunnen tot wel 40 slaves aangesloten worden. De M-bus draagt de gegevens over met snelheden van 300 tot 9600 bit/s. Als M-bus-bekabeling kan bijvoorbeeld een gewone telefoonkabel van het type J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm worden gebruikt.

M-bus-bibliotheken (M-bus-watermeter, M-bus-stroommeter en M-bus-calorimeter) zijn beschikbaar. Met betrekking tot het type counter bestaan geen beperkingen.

Bedrijf en kortsluiting worden direct op de module gesignaleerd.

Voor de inbedrijfstelling van het I/O-knooppunt is de software WAGO I/O PRO CAA nodig.

Stuklijst

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 en 2002-1392

2. 787-712

3. 249-116

4. 750-880

5. 753-649

6. 750-600

Downloads

Bibliotheken voor uw M-bus-oplossingen: profiteer van onze service die uw werkzaamheden vereenvoudigt.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: