Thema's

Automatiseren zonder programmeren

De automatisering van gebouwen wordt altijd gekenmerkt door vergelijkbare taken. Verschillende bereiken zoals verlichting, zonwering, verwarming, klimaatregeling en ventilatie moeten aangestuurd en geregeld worden. Voor dergelijke toepassingen brengt WAGO met de "Application Building Control" een applicatiesoftware op de markt die volledig zonder programmeren in gebruik kan worden genomen.

De gebouwautomatisering dient in principe voor een optimale verlichting en klimaatregeling van ruimten om de gewenste taken goed uit te kunnen voeren. De bereiken verlichting, klimaatregeling en zonwering moeten hiervoor perfect samenwerken. Op basis van de instellingen van de exploitant en de ingevoerde gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot schakelaars, aanwezigheidsmelders, kamerthermostaten of een weerstation, voert de besturing bepaalde handelingen uit. Hoewel deze processen zeer goed gestandaardiseerd kunnen worden, is bij de meeste oplossingen tot dusverre een individuele programmering noodzakelijk. Met de applicatieoplossing van WAGO kunt u echter op een geprefabriceerde applicatiesoftware vertrouwen.

Gebouwen eenvoudig en flexibel automatiseren

Automatisering flexibel aan behoefte aanpassen

Bij de WAGO Application Building Control, die WAGO nu op de markt brengt, ligt dit anders: de systeemintegrator kan alle functies eenvoudig configureren en in bedrijf stellen – zonder programmeren. Ook zonder individuele programmering kan de automatisering dus uitermate flexibel aan het individuele gebruik en de hieruit voortvloeiende behoeften worden aangepast. Hiervoor wordt de toepassing via een moderne webinterface eenvoudig geconfigureerd. De gebruikersinterface voor het bedrijf na afsluiting van de inbedrijfstelling is gebaseerd op een moderne webvisualisatie. Het geïntegreerde dashboard biedt verschillende visualisatieobjecten voor de weergave en de bediening van de installatie aan. De toegang is te allen tijde mogelijk via een standaard webbrowser.

Application Building Control

De voorgeprogrammeerde "Application Building Control" van WAGO biedt alle noodzakelijke functies voor verschillende bereiken zoals verlichting, zonwering, verwarming, klimaatregeling en ventilatie. De exploitant heeft met de webgebaseerde gebruikersinterface altijd een goed overzicht van alle aggregaten van het gebouw en kan verschillende functies voor de monitoring gebruiken. Een alarmering in geval van storingen is met het systeem eveneens mogelijk. Optioneel kunnen de gegevens van de applicatie aan de WAGO Cloud Building Operation & Control worden overgedragen. Deze combinatie resulteert in een complete totaaloplossing die ook uitermate geschikt is voor de centrale bewaking, de analyse van gegevens en de bediening van decentrale objecten.

  • Aansluiting van DALI-2, KNX, EnOcean®, 3-fasen module voor de vermogensmeting en Modbus TCP

  • Uitgebreide functies voor de regeling van temperatuur, zonwering en verlichting

Eenvoudig en efficiënt centraal gebouwbeheer

WAGO Cloud's "Building Operation and Control" is de perfecte manier om aan de slag te gaan met cloudgebaseerd gebouwbeheer.

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Building Technology

Uw partner voor de gebouwautomatisering en -installatie

PLC'S VOOR ALLE TOEPASSINGEN

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Controller PFC200

Projecten nog eenvoudiger en comfortabeler projecteren, beheren en visualiseren met de controller PFC200 dankzij CODESYS (CODESYS V3) en Linux®.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons