Handleiding

Verlichting met meerdere DALI I/O-modules

De DALI Multi Master-module (753-647) voldoet aan de vereisten van de DALI-standaard IEC 62386. De door diverse fabrikanten toegepaste DALI-standaard dient de interoperabiliteit van DALI-busdeelnemers in de verlichtingsbranche te waarborgen.

De 12 mm brede I/O-module functioneert als DALI-interface in combinatie met de controllers en de I/O-modules van de serie 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS en overige). Een DALI Multi Master-module ondersteunt 64 adressen voor "Control Gears" (EVSA's) en 64 adressen voor DALI-sensoren. Iedere DALI-EVSA kan aan 16 groepen en 16 scènes worden toegewezen. De DALI Multi Master-module biedt bovendien 16 extra virtuele groepen op de DALI-bus. DALI-voorschakelapparaten beschikken over een afzonderlijk adres dat comfortabel via de DALI-configurator toegewezen wordt (gratis plug-in). De configurator is verkrijgbaar als Windows-software of kan vanuit de software WAGO I/O-CHECK opgeroepen worden. Met het WAGO I/O-SYSTEM 750 zijn combinaties van DALI-besturingen met andere netwerken mogelijk. Meerdere DALI Master-klemmen kunnen bijvoorbeeld op een veldbusknooppunt worden aangesloten. Het maximale aantal I/O-modules op een controller is afhankelijk van de benodigde geheugenruimte van de applicatie. Het veldbusknooppunt kan geprogrammeerd worden met de programmeersoftware WAGO I/O-PRO. WAGO ondersteunt de programmering met een omvangrijke bibliotheek conform IEC 61131-3 en met eenvoudige modules voor de realisatie van complexe verlichtingsapplicaties. De alternatieve "Easy Mode" zorgt dankzij de eenvoudige functieoproepen voor een verlichtingsregeling zonder PLC-programmering. De I/O-module kan door middel van updates aan toekomstige eisen (aanpassing aan de actuele DALI-versie) worden aangepast. Voor inbedrijfstelling en onderhoud is een omvangrijke en eenvoudig te bedienen softwaretool beschikbaar die "stand alone" kan worden gebruikt of via de software WAGO I/O-CHECK kan worden opgeroepen.

Voor de voeding van de DALI Multi Master-module zijn twee alternatieven beschikbaar:

1. DALI Multi Master DC-/DC-omzetter (753-620) voor de voeding van een afzonderlijke I/O-module
2. Voeding 787-1007 voor de stroomvoorziening van meerdere DALI Multi Master-modules (753-647) (hier gebruikt!)

Stuklijst:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 en 2002-13922. 787-7123. 2002-1301, 2002-1307 en 2002-13924. 787-10075. 249-1166. 750-8807. 750-4028. 753-6479. 750-60010. 2851-8303

Downloads

Downloaden voor een veilige installatie: beschrijvingen, bibliotheken en softwareondersteuning voor uw DALI-oplossingen

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: