Thema's

WAGO Cybersecurity Collector

  • 10/15/2026
  • De WAGO Cybersecurity Collector bewaakt gesegmenteerde netwerkbereiken en draagt de verzamelde gegevens aan het centrale systeem over – zonder het netwerk te belasten. De verzamelde gegevens zijn vervolgens beschikbaar in systemen zoals SOC, SIEM, firewalls of OT-Asset Management-systemen.

    Uw voordelen

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Aggregation-Tunneling_2000x1125.jpg

    Aggregatie en tunneling

    Registratie van netwerkgegevens en veilige overdracht aan een instantie van WAGO Cybersecurity Network Sight

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Stoerungsfreier-Betrieb_2000x1125.jpg

    Storingsvrij bedrijf

    Passieve scan van het dataverkeer in gesegmenteerde netwerken

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Unidirektionale-Uebertragung_2000x1125.jpg

    Unidirectionele overdracht

    Unidirectionele aansluiting van gesegmenteerde netwerken voor een hoge mate van integriteit.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Datenkomprimierung_2000x1125.jpg

    Gegevens – gefilterd en gecomprimeerd

    Maximale compressie van het verkeer (1:10) en filtering van irrelevante gegevens

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Verschluesseltes-Tunneling_2000x1125.jpg

    Gecodeerde verbinding

    Het gespiegelde OT-verkeer wordt via een gecodeerd tunnelprotocol binnen het netwerk overgedragen

    Technische gegevens

    Uw contactpersoon bij WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: