Thema's

WAGO Cybersecurity Network Sight

MM-522050_GWA_Cybersecurity_Netzwerksichtbarkeit_2000x1500
  • 6/13/2025
  • Zichtbaarheid van het netwerk en detectie van afwijkingen

    WAGO Cybersecurity Network Sight zorgt voor transparantie in uw OT-omgeving en geeft een overzicht van netwerktopologie, gebruikte componenten en potentieel zwakke plekken. Het systeem is ideaal voor de bewaking van bijvoorbeeld kritische infrastructuren of industriële netwerken – en weet te overtuigen met functionaliteiten zoals de detectie van afwijkingen, Alert Management en policy monitoring.

    Uw voordelen

    WAGO Cybersecurity Network Sight consolideert de zichtbaarheid in de gehele OT-omgeving en verbetert de veiligheidssituatie en de naleving van nieuwe cybervoorschriften en -richtlijnen.

    Automatische detectie

    Registratie van netwerktopologieën en generatie van gedragsmodellen

    Passieve netwerkanalyse

    DPI-gebaseerde analyse van het netwerkverkeer zonder onderbreking van het actieve bedrijf

    Gecentraliseerde bewaking

    Bewaking van gesegmenteerde netwerken in één toepassing door de WAGO Cybersecurity Collector

    Overzicht van de configuraties

    Continue bewaking van de configuratie van bijvoorbeeld besturingen en andere netwerkcomponenten

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Auf-einem-Blick_2000x1125.jpg

    Alles in één oogopslag

    Centrale bewaking van alle Network Sight-installaties door Cybersecurity Management

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Angriffsvektor_2000x1125.jpg

    Analyse van de aanvalsvector

    Preventieve detectie van zwakke plekken en aanvalsvectoren in OT-netwerken

    How it works

    Door het passief scannen van het volledige OT-netwerkverkeer genereert WAGO Cybersecurity Network Sight een visueel netwerkmodel voor alle apparaten, protocollen én koppelingen. Hoe het precies werkt, ervaart u hier:

    Onze hardwareproducten

    Veiligheid begint bij de hardware: om aan de eisen van WAGO Cybersecurity Network Sight voor iedere netwerkgrootte te voldoen, kunnen drie hardwarecomponenten worden gebruikt:

    WAGO Edge Computer, artikelnummer 752-9800

    Voor kleine netwerken

    WAGO Edge Computer, artikelnummer 752-9813

    Voor middelgrote netwerken, bijv. hele gebouwen

    19 ''-rack

    Voor grote netwerken, bijv. productiesystemen

    Uw contactpersoon bij WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: