[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Palletsorteerlijn geautomatiseerd ", "item": "https://www.wago.com/nl/palletsorteerlijn-geautomatiseerd" } ] } [{"url":"/palletsorteerlijn-geautomatiseerd","name":"Palletsorteerlijn geautomatiseerd ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referentie 29 augustus 2019

Palletsorteerlijn van maar liefst 1200 pallets per uur - Automatisering met WAGO

Van Der Spoel Meten en Regelen B.V. is een specialist in automatiseringsprocessen van productiebedrijven. Het bedrijf uit Kaatsheuvel heeft jarenlange expertise in de industriële automatisering.

In samenwerking met machinebouwer 2G Technics BV, uit het Brabantse Den Hout, is een pallet sorteerlijn geautomatiseerd. De palletsorteerlijn heeft een capaciteit van maar liefst 1200 pallets per uur en is geautomatiseerd met WAGO. Toegepast is het WAGO -I/O-serie 750 systeem,WAGO TOPJOB® S rijgklemmen met drukknop,en Electronic Circuit Breakers van WAGO.

Ewout van der Spoel, directeur van Van der Spoel Meten en Regelen,geeft aan dat het WAGO -I/O- systeem 750-serie als een standaard wordt toegepast door zijn bedrijf. “Al jaren voeren wij onze installaties uit met WAGO I/O-systemen. Voor zowel de kleine besturing als de grotere besturingsprojecten, zoals de palletsorteerlijn, zijn de PLC’s van WAGO uitermate geschikt. Door middel van Modbus TCP is het koppelen van WAGO I/O snel en doeltreffend. Bovendien is de prijs- kwaliteitsverhouding bijzonder goed. Het grootste voordeel is dat de besturingstechniek van WAGO veldbusonafhankelijkis, waardoor er een hoge mate is van vrijheid en flexibiliteit. WAGO geeft naast betrouwbare hardware ook een goede support indien nodig. Dit is voor ons als automatisering bedrijf erg belangrijk.”

www.vanderspoel.nl

·Wat was belangrijk in het automatiseringsproces van de palletsorteerlijn?

Ewout van der Spoel geeft aan dat het totaal systeem snel moet kunnen reageren op zowel de digitale ingangen en uitgangen omdat het systeem realtime functioneert. Om dit te realiseren hebben wij meerdere controllers in de lijn gezet die in totaal gecombineerd een geheel vormen. Dit alles door middel van een onderlinge Modbus TCP netwerk koppeling.

·Wat waren de voordelen van het toepassen van de automatiseringsoplossingen van WAGO in het project?

Doordat het geheel werkt met CodeSys is de software snel en overzichtelijk te programmeren en aanpassingen zijn hierdoor simpel. De I/O zoals de I/O-Link kaart gaf ons ook het voordeel de laser systemen van IFM goed te combineren.

·Wat was het voordeel van het gebruik van WAGO Electronic Circuit Breakers (elektronische beveiligingsschakelaar)?

Sinds wij de WAGO Electronic Circuit Breakers zijn gaan gebruiken, scheelt het veel montage werk. Het systeem is overzichtelijk voor de klant/gebruiker betreffende de status. En doormiddel van de I/O link ziet men zelfs op de HMI wat de status van de zekeringen zijn. Een groot voordeel is dat je van de glaszekeringen verlost bent. Even het juiste aantal ampère instellen en je bent klaar.

·Wat is het voordeel van de nieuwe TOPJOB® S rijgklemmen van WAGO (drukknop) welke zijn toegepast?

Toen ik de nieuwe WAGO klemmen zag op de beurs in Hannover, zag ik niet meteen het voordeel ervan. Maar toen ik de nieuwe WAGO TOPJOB® S rijgklemmen onlangs toegepast heb merkte ik meteen het voordeel. Een voordeel is dat je makkelijker de draden er in krijgt. De nieuwe klemmen zijn ook een stuk steviger in vergelijking met de oudere variant. Ik hoop dat jullie dit systeem ook in de dubbele klemmen 2002-2201 gaan gebruiken.

https://www.youtube.com/watch?v=W6MUde90a9c&feature=youtu.be