Product Nieuws

Directe integratie op de printplaat: compacte connectoren van de WINSTA®MINI-productfamilie

Tot dusverre moesten fabrikanten van apparaten voor de gebouwtechniek de behuizingen van producten voor de aansluiting van connectoren voorbereiden (bijvoorbeeld met snap-in stekers) om deze vervolgens handmatig te bedraden.

Aangezien de nieuwe printconnectoren van de WINSTA® MINI-productfamilie direct op de printplaat vastgesoldeerd kunnen worden, wordt dit proces vereenvoudigd en voor de gebruiker veel voordeliger.

Met WINSTA® worden alle elektrische componenten van een gebouw met elkaar verbonden: hierdoor vormt het connectorsysteem de elektrische interface tussen de energievoorziening/-verdeling en de verbruikers, met inbegrip van de informatietechniek.

Elektronische apparaten en verlichtingsarmaturen voorbereiden voor de insteekbare installatie

De voor een nominale stroom van 16 A ontwikkelde modules worden gekenmerkt door minimale afmetingen en een geringe poolafstand van 4,4 mm, en zijn beschikbaar voor een toegekende spanning van maximaal 250 V c.q. 400 V. De stekers en bussen zijn als rechte en haakse uitvoering verkrijgbaar: hierdoor kunnen de meest uiteenlopende functies in gebouwen insteekbaar worden uitgevoerd.

De nieuwe modules van de WINSTA®MINI-productfamilie blinken uit met een hoge mate van veiligheid die door drie mechanische coderingen gewaarborgd wordt. Codering A is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor 230V-netten. Codering B voor individuele poolmarkeringen is verkrijgbaar in de kleuren grijs, lichtgroen en roze, en kan reeds in de fabriek overeenkomstig de wensen van de klant worden gemarkeerd. Voor dimfuncties, bijv. met DALI-verlichtingsarmaturen, is codering I in de kleur blauw verkrijgbaar.