MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

Processen in de bedrading met professioneel gereedschap optimaliseren

Gedigitaliseerde en geautomatiseerde processen drukken in toenemende mate hun stempel op de schakelkastbouw. Desalniettemin maakt het echte "handwerk" nog steeds een groot deel uit van de schakelkastbouw, ongeacht de toenemende digitalisering! Meer dan 70 % van de installatietijd wordt besteed aan "handwerk" – het is dus van groot belang dat processen bij de mechanische assemblage en bedrading geoptimaliseerd worden. Wie gebruik maakt van hoogwaardig gereedschap, kan aanzienlijk op tijd besparen en processen efficiënter vormgeven.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige, nauwkeurige en veilige bediening

  • Tijdbesparing en procesveiligheid

  • Economisch en ecologisch

Gereedschap voor alle toepassingen

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

De WAGO gereedschapstas: alles perfect opgeborgen en snel bij de hand!

Of het nu gaat om bouwinstallatie, machine- en installatiebouw of onderhouds- en reparatiewerkzaamheden - de praktische WAGO gereedschapstas zorgt voor maximale mobiliteit en flexibiliteit, omdat al het benodigde gereedschap altijd bij de hand is. Bovendien kan de tas eenvoudig met een kliksluiting aan een L-Boxx Micro of Mini worden gekoppeld, zodat ook de passende aansluitklemmen en adereindhulzen voor het aansluiten van geleiders altijd bij de hand zijn.

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

Schroevendraaier met VDE-certificering

  • Schroevendraaier met VDE-certificering: getest tot 1000 V volgens IEC 60900

  • Met praktische antislipbescherming

  • Met rubber bekleed tweecomponentenhandvat voor veilig, ergonomisch gebruik

De VDE-schroevendraaiers zijn verkrijgbaar in de volgende varianten:

  • Gleufkop

  • Kruiskop (PH en PZ)

  • Torx®

  • Combinatie sleuf en kruiskop (PH en PZ)

Beschikbaar maart 2024

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Ontmantelen

Het snel en veilig ontmantelen van kabels en leidingen is een van de belangrijkste taken bij de installatie van schakelkasten. Het productportfolio van WAGO bevat ontmantelgereedschap dat overtuigt met een lage mate van slijtage door het gebruik van bladen met een coating van titaannitriet en een goede grip dankzij de antislip grepen.

Ontmanteltang voor besturings- en sensorkabels

  • Snel ontmantelen van sensor-/besturingskabels zonder beschadiging van afzonderlijke aders

  • Geen instelling van de kabeldiameter noodzakelijk

  • Eenvoudig ontmantelen ook over langere afstanden mogelijk

  • Lange levensduur dankzij vervangbare bladen

  • Voor sensor-/actuatorkabels, zeer flexibele TPE U-kabels, PUR-kabels, PUR/PVC-kabels, PCV-kabels, afgeschermd en niet afgeschermd, meeraderige kabels

Kabelmes

  • 5 vervangbare wisselbeugels: gereedschap voor een groot diameterbereik (Ø 4 … 70 mm)

  • Nauwkeurige (ronde) snede dankzij klembeugel en kijkvenster

  • Ergonomisch in gebruik dankzij de 2-componenten greep

  • Hoge mate van veiligheid tijdens én na de werkzaamheden (broekzak / gereedschapskist), aangezien geen messen blootliggen

  • Variabele instelling van de snijdiepte van kabelmes en haakmes voor verschillende kabelsoorten

neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Stripapparaat voor contactdozen

  • Het extra lange design en een verbeterde krachtoverbrenging vereenvoudigen het ontmantelen in diepe verdeel- en apparaatdozen en minimaliseren het gevaar voor letsel.

  • Voor het ontmantelen van alle gangbare ronde kabels: Ø 8 …13 mm, bijv.: NYM 3 x 1,5 tot NYM 5 x 2,5 (PVC- en halogeenvrij), aardingskabels tot 5 x 1,5

  • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 4 bladen

  • Geïntegreerde lengteschaalverdeling (binnen) -> nauwkeurig ontmantelen

  • Geen instelling van de snijdiepte noodzakelijk (hierdoor geen schade aan de geleiders!)

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Universeel stripapparaat

  • Eenvoudige kabelgeleiding voor een snelle en soepele langssnede, handig bij halogeenvrije kabels

  • Contourblad voor het afstrippen van afzonderlijke aders van 0,2 mm² tot 4,0 mm²

  • Veilig werken met het universele mes dankzij de schuif met vergrendeling

  • Voor het ontmantelen van alle gangbare ronde kabels: Ø 8 …13 mm, bijv.: NYM 3 x 1,5 tot NYM 5 x 2,5 (PVC- en halogeenvrij), aardingskabels tot 5 x 1,5

  • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 4 bladen

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Stripapparaat voor datakabels

  • Snel en eenvoudig ontmantelen en afstrippen van PVC-geïsoleerde datakabels met een dunne buitenisolatie (bijv. Cat. 5, 6, 7, 8, Twisted Pair-kabel)

  • Kant 1 voor het ontmantelen van de buitenmantel, kant 2 voor het afstrippen van de folieafscherming

  • Geïntegreerde lengteschaalverdeling aan de binnenkant maakt nauwkeurig afstrippen mogelijk

  • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 2 bladen

  • Geen aanpassing van de snijdiepte aan de diameter noodzakelijk, aangezien de speciale stand van de bladen de buitenisolatie perfect verwijdert, zodat de folieafscherming vervolgens eenvoudig ingesneden en verwijderd kan worden.

Afstrippen

De striptang Quickstrip Vario (206-1125) is geschikt voor het afstrippen van geleiders met een doorsnede van 0,03 tot 16 mm².

  • De automatische striptang met geïntegreerde snijfunctie maakt een snelle en eenvoudige behandeling van de uiteinden van geleiders met een groot doorsnedebereik van 0,03 … 16 mm² mogelijk.

  • Instelbare afstripdiepte - geen extra maatregelen ter bescherming van de verbinding noodzakelijk, aangezien de isolatie gedeeltelijk op het uiteinde van de geleider blijft zitten - en vlak vóór het aansluiten eenvoudig verwijderd kan worden.

  • Geen adereindhuls vereist als de geleider in een rijgklem van WAGO met veeraansluittechniek wordt aangesloten.

  • Fijnafstelling voor het verwijderen van dunne én dikke isolatielagen

  • Reservemes (standaard-/V-/ovaal mes) kan in het geïntegreerde messenvak in de greep worden ondergebracht.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Krimpen

Krimptangen zoals de Variocrimp 4 en 16 vormen een perfecte aanvulling op het gereedschapsassortiment van WAGO. (206-1204 en 206-1216).

  • Automatische instelling van de geleiderdoorsnede

  • In de praktijk: snel aansluiten en loskoppelen van kabels dankzij de vierkante krimpvorm, aangezien geen positiegerichte invoer in de klempositie nodig is

  • Tang wordt na het krimpen automatisch geopend.

  • Invoer in het krimpstation vanaf beide kanten mogelijk (voor links- en rechtshandige gebruikers).

  • Gasdichte krimping voor een veilige aansluiting.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Meetpennen conform de norm – veilig, flexibel, nauwkeurig!

Door de aangebrachte isolatie kunnen gangbare meetpennen niet altijd in de testopening van rijgklemmen worden ingevoerd. Bij de meting van stroom en spanning in klemmenblokken moesten installateurs en elektriciens tot dusverre vaak geschikte adapters gebruiken om de vrij smalle testopeningen met de meetapparaten te kunnen bereiken. WAGO biedt hiervoor nu een passende oplossing: geoptimaliseerde meetpennen met een diameter van 2 mm maken de directe meting in CAT III- en IV-toepassingen volgens de norm mogelijk - en dat zonder extra adapter.

  • Meting van stroom en spanning zonder adapter - dankzij de speciaal ontwikkelde meetpen is een testadapter overbodig.

  • De zeer kleine en verwijderbare meetpennen meten stromen tot 10 A.

Hierbij past ook ...

Kabelkniptang; voor Cu- en Al-kabels tot 35 mm²/AWG 2
Artikelnr. 206-118

Kabelkniptang; voor Cu- en Al-kabels tot 35 mm²/AWG 2

Krimptang Variocrimp 4; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 0,25mm² tot 4,0 mm²
Artikelnr. 206-1204

Krimptang Variocrimp 4; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 0,25mm² tot 4,0 mm²

Krimptang Variocrimp 16; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 6mm², 10mm², 16mm²
Artikelnr. 206-1216

Krimptang Variocrimp 16; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 6mm², 10mm², 16mm²

Striptang Quickstrip Vario; Standaard, 0,03 mm² … 16 mm²; met draadsnijtang
Artikelnr. 206-1125

Striptang Quickstrip Vario; Standaard, 0,03 mm² … 16 mm²; met draadsnijtang

Krimptang 25; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 10 ; 16 en 25 mm²
Artikelnr. 206-1225

Krimptang 25; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 10 ; 16 en 25 mm²

Messenset; Standaard, 0,03 mm² … 16 mm²; voor 206-1125
Artikelnr. 206-1126

Messenset; Standaard, 0,03 mm² … 16 mm²; voor 206-1125

Messenset; Ovaal mes, 10 mm² … 16 mm²; voor 206-1125
Artikelnr. 206-1128

Messenset; Ovaal mes, 10 mm² … 16 mm²; voor 206-1125

Striptang Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; met draadsnijtang 0,02 mm² - 10 mm² f (1,5 mm² e)
Artikelnr. 206-125

Striptang Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; met draadsnijtang 0,02 mm² - 10 mm² f (1,5 mm² e)

Inspiratie - voor u

Ontdek meer onderwerpen uit de schakelkastbouw

Minder tijd en moeite, meer vermogen voor de schakelkastbouw

Hoe kunnen processen in de schakelkastbouw door het gebruik van professioneel gereedschap geoptimaliseerd worden?

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: