Switche-mm-172328_switche_2000x2000

Industrial Switches

WAGO’s switch portfolio provides scalable Ethernet network infrastructure with excellent electrical and mechanical performance.

These rugged devices are designed for industrial use and are fully compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab standards.

Industrial switches voor uw netwerkoplossing

WAGO's "managed" of "unmanaged" switches zijn een kosteneffectieve, stabiele en redundante netwerkoplossing met uitgebreide beveiligingsfuncties, broadcast- en bandbreedtebeperkingen. De individueel te configureren Industrial Switches verbinden alle ETHERNET-deelnemers met elkaar en zorgen voor een constante toegang tot machines en installaties.

Door de protocollen Jet-Ring, Xpress-Ring en ERPSv2-Ring kunnen redundante netwerkstructuren gerealiseerd worden, zodat zelfs bij kabelbreuk een veilige communicatie gewaarborgd is. De Full-Managed-Switches van WAGO hebben geïntegreerd webgebaseerd management. De configuratie van de switches is dus mogelijk met behulp van elke webbrowser. De robuuste apparaten zijn ontwikkeld voor gebruik in industriële omgevingen, en zijn volledig compatibel met de standaards IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en verdere.

MM-17660  website update Lean Managed Switches_Gruppenbild_2000x1500.jpg

Lean Managed Switches

Uw voordelen:

  • Economische variant van een configureerbare switch

  • Eenvoudig opsporen van fouten in netwerken met weinig IT-kennis

  • Intuïtief gebruik bij de configuratie en gedurende de levenscyclus

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industrial ECO Switches

Economisch en compact

  • Voor kleine tot middelgrote datanetwerken

  • Robuuste vormgeving
    - Draagrailadapter en behuizing van metaal
    - Omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 … +70 °C

  • Autonegotiation en autocrossing voor een eenvoudige vorming en uitbreiding van het netwerk

  • Gigabit-varianten voor een hoge datasnelheid

  • Overdracht van energie en gegevens via een Ethernet-verbinding met Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Industrial Switches

Veelzijdig inzetbaar

  • Redundante spanningsvoorziening

  • Configuratie van het alarmcontact via DIP-schakelaars

  • Gebruik van SFP-modules

  • Robuuste vormgeving
    - Draagrailadapter en behuizing van metaal
    - Omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 … +70 °C

  • Alarmcontact: bewaking van de primaire en secundaire spanningsvoorziening

  • Bewaking Ethernet-ports

  • Signalering via PLC of remote I/O's

p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Industrial Managed Switches

Performant en veilig

  • Redundante spanningsvoorziening

  • Gebruik van SFP-modules

  • RS-232-interface voor de op commando's gebaseerde configuratie

  • Geïntegreerd Web Based Management voor configuratie of diagnose

  • Status-LED's

  • Alarmcontact
    - Jet Ring-diagnose
    - ERPS Ring-diagnose
    - Bewaking van de primaire en secundaire spanningsvoorziening
    - Bewaking Ethernet-ports
    - Signalering via PLC of remote I/Os

  • Power over Ethernet (PoE+)

  • Configureerbare functies
    - Veiligheid
    - Beschikbaarheid
    - Performance
    - Gegevensoverdracht

industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

PROFINET® Managed Switches

  • PROFINET-CC-B-certificering: toepassing in de industriële automatisering

  • Media Redundancy Protocol (MRP): vrij configureerbaar als client of als manager

  • PROFINET®-diagnose vanuit de toepassing: cyclisch uitleesbare procesbeschrijving

  • Flexibele configuratie van de portspiegeling via GSDML of Web Based Management

  • Potentiaalvrije aansluiting door SFP-modules: kabellengten van tot wel 80 km mogelijk

MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

Industrial Managed Switch

Met geïntegreerde coderingsfunctie

  • Codering van de datapakketten met Layer 2 (MAC-Layer) met 128 bit (GCM-AES) op twee ports

  • Portspecifieke authenticatie conform IEEE802.1X

  • Veilige configuratie van de switches via de webbrowser (https) of SNMPv3

Industrial Media Converter

  • Uitbreiding van kopernetwerken met behulp van glasvezeltechnologie

  • Gigabit Ethernet en SFP-port

  • Ondersteunt de communicatie over een afstand van maximaal 80 kilometer

  • De variant met artikelnummer 852-1702 maakt de gelijktijdige energievoorziening van PoE-apparaten via de Ethernet-port mogelijk.

  • De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige installatie in de schakelkast mogelijk.

  • Hoge temperatuur-, trillings- en schokbestendigheid

  • Eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij de Plug & Play-functie

Industrial PoE Injector

  • Voedt decentrale systemen met maximaal 90 watt via één Ethernet-kabel.

  • Draagt stroom en gegevens gelijktijdig over een afstand van maximaal 100 meter over via Ethernet-kabels.

  • Minder benodigde tijd voor de bedrading, ruimtebesparend en lagere materiaal- en personeelskosten.

  • Eenvoudig te integreren in bestaande netwerken

  • Voeding van maximaal 90 watt per port via vier aderparen (4PPoE standaard)

  • Eenvoudige Plug & Play-installatie

  • Hoge temperatuur-, trillings- en schokbestendigheid

  • Geïntegreerde spanningsomvormer voor voedingsspanning DC 24 V, status-LED's, redundante voeding en configureerbaar alarmcontact

1570216_gwa_Industrial SPE Switch 852-2112_2000x1125.jpg

De nieuwe WAGO Eco Switch, artikelnummer 852-2112

Efficiënte netwerkintegratie over grote afstanden – nu met Single Pair Ethernet

De nieuwe Industrial Eco Switch van WAGO (artikelnummer 852-2112) is de ideale oplossing voor moderne automatiseringstoepassingen waarbij een kostenefficiënte en ruimtebesparende netwerkintegratie een absolute vereiste is. Met twee klassieke ports 10/100BASE-TX RJ-45 Ethernet en vier innovatieve ports 10BASE-T1L Single Pair Ethernet (SPE) biedt de switch maximale flexibiliteit bij de opbouw van decentrale netwerken.

Dankzij de SPE-technologie maakt de switch een Ethernet-communicatie met een bandbreedte van 10 Mbit/s via een indrukwekkende overdrachtsafstand van maximaal 1.000 meter mogelijk – en dat bij gebruik van afgeschermde en verdraaide 2-draads kabels. Bijzonder voordelig: bij het gebruik van de bestaande bekabeling dalen de integratiekosten aanzienlijk.

De automatische herkenning van de overdrachtsnelheid (Auto Negotiation) zorgt voor een eenvoudig Plug & Play-gebruik. Dankzij de meegeleverde connectoren is geen speciaal gereedschap meer nodig. Het verbinden van de SPE-kabels via de hendels aan de connector is bijzonder gebruikersvriendelijk en zorgt voor een aanzienlijke tijdbesparing.

Het compacte design met draagrailadapter vereenvoudigt de installatie in de schakelkast. Bovendien overtuigt de Eco Switch van WAGO met een hoge bestendigheid tegen hitte, trillingen en schokken – ideaal voor gebruik in barre industriële omgevingen.

Voordelen van de WAGO Eco Switches, artikelnummer 852-2112:

  • Ruimtebesparende montage op draagrails

  • Robuuste behuizing voor industriële toepassingen

  • Kostenefficiënte netwerkintegratie over lange afstanden

  • Eenvoudige Plug & Play-installatie

  • Ondersteunt moderne SPE-technologie


Technische specificaties – artikelnummer: 852-2112:

  • 2 x RJ-45 Ethernet-ports (10/100BASE-TX)

  • 4 x SPE-ports (10BASE-T1L)

  • Overdrachtsafstand: tot 1.000 m

  • Bedrijfsspanning: DC 12 … 48 V

  • Temperatuurbereik: -40 … +75 °C

  • Bestand tegen trillingen, schokken, EMI, ESD en ompoling

  • Snelle inbedrijfstelling door Auto Negotiation en hendelaansluiting

Draadloos communiceren met de machine

Wireless Access Point ondersteunt WLAN en Bluetooth®

De draadloze communicatie is in industriële omgevingen een goede optie om snel en zonder installatie van een kabel toegang tot machines of installaties te krijgen. Voor een eenvoudige opbouw van een dergelijke verbinding biedt WAGO nu het nieuwe Wireless Access Point aan, dat direct aan de buitenkant van een schakelkast gemonteerd wordt. Het Wireless Access Point maakt de draadloze overdracht via WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® of Bluetooth® Low Energy mogelijk. Op deze wijze kan bijvoorbeeld met een tablet of een smartphone via de Ethernet-protocollen PROFINET®, Modbus/TCP of EtherNet/IPTM toegang tot de besturing van een machine worden verkregen.

Het compacte Wireless Access Point is zeer eenvoudig te installeren. In de behuizing moet een gat met een diameter van 50 mm worden geponst. Het apparaat wordt vervolgens door het gat gestoken en vanaf de binnenkant met een passende moer M50 vastgeschroefd. Vervolgens hoeft alleen de datakabel via de RJ-45-steker (en indien nodig de spanningsvoorziening) aangesloten te worden. Optioneel is een voeding via PoE mogelijk. De buitenkant van de behuizing voldoet aan de hoge beschermingsklasse IP67 voor gebruik in ruwe industriële omgevingen.

Uw voordelen:

  • Draadloze communicatie van machines

  • Toegang tot de besturing via tablet of smartphone

  • Compleet pakket – eenvoudig monteren en direct starten

Artikelnummer: 758-919

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons