MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

BesturingBasic Controller 100

De besturing beschikt over een realtime RTOS-besturingssysteem en kan met CODESYS conform IEC 61131-3 geprogrammeerd worden.

De besturing kan flexibel worden ingezet in kleine automatiseringsprojecten in de procesindustrie en in de machine- en installatiebouw.

Uw voordelen:

  • Programmering in CODESYS

  • Cyber security-standaards

  • Geïntegreerde webvisualisatie

Basic Controller – alles in een oogopslag

Ervaar meer over de eigenschappen en de technische functionaliteiten van onze Basic Controllers. Ervaar meer over de onderwerpen security, besturingssystemen, engineering en meer.

Productoverzicht

Vind de juiste Basic Controller voor uw toepassing.

Geïntegreerde netvoedingsmodule met veldvoeding en aansluiting voor een SD-geheugenkaart

Optimaal voor industriële toepassingen met CODESYS-programmering in kleine applicaties.

Voordelen:

  • 2 x Ethernet-interfaces

  • DIP-schakelaars

  • Houder voor SD-kaart

  • Geïntegreerde netvoedingsmodule

  • Geïntegreerde webserver en gebruikersbeheer

Geïntegreerde DIP-schakelaar voor IP-adresbeheer

Optimaal voor industriële toepassingen met CODESYS-programmering in kleine applicaties.

Voordelen:

  • 2 x Ethernet-interfaces

  • DIP-schakelaars

  • Geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerd gebruikersbeheer

Passend bij uw toepassing

Bij iedere toepassing ondersteunen wij onze klanten met de juiste hardware en de bijbehorende software. Of het nu om procestechniek, scheepsbouw, energie-industrie of klassieke machinebouw gaat – wij hebben voor u de optimale besturing voor uw toepassing.

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Industrie

Moderne en intelligente technologieën ondersteunen de industrie op weg naar de toekomst. De technologieën optimaliseren de efficiëntie en de productiviteit in de gehele industriële productie.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Procesautomatisering

De veiligheid van mensen, een schoon milieu en een ongevaarlijke en storingsvrije werking van de installatie zijn in deze branche van cruciaal belang. In veel gevallen is een mogelijke toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen van de chemische industrie alsook in de energie-, gas- en olieproductie een voorwaarde.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Scheeps- en on-/offshore-automatisering

De toepassing in deze toepassingsbereiken is alleen mogelijk met de beoordeling en de kwalificatie door onafhankelijke classificatiebureau's zoals ABS, GL, LR enz. Bijna de helft van de meer dan 20 tests heeft betrekking op EMC. De hierbij behaalde resultaten staan een gebruik zowel op de gevoelige brug als in de aan trillingen onderhevige scheepsdieselmotoren toe, en bieden hierdoor ook andere branches ongekende mogelijkheden en perspectieven.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: