control-panel_2000x2000px.jpg

Besturen en visualiseren met PERSPECTO®

WAGO rust het Control Panel aanvullend op de HMI uit met een PLC Runtime. Het resultaat is een volwaardig automatiseringsapparaat. Het apparaat biedt u parametreerbare functies voor de bediening en de observatie, en kan zelfstandig besturings- en regelingsopdrachten overnemen.

Met het programmeersysteem WAGO I/O-PRO, dat op de industriële standaard CODESYS gebaseerd is, kunnen naast de programmering ook de offline simulatie, de configuratie van de veldbussen, het receptbeheer en diverse andere taken uitgevoerd worden. Een webserver is vanzelfsprekend ook aan boord.

Uw voordelen van de Control Panels PERSPECTO®:

  • Korte boot-tijd

  • Hoge rekencapaciteit

  • Uitstekende energie-efficiëntie

  • Leverbare formaten van de monitoren: 3,5“ … 15“

  • Platte bouwvorm

  • Veelzijdig inzetbare interfaces

  • Besturingsfunctionaliteit compatibel met IEC-61131

Productlijst weergeven

Programmable

The control panels can be programmed in the five programming languages of the IEC 61131 international standard. In addition to pure programming, the WAGO-I/O-PRO programming system built on the CODESYS international standard allows offline simulation, fieldbus configuration, recipe management and much more.

Web Visualization

Displaying a visualization in a Web browser makes flexible options available. In addition to the PERSPECTO® Web Panel version, visualizations can be displayed on nearly any device with a browser, including smartphones and tablets using the WebVisu app.

Fully Integrated Visualization

Complete integration of the visualization system in a control system allows direct integration of variables. In addition, created masks can easily be reused in various controller configurations.

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg

All Products

Discover all control panel products.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: