Thema's

Lichtenscenering met Digital Multiplex (DMX)

De DMX-functies maken veelzijdige toepassingen in de verlichtingsregeling mogelijk.

Ook beschikbaar: de seriële interfacemodule van WAGO, die kan worden gebruikt als een DMX-master en als een DMX-slave. Zo realiseert u veelzijdige oplossingen met licht als een ontwerpelement.

DMX is een protocol voor de verlichtingsregeling.

Het Digital Multiplex (DMX) -protocol vindt zijn oorsprong in de theater- en evenemententechnologie, waar het wordt gebruikt voor het aansturen van intelligente verlichtingsapparatuur en effectenapparaten. Maar DMX wordt ook steeds vaker gebruikt in functionele en utiliteitsbouw. De belangrijkste toepassingen hier zijn RGB-kleur- en lichttemperatuurregelaars.

Licht is in deze gevallen vaak een ontwerpelement en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor effect- en architecturale verlichting, gevelverlichting en voor het benadrukken van architecturale kenmerken. De focus op LED-technologie is te danken aan de efficiëntie en verscheidenheid aan kleuren die speciaal worden gebruikt bij effectverlichting.

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

Systeemeigenschappen van DMX

DMX is gebaseerd op de seriële interfacestandaard RS-485. Voor de bedrading worden meestal driepolige XLR-stekkers gebruikt.

DMX-master

  • Het schrijven van DMX-telegrammen van het WAGO-I/O-SYSTEEM naar DMX-deelnemers (bijv. schakelen, dimmen, kleurbeheer van LED-lampen)

  • DMX-zender (master) voor 1 ... 512 kanalen

DMX-slave

  • Uitlezen van DMX-telegrammen voor verdere verwerking in WAGO-I/O-SYSTEEM (bijv. schakelen van halverlichting van DMX lichtmengpaneel)

  • 21 DMX-kanalen (procesafbeeldingsgrootte = 24)

  • Selectie van een willekeurig adresbereik uit het gehele DMX-adresbereik door instelbaar startkanaal (WAGO-I/O-CHECK vanaf versie 3.10.8)

DMX-producten van WAGO

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Seriële interface RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Via de seriële interfaceklem kunnen apparaten met RS-485, RS-422 of RS-232-interface (optioneel) worden aangesloten op het WAGO-I/O-SYSTEM 750. Hierdoor kunnen ook gateways van de door het WAGO I/O-SYSTEM 750 ondersteunde veldbussen met een seriële interface worden gerealiseerd.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: