Thema's

Inclusief besturing: Embedded Linux

Wij bundelen krachten: de combinatie van performante hardware van WAGO en het toekomstbestendige besturingssysteem Linux®. Besturingen met Embedded Linux overtuigen met de uitbreidingsmogelijkheden van het basisimage met behulp van de Open Source-pakketten of door de integratie van externe CODESYS-bibliotheken.

Automatisering voor de toekomst

De WAGO-besturingen met het "Open Source"-besturingssysteem overtuigen met de uitbreidingsmogelijkheden door de Open Source-community en met een constante doorontwikkeling en goed onderhoud door WAGO voor een toekomstbestendige codebasis. Voor het realiseren van complexe taken kunt u bij de besturingen van WAGO kiezen tussen de programmering in IEC 61131 met CODESYS of direct onder Linux®.

"Gold Member" van OSADL

WAGO zet zich actief in voor de doorontwikkeling en bevordering van de real time-eigenschappen van Linux®in de industrie. Als zogenoemde "Gold Member" van de gebruikersorganisatie OSADL ondersteunt WAGO de financiering en de doorontwikkeling van Linux® in industriële omgevingen. Meer informatie vindt u onder OSADL.

Nieuwe generatie besturingen met Linux®

De besturingen zijn volwaardig uitgeruste en performante Linux®-machines. WAGO biedt gebruikers een omvangrijk Software Development Kit (SDK) met diverse tools en een groot aantal IEC-bibliotheken voor de integratie van meer dan 500 verschillende I/O-modules. Bovendien blinken de besturingen met Linux® uit met een overtuigende prijs/kwaliteitsverhouding. Embedded-Linux baseert op een RT Preempt Realtime-kernel. Hierbij betreft het een kernel met een real time-patch.

Het basisimage van alle besturingen met het Linux®-besturingssysteem kan met behulp van Open Source-pakketten individueel uitgebreid worden. Daardoor is het ook mogelijk om meerdere runtime-omgevingen zoals PHP en Python te gebruiken. Een ander voordeel van de op Linux® baserende besturingen is de integratie van externe, in C-code aangemaakte CODESYS-bibliotheken om de PLC-functie sneller uit te breiden. Optioneel kan de runtime-omgeving ook volledig met eigen "C/C++"-programma's geprogrammeerd worden. Hiermee heeft u zowel toegang tot de interne bus als tot MODBUS, CAN en PROFIBUS.





Voordelen van real time Linux

Real time Linux® is waarschijnlijk het meest gebruikte besturingssysteem in de industrie. De real time-uitbreiding biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om processen in real time-omgevingen op prioriteit aan te sturen. De uitbreiding biedt eveneens de mogelijkheid om processen in de gebruikersomgeving met de CVS Scheduler ("Completly Fair Scheduling") te gebruiken.

De Linux Distribution (SDK) van WAGO maakt gebruik van het Open Source-concept: voor vrijwel iedere taak zijn softwaretools als Open Source-oplossing beschikbaar die door de Linux®-community continu verder ontwikkeld worden. Een ander voordeel ten opzichte van andere besturingssystemen is het thema veiligheid. Naast een strenge regeling van de toegangsbevoegdheden en een omvangrijk gebruikersbeheer en beheer van de groepsrechten kunnen eventuele veiligheidslekken dankzij de community snel verholpen worden. Door het Open Source-concept is Linux® een volgroeid en uitermate stabiel systeem.

Meer informatie over de Open Source-licentiebepalingen vindt u hier