Thema's

EnOcean: batterijloze radiotechnologie voor gebouwen

EnOcean biedt u het hoogste comfortniveau in combinatie met een laag energieverbruik. Bedien bijvoorbeeld lampen en jaloezieën eenvoudig draadloos met EnOcean-radiomodules - voor technisch en esthetisch innovatieve concepten in de gebouwautomatisering.

EnOcean eenvoudig uitgelegd

draadloze schakelaars en sensoren op basis van EnOcean-technologie gebruiken de beschikbare omgevingsenergie voor stroomvoorziening, bijvoorbeeld schakelaars van de bedieningskracht of sensoren van de lichtenergie. Deze energiehoeveelheid van 50 μWs, gegenereerd door de zogenaamde "Energy Harvesting", is voldoende om het gegenereerde radiosignaal over te dragen tot een bereik van 300 m in het open veld (30 m in het gebouw). Via gateways communiceert EnOcean met alle bestaande bussystemen zoals KNX of BACnet in het gebouw. Elke zender heeft een uniek adres en communiceert met een ontvanger. Ondanks de geringe beschikbare energie kan de uiterst efficiënte elektronica het signaal meerdere keren versturen, waardoor de overdrachtsveiligheid aanzienlijk wordt verhoogd.

Zonder boren: EnOcean in gebouwautomatisering

Een enorm voordeel is, om schakelaars en sensoren met EnOcean overal in het gebouw op de muur of op het glasoppervlak te monteren, zonder te boren. EnOcean is dus bijzonder geschikt voor renovaties, waar het leggen van kabels moeilijk of zelfs onmogelijk is. Bovendien kunnen optische redenen (bv. glazen wanden) ook bepalend zijn voor de EnOcean-technologie.

enocean.jpg

Voordelen WAGO en EnOcean:

EnOcean is een technologie die in het bijzonder in combinatie met andere bussystemen, bijv. DALI of SMI, vele voordelen biedt. Bovendien biedt het assortiment van WAGO interfaces voor alle relevante subsystemen. Deze kunnen in elke combinatie met de WAGO-controllers worden gecombineerd en tot een overkoepelende totale oplossing worden opgebouwd. EnOcean wordt onder meer gebruikt in combinatie met de WAGO-oplossingenflexROOM® en het WAGO-Lichtmanagement.

EnOcean Products from WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons