WAGO heeft de beproefde veldbuscouplers Modbus TCP doorontwikkeld en uitgerust met een aantal nieuwe features. Eén ding is echter hetzelfde gebleven: net als bij het voorgaande model 750-352 verbindt de nieuwe coupler 750-362 het omvangrijke WAGO I/O-SYSTEM van de serie 750 betrouwbaar met het wijdverbreide veldbusprotocol Modbus®. De aansluiting van couplers en I/O-modules is bijzonder eenvoudig, aangezien de coupler alle aangesloten I/O-modules herkent en op basis hiervan een lokale procesbeschrijving opstelt. Een combinatie van verschillende analoge ingangs- en uitgangsmodules en digitale ingangs- en uitgangsmodules wordt correct herkend.
Sterke prestaties
WAGO heeft de nieuwe veldbuscoupler uitgerust met een zeer krachtige hardware. Reeds tijdens het booten wordt duidelijk dat de coupler een stuk sneller opstart. Naast het Modbus TCP-protocol ondersteunt de coupler ook het Modbus UDP-protocol. Om met één Modbus-query n slaves te activeren, kan deze tot wel vijf multicastadressen voor Modbus UDP benutten.
Naast de hardware werd echter ook de firmware bijgewerkt. Nieuwe features zoals de datatransfer via sFTP, HTTPs of updates via het Web Based Management maken een veilig en comfortabel gebruik binnen het netwerk mogelijk.
Met de nieuwe coupler heeft de gebruiker de multicastaanvragen te allen tijde onder controle. Om een overbelasting van het net door aanvragen te vermijden, kan deze uitgeschakeld worden. Voor de gebruiker van cruciaal belang: de couplers kunnen zowel met de bekende WAGO-tools als via de geïntegreerde webinterface worden bediend.
Waarschijnlijk beschikbaar vanaf januari 2019