Product Nieuws

Meer veiligheid en ruimte in de schakelkast

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x2000
  • 4-10-2023
  • WAGO breidt het assortiment aan 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars verder uit.

    Met het gebruik van onze 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars (Engels: Electronic Circuit Breaker, afgekort ECB) beschikt de gebruiker over maximale flexibiliteit, zowel met betrekking tot het aantal benodigde kanalen als met betrekking tot de keuze van individuele functionele eigenschappen van de ECB. Zo kan uit acht verschillende, 1-kanaals ECB's worden gekozen. Met een kanaalbreedte van slechts 6 mm wordt de benodigde ruimte bovendien tot een minimum beperkt. Naast de bekende technische voordelen van de elektronische beveiliging van WAGO overtuigen de 1-kanaals beveiligingsschakelaars met een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding. Bovendien is ook de bediening van de instelbare variant (artikelnummer 0787-3861/0004-0020) geoptimaliseerd. Bij de nieuwe variant kan de activeringsstroom via een intuïtief te gebruiken draaiwiel worden ingesteld. Dit is zelfs zonder stroom mogelijk en vereenvoudigt het gebruik aanzienlijk.

    Artikelnummers

    0787-3861/0200-0000

    0787-3861/0100-0000

    0787-3861/0050-0000

    0787-3861/0004-0020

    0787-3861/0400-0000

    + 0787-3861/0108-0020

    + 0787-3861/0600-0000

    + 0787-3861/0800-0000


    Beschikbaarheid

    (kwartaal 4/ 2023)

    Uw contactpersoon bij WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: