MM-427759_new_website_page_Multichannel_ECBs_01_2000x2000-1.jpg

Meerkanaals elektronische beveiligingsschakelaars

De meerkanaals elektronische beveiligingsschakelaars zijn verkrijgbaar met 2, 4 en 8 kanalen. De beveiligingsschakelaars beschermen betrouwbaar tegen overbelasting en kortsluiting. De compacte inbouwbreedte van 32 mm zorgt voor een hoge kanaaldichtheid en bespaart ruimte in de schakelkast. Bovendien maken de tegen verkeerd insteken beveiligde connectoren een voorafgaande bedrading mogelijk, waardoor de installatietijd aanzienlijk wordt ingekort. Via de digitale in- en uitgangen is de signalering van een verzamelmelding in geval van activering en het resetten van alle geactiveerde kanalen verzameld.

Uw voordelen

  • Diversiteit aan varianten: 2-, 4- of 8-kanaals beveiligingsschakelaars, varianten met actieve stroombegrenzing (2-kanaals beveiligingsschakelaars)

  • Nauwkeurige bescherming tegen overbelasting en kortsluiting: betrouwbaar activeringsgedrag ook bij kleine kabeldoorsneden; voldoet aan de vereisten van EN 60204-1 door een betrouwbare uitschakeling van aardsluitingen na 5 seconden.

  • Ruimtebesparend: compacte bouwvorm: behuizing met een breedte van slechts 32 mm bij 4 of 8 kanalen; ruimtebesparende frontale bedrading met insteekbare veeraansluittechniek

  • Eenvoudige bedrading: snelle en veilige frontale bedrading met tegen verkeerd insteken beveiligde connectoren met CAGE CLAMP®

  • Veelzijdig instelbaar: per kanaal selecteerbare activeringsstroom, afhankelijk van het model 0,5 ... 10 A (16 A bij parallel bedrijf) en modulair configureerbaar signaleringsgedrag

  • Signalering: verzamelmelding, bijv. of een van de kanalen als gevolg van overstroom is geactiveerd; signalering van verschillende bedrijfstoestanden van ieder kanaal met behulp van geïntegreerde, meerkleurige LED's

Eenvoudige communicatie

new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

Digitale signalering (DI/DO)

  • Digitale ingang DI als remote ingang voor het gemeenschappelijk resetten van alle geactiveerde kanalen

  • Digitale uitgang DO als verzamelmelding of als een van de kanalen als gevolg van overstroom geactiveerd is

  • Eenvoudige vorming van een somsignaal door insteekbare kambruggen

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: