Multichannel ECB met communicatie

De 4- en 8-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars zijn verkrijgbaar met een geïntegreerde communicatie-interface die een volledige toegang op afstand mogelijk maakt. De apparaten kunnen via IO-Link, Modbus RTU of via het Manchester-protocol geconfigureerd, aangestuurd en gemonitord worden. In combinatie met een besturing stellen de apparaten gegevens beschikbaar die voor de bewaking, de foutdiagnose en voor het preventieve onderhoud gebruikt kunnen worden.

Uw voordelen

  • Nauwkeurige bescherming tegen overbelasting, kort- en aardsluiting: betrouwbaar activeringsgedrag ook bij kleine kabeldoorsneden; voldoet aan de vereisten van EN 60204-1 door een betrouwbare uitschakeling van aardsluitingen na 5 seconden.

  • Ruimtebesparend: compacte bouwvorm met een breedte van de behuizing van slechts 32 mm bij 4 of 8 kanalen; ruimtebesparende frontale bedrading met insteekbare veeraansluittechniek

  • Eenvoudige bedrading: snelle en veilige frontale bedrading met tegen verkeerd insteken beveiligde connectoren met CAGE CLAMP®

  • Veelzijdig instelbaar: per kanaal selecteerbare activeringsstroom, afhankelijk van het model 0,5 ... 10 A (16 A bij parallel bedrijf) en modulair configureerbaar signaleringsgedrag

  • Signalering: verzamelmelding, bijv. of een van de kanalen als gevolg van overstroom is geactiveerd; signalering van verschillende bedrijfstoestanden van ieder kanaal met behulp van geïntegreerde, meerkleurige LED's

  • Nauwkeurige bewaking per kanaal en volledige toegang op afstand: een volledige statusbewaking en herinbedrijfstelling van elk afzonderlijk kanaal is dankzij de bidirectionele communicatie met behulp van IO-Link, Modbus RTU of het Manchester-protocol mogelijk.

  • Intuïtieve, softwaregebaseerde configuratie: de configuratiesoftware voor de interface biedt de mogelijkheid om configuratiegegevens te beheren en firmware updates uit te voeren. De configuratie van een apparaat kan uitgelezen en opgeslagen worden. Zo kunnen configuraties probleemloos op alle apparaten geïmplementeerd en te allen tijde eenvoudig hersteld worden.

Communicatiemogelijkheden

Manchester-protocol

  • Digitale ingang DI als remote ingang voor het in- en uitschakelen van bepaalde kanalen via een impulsreeks

  • De digitale uitgang DO voor de overdracht van toestand, actuele stroombelasting en stand van de keuzeschakelaar

  • Digitale uitgang DO voor de overdracht van verzamelmeldingen

  • Optioneel ook overdracht van ingangsspanning en uitgangs- of nominale stroomwaarde van ieder kanaal

IO-Link

  • IO-Link-interface

  • Uitlezen van status, ingestelde nominale stroom, actuele spanningswaarden en stroomwaarden per kanaal

  • Instellen van nominale stroom en in-/uitschakelen en resetten van afzonderlijke kanalen

Modbus RTU

  • Modbus RTU-interface

  • Eenvoudige integratie in bestaande systemen en betrouwbare cyclische gegevensoverdracht

  • Uitlezen van status, ingestelde nominale stroom, actuele spanningswaarden en stroomwaarden per kanaal

  • Instellen van nominale stroom en in-/uitschakelen en resetten van afzonderlijke kanalen

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: