Thema's

Aansluiting voor verbruiksmeters van alle fabrikanten: de M-bus

De M-bus – van nature een voordelige veldbus.

Het op een master/slave-proces baserende M-bus-systeem kan in lijn-, ster- of boomtopologie worden gebruikt. De master voorziet de seriële bus van stroom en verwerkt de gegevens van de M-bus-slaves (meetapparaten).

Beschrijving van de M-bus

De M-bus is een voordelige veldbus voor de overdracht van energieverbruiksgegevens Een centrale master – een WAGO controller met nageschakelde converter is voldoende - communiceert via een tweedraads bus met de busdeelnemers (per segment max. 250 slaves), bijvoorbeeld calorimeters, watermeters, stroommeters, gasmeters en sensoren en actuatoren.

Gebruik van de M-bus

De M-bus wordt gebruikt voor het uitlezen van energieverbruiksgegevens van stroommeters, calorimeters, gasmeters, watermeters en diverse sensoren en actuatoren van verschillende fabrikanten. Als efficiënt meetsysteem voor de registratie van verbruiksgegevens wordt de M-bus vaak gebruikt in de omgeving van gebouwbeheersystemen.

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

M-Bus System Graphics

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: