Thema's

De standaard voor de motoraansturing: SMI

"Standard Motor Interface" is een uniforme interface voor elektrische aandrijvingen.

SMI is ontwikkeld voor de aansluiting van aandrijvingen met geïntegreerde elektronische schakeling en kan worden toegepast in rolluiken en zonweringen.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

SMI eenvoudig uitgelegd

De "Standard Motor Interface" (SMI) is de uniforme elektrische verbinding tussen de aandrijvingen van rolluiken en zonweringen.

Gerenommeerde Europese fabrikanten hebben de hoofden bij elkaar gestoken en de digitale motorinterface, afgekort SMI, ontwikkeld. Via deze uniforme interface kunnen aandrijvingen niet alleen met schakelcommando's, maar ook met telegrammen worden aangestuurd.

Systeemeigenschappen

  • Afhankelijk van de toepassing kunnen maximaal 16 aandrijvingen elektrisch en parallel worden aangestuurd

  • De verbinding tussen de elektronische besturingen en de aandrijvingen wordt via een vijfaderige kabel met voeding en gegevensoverdracht tot stand gebracht

  • Tussenpositie's worden nauwkeurig benaderd

  • Opvragen van actuele motorposities

  • Terugmeldingen van de motor met diagnoseresultaten

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

SMI System Graphics

SMI-producten van WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: