Product Nieuws

Nieuwe connectoren MCS MAXI 6 met hendel – veldbedrading in een handomdraai

Het connectorsysteem MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) wordt uitgebreid: de connectoren van de serie MCS MAXI 6 zijn geschikt voor geleiderdoorsneden tot 10 mm2 en beschikken over een geïntegreerde hendel die een snelle en comfortabele aansluiting met de hand mogelijk maakt.

Het connectorsysteem MCS MAXI 6 is met een doorsnedebereik van 0,2 mm2 tot 10 mm2 ideaal voor hoge stromen. De connectoren zijn verkrijgbaar als 2- tot 9-polige variant met een rastermaat van 7,62 mm en zijn geschikt voor "wire-to-wire"- en "wire-to-board"-verbindingen. Met een toegekende stroom van 41 A is het systeem bijzonder geschikt voor de aansluiting van vermogenselektronica. Massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls kunnen dankzij de push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek direct aangesloten worden. De connectoren zijn zowel met een rechte als met een schuine insteekrichting ten opzichte van de printplaat verkrijgbaar en zorgen voor een flexibele aansluiting op de printplaat.

De nieuwe connectoren MCS MAXI 6 zorgen voor een aanzienlijke ruimtebesparing, aangezien niet alleen geleiders met een nominale doorsnede, maar ook met de eerstvolgende grotere doorsnede (10 mm2) aangesloten kunnen worden.

Eenvoudig aansluiten - met de hand

Om tegemoet te komen aan de vraag naar een eenvoudige en comfortabele bediening, biedt WAGO met MCS MAXI 6 connectoren aan die dankzij de hendel een intuïtief gebruik zonder gereedschap mogelijk maken. Aangezien geen gereedschap voor het openen van de klempositie nodig is, kan de steker comfortabel en snel met de hand worden aangesloten – een groot pluspunt bij de bedrading in het veld.

Een stevig contact is hierbij gegarandeerd, aangezien voor het sluiten van de hendel geen overmatige krachtinspanning noodzakelijk is. De vergrendelingsstanden zijn zowel in geopende als in gesloten toestand duidelijk herkenbaar dankzij het akoestische signaal bij het sluiten.

Net als alle andere MCS-producten bieden ook de nieuwe connectoren dankzij de 100% beveiliging tegen verkeerd insteken, de individuele codering en de optionele vergrendeling maximale veiligheid bij de veldaansluiting.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: