MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).jpg

picoMAX® - het connectorsysteem

picoMAX

®

Compact en stekerbaar

picoMAX® is het compacte connectorsysteem met een innovatief design. Het maakt in dubbel opzicht gebruik van de contactkracht van een enkele chroomnikkelstalen veer: enerzijds voor de aansluiting van de geleider, anderzijds voor de aansluiting van de stekerpen. Hierdoor is picoMAX® nog compacter dan andere connectorsystemen en is het systeem de nieuwe maatstaf voor "wire-to-board"-, "board-to-wire"- en "wire-to-wire"-verbindingen en doorvoeren.


Uw voordelen:

  • Compacte constructie: tot wel 30 % minder ruimte nodig

  • Radicaal vereenvoudigd contactsysteem

  • Absolute contactveiligheid - ook bij hogere omgevingstemperaturen - door de speciale constructie, de innovatieve veerklemtechniek en de nieuwe isolatie

  • Zeer hoge trillingsbestendigheid (tot wel 20g) bij "wire to board"-verbindingen dankzij de geïntegreerde vergrendeling en de vrijwel volledige invoer van de female steker in de male steker

  • Efficiënte testmogelijkheid door de testopening in de aansluitrichting van de geleider

Productoverzicht

Voordelen van de picoMAX®-productfamilie

De volgende punten worden in de video over het connectorsysteem picoMAX® nader toegelicht:

  • Geïntegreerde vergrendeling

  • Dubbel gebruik van een enkele chroomnikkelstalen veer

  • Grijpplaat met ontgrendelingsschuif

Productfeatures in een oogopslag

Producten uit de picoMAX®-familie

picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Signalen perfect aangesloten

picoMAX® 3.5: de printconnector met een rastermaat van 3,5 mm voor geleiderdoorsneden tot 1,5 mm2 en toegekende stromen tot 10 A

Voordelen:

  • Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders

  • Directe aansluiting van massieve geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®

  • Voor de bedrading in aangesloten of niet aangesloten toestand van de female steker

  • De geïntegreerde vergrendeling voorkomt een onbedoelde scheiding

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

Optimale spanningsvoorziening

picoMAX® 5.0 en 7.5: de printconnectoren met een rastermaat van 5,0 mm en 7,5 mm voor geleiderdoorsneden tot 2,5 mm2 en toegekende stromen tot 16 A

Voordelen:

  • Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders

  • Directe aansluiting van massieve geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®

  • Voor de bedrading in aangesloten of niet aangesloten toestand van de female steker

  • Testmogelijkheid vanuit de aansluitrichting van de geleider – tipcontact

  • De geïntegreerde vergrendeling voorkomt een onbedoelde scheiding

picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

De eenvoudigste manier om printplaten insteekbaar te maken

picoMAX® eCOM is de nog economischere en compactere variant zonder behuizing voor insteekbare toepassingen op de printplaat. Met de rastermaten 3,5 mm, 5,0 mm en 7,5 mm is dit systeem met direct soldeerbare female stekers de perfecte oplossing voor uw voordelige toepassing.

Voordelen:

  • Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders

  • Directe aansluiting van massieve geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®

  • Beschikbaar als rechte en gebogen printklem

  • Beschikbaar voor geleiderdoorsneden van 0,2 tot 1,5 mm2 (3.5) en voor geleiderdoorsneden van 0,2 tot 2,5 mm2 (5.0, 7.5)

  • Direct solderen van de complete connector dankzij vooraf geïnstalleerde soldeerpennen

  • Kan bij servicewerkzaamheden direct als een connector van de printplaat losgekoppeld worden

  • Weinig benodigde ruimte op de printplaat dankzij het aan elkaar rijgen zonder poolverlies met een verschillend aantal polen

Signalen overdragen met printklemmen

In vrijwel ieder gebouw zijn ze aanwezig: sensoren. Als de zintuigen van een gebouw nemen deze sensoren externe invloeden zoals luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, temperatuur en helderheid waar. Voor een correcte werking van de sensoren is betrouwbare aansluittechniek voor de printplaten van cruciaal belang. De klem voorziet de sensor van spanning en draagt de gemeten waarden als elektrische signalen over. Thermokon vertrouwt bij de sensoren op de voor Single Pair Ethernet geschikte printklem picoMAX® eCOM. picoMAX® eCOM is een bijzonder compacte mogelijkheid voor de printplaataansluittechniek op signaalniveau.

picomax_2000x1125px.jpg

Alle producten

Ontdek de gehele diversiteit van WAGO op het gebied van de picoMAX®-productfamilie

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: