De nieuwe aansluitdoos voor fornuizen van Merten - een innovatief product empowered by WAGO!
Een aansluitdoos voor fornuizen is in vrijwel iedere keuken aanwezig, en is onmisbaar voor een veilige aansluiting van zowel oven als kookplaat. Tot dusverre was voor de aansluiting van deze apparaten met schroefklemmen een handige monteur nodig, met name als de apparaten in de meubels geïntegreerd dienden te worden. Fouten tijdens de elektrische aansluiting waren dan ook geen uitzondering. Het gevolg: de installateur had veel tijd nodig voor een veilige aansluiting. Voor een snellere en bovenal veilige aansluiting van dergelijke apparaten heeft de firma Merten voor de nieuwe aansluitdozen voor fornuizen gekozen voor de verbindingsklem van de serie 221 van WAGO.
Eenvoudig – snel – veilig
Dankzij de cirkelvormige rangschikking in de grote aansluitruimte zijn de klemmen goed toegankelijk. De afgestripte geleider kan eenvoudig worden aangesloten door de hendel te openen, de geleider tot de aanslag in te voeren en de hendel weer te sluiten. Sneller en veiliger aansluiten is niet mogelijk. De testopening onder de hendel (met het WAGO-logo) maakt een comfortabele controle van de verbinding mogelijk vanuit de aansluitrichting van de geleider.