hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Hogestroom-rijgklemmen met optimaal contact: POWER CAGE CLAMP

De POWER CAGE CLAMP staat garant voor een optimaal contact bij geleiderdoorsneden tot 35, 50, 95 en 185 mm2. De klemmen zijn bij uitstek geschikt voor energie-intensieve toepassingen in de machine- en installatiebouw en in de energiesector. De hogestroom-rijgklemmen zijn bovendien toegelaten voor Ex e-toepassingen.

  • Geschikt voor alle toepassingsgebieden: de klemmen voldoen aan de hoogste eisen, bijvoorbeeld voor het spoorweg- en scheepsverkeer

  • Geschikt voor extreme omstandigheden: hitte- en koudebestendig, ook bij grote belastingen

  • Trilvaste en onderhoudsvrije veeraansluittechniek

Productlijst weergeven

Productoverzicht

Ontdek onze producten van het POWER CAGE CLAMP-assortiment

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Voor de montage op draagrails

De hogestroom-rijgklemmen voor de montage op draagrails zijn verkrijgbaar in vier uitvoeringen voor een aansluitbereik van 6 … 185 mm2;. De aansluiting van kleinere doorsneden, bijvoorbeeld voor de voeding van de verlichting van de schakelkast, is mogelijk met behulp van potentiaalverbindingen.

Voordelen:

  • Eenvoudig in gebruik: onbuigzame geleiders kunnen comfortabel aangesloten worden, de vergrendelingsfunctie houdt het aansluitpunt bij de aansluiting geopend

  • Snelle aansluiting: geen kosten- en tijdsintensieve voorbereiding van de geleiders met ringkabelschoenen of adereindhulzen

  • Altijd veilig: optimaal contact, onafhankelijk van de zorgvuldigheid van de bediener

hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Directe montage met bevestigingsflens

De hogestroom-rijgklemmen met een nominale doorsnede van 50, 95 en 185 mm2 zijn eveneens verkrijgbaar als variant met een flens voor de directe bevestiging op de montageplaat.

Voordelen:

  • Geen draagrail nodig: bevestiging door middel van flenzen, direct op de montageplaat

  • Bevestigingselementen voor een eenvoudige uitlijning van de hogestroom-rijgklemmen

  • Variant voor functionele aarding in een grijs/gele behuizing zonder contact met de bevestigingsflens

  • Functioneel toebehoren: hiervoor kan hetzelfde toebehoren gebruikt worden als voor de klemmen voor de montage op draagrails.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: