MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

Mini-rijgklemmen – een echt ruimtewonder

De Mini-rijgklemmen TOPJOB® S van WAGO met bedieningsopening of drukknop overtuigen met een compacte bouwvorm en zijn bijzonder geschikt voor de aansluiting in kleine aansluitdozen, bijvoorbeeld van motoren of pompen.

In een oogopslag:

  • Nominale doorsnede 1 (1,5) mm² | 2,5 (4) mm²,
    toegekende stroom 13,5 (17,5) A | 24 (32) A,
    toegekende spanning 500 V | 800 V IEC

  • Individuele bevestigingsvarianten

  • Direct insteekbaar dankzij push-in CAGE CLAMP®

Productoverzicht

Mini-rijgklemmen in de praktijk

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Apparaataansluiting in de gebouwtechniek - buitenunit airco

Geschikt voor kleine en hele grote taken – het grote markeringsoppervlak van de Mini-rijgklemmen TOPJOB® S zorgt voor een goed overzicht, ook in compacte aggregaten.

Aansluiting van apparaten in de schakelkast

Kleiner is beter – dankzij de compacte constructie weten de Mini-rijgklemmen TOPJOB® S bij de apparaataansluiting in de schakelkast te overtuigen.

ONTDEK ONZE VEELZIJDIGE MINI-RIJGKLEMMEN

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

Comfortabele aansluiting dankzij de compacte constructie

De Mini-rijgklemmen zijn met een lengte van slechts 33 mm (nominale doorsnede 1 mm²) en 36,5 mm (nominale doorsnede 2,5 mm²) uitermate compact, zodat een aansluiting in kleine aansluitdozen bijzonder comfortabel uitgevoerd kan worden.

Mini-rijgklemmen 2,5 mm² zijn 25% korter dan de standaard TOPJOB® S-rijgklemmen (bijv. 2252-1201 in vergelijking met 2202-1201).

Montagevarianten voor elke toepassing

De Mini-rijgklemmen kunnen op diverse manieren worden gemonteerd en voorzien hierdoor in een hoge mate van flexibiliteit. Bevestiging is mogelijk op een montagerail 15 x 5,5 mm of op een montageplaat met een flens of een klikvoetje.

Bedieningsvarianten met push-in CAGE CLAMP®

De Mini-rijgklemmen zijn verkrijgbaar met drukknop of met bedieningsopening. Beide bedieningsvarianten maken de directe aansluiting met push-in CAGE CLAMP®-aansluitingen mogelijk.

Voordelen drukknop:

  • Het bedieningsgereedschap kan vrij gekozen worden.

  • De oranje kleur accentueert het bedieningselement en zorgt voor een beter overzicht.

  • De drukknop is inmiddels wereldwijd bekend en is dan ook bij uitstek geschikt voor de aansluiting in het veld.

Voordelen bedieningsopening:

  • Het bedieningsgereedschap blijft in de bedieningsopening steken – hierdoor zijn de handen vrij voor het bedraden.

  • Het geplaatste bedieningsgereedschap markeert de actuele klempositie en houdt deze geopend.

Omvangrijk toebehoren

De Mini-rijgklem van WAGO is de kleinste variant in het TOPJOB® S-portfolio. Hierdoor is ook het bekende toebehoren van de TOPJOB® S-serie compatibel met de Mini-rijgklemmen:

  • Assortiment aan bruggen: de standaard TOPJOB® S-bruggen kunnen worden gebruikt. De vooraf geconfectioneerde bruggen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor een sterschakeling (2000-405/011-000) of voor een driehoeksschakeling (2000-406/020-000)

  • Markeringsstroken: de doorlopende markeringsstroken maken een tijd- én kostenbesparende markering mogelijk - en dat op tot wel 3 regels.

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; Voor draagrail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2250-1201

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; Voor draagrail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; Voor draagrail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw
Artikelnr. 2250-1204

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; Voor draagrail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2250-301

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw
Artikelnr. 2250-304

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel
Artikelnr. 2250-307

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2250-311

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw
Artikelnr. 2250-314

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel
Artikelnr. 2250-317

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Tussenklem zonder klikvoet, zonder flens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2250-321

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Tussenklem zonder klikvoet, zonder flens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Tussenklem zonder klikvoet, zonder flens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw
Artikelnr. 2250-324

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Tussenklem zonder klikvoet, zonder flens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Tussenklem zonder klikvoet, zonder flens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel
Artikelnr. 2250-327

2-draads MINI-rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; Tussenklem zonder klikvoet, zonder flens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; Voor draagrail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2050-1201

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; Voor draagrail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw
Artikelnr. 2050-304

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; Voor draagrail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw
Artikelnr. 2050-1204

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; Voor draagrail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel
Artikelnr. 2050-307

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; Eindklem met bevestigingsflens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2050-311

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw
Artikelnr. 2050-314

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel
Artikelnr. 2050-317

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; met klikvoetje; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; Tussenklem zonder klikvoet, zonder flens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2050-321

2-draads MINI-rijgklem; met bedieningsopening; 1 mm²; Tussenklem zonder klikvoet, zonder flens; Markering aan zijkant en in het midden; met testopening; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs

Praktische tips

Efficiëntie en precisie voor de schakelkast

Voor elke uitdaging de passende digitale tweeling van WAGO

Digitale tweelingen van WAGO zorgen voor een ononderbroken digitale waardeketen en verlagen de storingsgevoeligheid bij de bouw van schakelsystemen.

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Alle producten

Ontdek het veelzijdige productassortiment aan rijgklemmensystemen van WAGO.

Your WAGO Contact Person

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional Service Offerings: