Praktische tips 22 februari 2023

Engineeringprocessen met CAE-interfaces digitaliseren

In een tijd van toenemende digitalisering verwacht men als constructeur van schakelkasten dat informatie zoals CAE- en CAD-gegevens evenals andere productgegevens niet eerst omslachtig gezocht hoeven te worden, maar zonder al te veel moeite gedownload kunnen worden om deze vervolgens in de projecten te implementeren. Het werk dient zich immers op het wezenlijke te richten, zodat projecten op tijd afgerond kunnen worden.

Gegevens voor de digitale engineering

Gegevens voor de digitale engineering

Wij stellen u productgegevens voor verschillende engineeringsystemen ter beschikking. EPLAN, WSCAD, Zuken, StriePlan of meer – met kwalitatief hoogwaardige gegevens is de constructie snel en probleemloos mogelijk. Heeft u geen onderhoudscontract met uw CAE-systeemfabrikant afgesloten? Wij laten u niet in de steek en bieden u tal van gegevensbestanden ook gratis via onze WAGO PartCommunity aan.

WAGO werkt nauw met CAE-fabrikanten zoals EPLAN samen om optimale interfaces, bijvoorbeeld met onze configurator Smart Designer van WAGO of met onze thermotransferprinter Smart Printer van WAGO, aan te kunnen bieden. Als plug-in voor EPLAN Electric P8 inclusief EPLAN Pro Panel maken de nieuwe interfaces de directe overname van gegevens uit EPLAN Pro Panel mogelijk en vereenvoudigen zo het volledige proces tot de bestelling – dat voorkomt mediabreuken, bespaart tijd en verlaagt de kosten tijdens de engineering.

Aangezien wij ons portfolio regelmatig voor u uitbreiden, vindt u hier een overzicht van onze actuele aanbiedingen:

MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_partcommunity_2000x1125.jpg

EPLAN-interface van WAGO

U plant uw schakelkast in EPLAN? Met onze EPLAN-interface kunt u uw engineeringsproces eenvoudig versnellen. Download de EPLAN-interface gratis op onze website. De installatie is na enkele ogenblikken afgesloten. De interface zorgt voor een consistent gebruik van de gegevens gedurende het engineeringproces, reduceert de benodigde tijd en kosten – ongeacht het feit of u de benodigde klemmenstroken naar de Smart Designer exporteert of de beschikbare markeringsgegevens aan de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO overdraagt.

Highlights van onze EPLAN-interface

  • Gegevensoverdracht zonder verlies vanuit het schakelschema en Pro Panel
  • Behoud van afstanden, bruggen en markeringen
  • Export en import van het configuratiebestand – alles met slechts één interface
  • Directe overdracht van markeringen vanuit EPLAN aan de markeringssoftware WAGO Smart Script
MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_eplan-mit-datenportal_2000x1125.jpg

Directe overdracht van gegevens, eenvoudig proces: EPLAN-interface met de configurator Smart Designer van WAGO of met de markeringssoftware Smart Script van WAGO

Profiteer van onze online configurator. Met de Smart Designer van WAGO beschikt u over een perfecte verbinding met tal van CAE-systemen en kunt u de puntjes op de i van uw planning zetten. Of het nu om toebehoren, plausibiliteitscontrole, markering of bestelling gaat – onze Smart Designer ondersteunt u waar u dat wilt.

De highlights van de configurator Smart Designer van WAGO

  • Automatische opbouw van de klemmenstrook met inachtneming van geplande afstanden, toebehoren en markeringen
  • Geautomatiseerde plausibiliteitscontrole en aanvulling van ontbrekende componenten en toebehoren
  • Offerte aanvragen en bestelmogelijkheden direct vanuit de Smart Designer
  • Markeringen eenvoudig vanuit de configurator starten – met WAGO Smart Script
  • Geen download nodig – onze Smart Designer is volledig webgebaseerd
MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_plausicheck2_2000x1125.jpg

Highlights van de markeringssoftware Smart Script van WAGO en de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO

U wilt uw schakelkast markeren? Maak dan gebruik van onze Smart Printer en bedruk met slechts één printer voordelig verschillende markeringsmaterialen. Onze interfaces met de CAE-systemen en de markeringssoftware Smart Script van WAGO helpen u om uw planningsgegevens volledig over te nemen.

  • Voordelig diverse markeringsmaterialen bedrukken.
  • Druk uw markering tijdens de engineering of tijdens de montage af. Met onze intuïtieve gebruikersinterface en intelligente montagehulp vindt u te allen tijde snel informatie over uw project. En dankzij onze exportfunctie kunt u uw project inzetten waar u maar wilt.

Stapsgewijze handleiding voor het instellen van de EPLAN-interface

1. Download en installatie van de interfaces

  • De actuele EPLAN-interfaces voor Smart Designer en Smart Script kunnen hier gratis worden gedownload.
  • Door het downloaden van het ter beschikking gestelde exe.-bestand wordt de interface voor EPLAN Electrical P8 automatisch geïnstalleerd en wordt de verbinding voor export en import naar/in de WAGO Smart Designer alsook met Smart Script tot stand gebracht.
  • EPLAN opnieuw starten om de installatie te voltooien en om alle interfacegegevens in het systeem over te nemen.

2. Configuratie van de interfaces

  • Alle instellingen worden automatisch door de installatie van de interface uitgevoerd, een aanvullende configuratie van de interface is niet nodig.
  • Om de markering te kunnen gebruiken, kunt u Smart Script aanvullend gratis lokaal installeren.

3. Gebruik van de interfaces

  • Van het bestaande project in EPLAN via de geïnstalleerde interface naar de WAGO Smart Designer springen en het project hier afronden.
  • De rail in de Smart Designer op correctheid laten controleren, toebehoren zoeken of direct bestellen.
  • Aanvullend biedt de interface de mogelijkheid om de afgeronde configuratie ook naar het EPLAN-project terug te sturen en daar te documenteren.

3.1. Gegevens vanuit EPLAN naar de Smart Designer van WAGO exporteren

  • Schakeling in de weergave van het schakelschema of Pro Panel afsluiten, de gewenste rail selecteren.
  • Vervolgens in de Electrical P8 op de knop "Electrical P8 Export > Smart Designer" of "Pro Panel Export > Smart Designer" drukken om de export te starten.
  • Er wordt automatisch een nieuwe interface geopend: klik op het menuveld "Smart Designer". De Smart Designer wordt automatisch gestart.
  • Indien niet uitgevoerd: uitnodiging voor de registratie en het gebruik van de gratis configurator volgen.

3.2. Gegevens uit de WAGO Smart Designer bewerken en weer in EPLAN importeren

  • Het project na wijzigingen van de configuratie in de Smart Designer opslaan.
  • Configuratie exporteren en in EPLAN Electrical P8 importeren.

3.3. Markeringen vanuit EPLAN aan Smart Script overdragen

  • Voordat een klemmenstrook kan worden gemarkeerd, moet alle informatie voor de markering van het project beschikbaar zijn.
  • De afdrukopdracht initialiseren met de toets "Marking Export".
  • Het type markering selecteren. Als geen bedrijfsmiddelen zijn geselecteerd, vraagt de interface in de volgende stap om de te bedrukken artikelen. Optioneel kunnen ook alle markeringen voor bedrijfsmiddelen geselecteerd en hierdoor een groepsmarkering gestart worden.
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: